IGUS | e-prowadniki

540 E4.112100.41 E4.112100.21 E4.112100.30 E4.112100.10 E4.112100.40 E4.112100.20 E4.112100.31 E4.112100.11 Bi Bi Bi Bi Bi - 25 - 49 80 110 12,5 15 50 45 12,5 13,5 110 - 49 - 25 15 50 45 40° 40° 40° 40° 40° 40° 40° E4.112 R4.112 1 2 3 4 5 1 2 3 4 = 2 = 1 E4.11210.4 E4.11210.3 E4.11210.2 E4.11210.1 541 E4.112 R4.112 112.1.1 1121.X 108.1.1 1121.X 112.5.1 min.16 112 20 6 20 20 20 5 min.32 108 20 6 20 20 20 5 E4.11210. 1 .34.VS. E E4.11210. 2 .34.VS. E E4.11210. 1 .12.VS. E E4.11210. 2 .12.VS. E 12 24 5,5 112.5 112.5.1 5,5 20 20 112.1 112.1.1 X [mm] 050 1120.050 1121.050 065 1120.065 1121.065 075 1120.075 1121.075 100 1120.100 1121.100 125 1120.125 1121.125 X [mm] 150 1120.150 1121.150 175 1120.175 1121.175 200 1120.200 1121.200 225 1120.225 1121.225 250 1120.250 1121.250 X [mm] 300 1120.300 1121.300 350 1120.350 1121.350 375 1120.375 1121.375 387 1120.387 1121.387 450 1120.450 1121.450 X -1 6 1120.X 1121.X Ruch wahliwy Samohamowne Koniec stały Koniec ruchomy Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcją zamawiania od strony 1098 E4.1 | Seria E4.112·R4.112 | Akcesoria Stalowe elementy mocujące | Wahliwe | Sztywne Uwaga: w zależności od długości, e-prowadnik można zakończyć 1 zewnętrzną albo 2 wewnętrzną stroną ogniwa. Dla zapewnienia najlep- szego wyglądu, prosimy upewnić się, że e-prowadnik zakończony jest zewnętrzną 1 stroną ogniwa, wszędzie tam gdzie jest to możliwe (z nieparzystą liczbą ogniw) Stal wahliwa | Rekomendowana do samonośnych, ślizgowych oraz pionowych aplikacji stojących Stal sztywna | Zalecana do samonośnych, ślizgowychoraz pionowych aplikacji stojących Standard - do wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dlamaksymalnej siły zamo- cowania w e-prowadniku. Bezpieczny montaż w odstępach Separator blokujący do zastosowania w e-prowadnikach dla dokładnego pozycjonowania. Zalecany do zastosowań montowanych na boku. Podział poziomy Półka o pełnej szerokości jest bezpiecznie zamontowana na dwóch końcach separatora, zapewniając w ten spo- sób stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szerokości pełnej lub częściowej. Uwaga: Prosimy uwzględnić minimalny luz boczny! e-prowadniki: 16 mm W konfiguracji standardowej separatory są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika! E4.1 | e-prowadniki E4.112 | Akcesoria (e-tuby następna strona) Podziałwewnętrzny | Zwiększenieżywotności przewodów | Tylkodlae-prowadników Separacja wewnętrzna poprzedniej generacji wzbogacona o inne opcje  www.igus.pl/E4.112 Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E4.1 Nr art. pełen zestaw stalowy wahliwy Opis Element mocujący Pełen zestaw (obie strony), zakończony zewnętrzną stroną ogniwa, przykręcany Pełen zestaw (obie strony) - zaczynając zewnętrzną stroną ogniwa (koniec ruchomy) - kończąc wewnętrzną stroną ogniwa, przykręcany Dostępne wersje ze stali nierdzewnej. Prosimy dodać indeks . E ! (Materiał: stal nierdzewna 1.4301) Nr art. pełen zestaw stalowy sztywny Opis Element mocujący Pełen zestaw (obie strony), zakończony zewnętrzną stroną ogniwa, przykręcany Pełen zestaw (obie strony) - zaczynając zewnętrzną stroną ogniwa (koniec ruchomy) - kończąc wewnętrzną stroną ogniwa, przykręcany Dostępne wersje ze stali nierdzewnej. Prosimy dodać indeks . E ! (Materiał: stal nierdzewna 1.4301) Separator blokujący dla ząbkowanych poprzeczek niezamontowany zamontowany Separator standardo- wy, szeroka podstawa niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Półki Szerokość = X [mm] Półka blokująca niezamontowany zamontowany Więcej informacji  www.igus.pl/E4.112  www.igus.pl/R4.112

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=