IGUS | e-prowadniki

112 108 538 E4.112 R4.112 ... E4.112 ... R4.112 539 E4.112 R4.112  1098  1056 S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R FL G FL B FL G FL B 0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 8,0 20 30 40 50 85 60 65 75 10 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 0 2,0 4,0 6,0 8,0 10 12 8,0 20 10 6,0 4,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0 1,0 2,0 3,0 0 0 2,0 4,0 6,0 D H H - S/2 S H F = H R 140 140 143 + 100 Ba Bi Ba Bi Ba Bi 56 84 50 max. 13 Bi Ba E4.112 R4.112 [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] E4.   – 112. 05. R .0 E4.   – 112. 055. R .0 E4.   – 112. 06. R .0 E4.   – 112. 07. R .0 E4.   – 112. 08. R .0 E4.   – 112. 10. R .0 E4.   – 112. 11. R .0 E4.   – 112. 12. R .0 E4.   – 112. 13. R .0 E4.   – 112. 15. R .0 E4.   – 112. 16. R .0 E4.   – 112. 17. R .0 E4.   – 112. 18. R .0 E4. R4. 112. 20. R .0 E4.   – 112. 21. R .0 E4.   – 112. 22. R .0 E4.   – 112. 23. R .0 E4. R4. 112. 25. R .0 E4.   – 112. 26. R .0 E4.   – 112. 27. R .0 E4.   – 112. 28. R .0 E4. R4. 112. 30. R .0 Bi Ba E4.112 R4.112 [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] E4.   – 112. 31. R .0 E4.   – 112. 32. R .0 E4.   – 112. 33. R .0 E4. R4. 112. 35. R .0 E4.   – 112. 36. R .0 E4.   – 112. 37. R .0 E4.   – 112. 38. R .0 E4. R4. 112. 40. R .0 E4.   – 112. 41. R .0 E4.   – 112. 42. R .0 E4.   – 112. 43. R .0 E4.   – 112. 45. R .0 E4.   – 112. 46. R .0 E4.   – 112. 47. R .0 E4.   – 112. 48. R .0 E4.   – 112. 50. R .0 E4.   – 112. 51. R .0 E4.   – 112. 52. R .0 E4.   – 112. 53. R .0 E4.   – 112. 55. R .0 E4.   – 112. 60. R .0 R 200 * 250 300 350 400 450 500 550 600 750 1000 H D K R 200 * 250 300 350 400 450 500 550 600 750 1000 H 2 D 2 K 2 CL R [mm] | 200 * | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 1000 | E4.112 R4.112 L K = S / 2 + K e-pro- wadnik e-tuba e-prowadniki | Seria E4.112 | Poprzeczki na każdym ogniwie (wyjmowane wzdłuż obu promieni) e-tuby | Seria R4.112 | Wpełni zamknięta (pokrywy otwieralne wzdłuż promienia zewnętrznego, z jednej strony) Serie E4.112·R4.112 | Zakres produktów Stabilność dzięki budowie z podcięciem, bardzo duża wysokość wewnętrzna Więcej informacji  www.igus.pl/E4.112  www.igus.pl/R4.112 hi - wysokośćwewn.: e-prowadnik 112mm e-prowadnik 108mm Waga wypełnienia [kg/m] Koniec ruchomy Koniec stały Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Rynna prowadząca z listwą ślizgową Całkowita długość rynny prowadzącej Zastosowania ślizgowe | Dla długich przesuwów od 14 m do maks. 450 m Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwów pomiędzy 11 a 14 m zalecamy e-prowadnik z większą długością samonośną. E4.1 | Serie E4.112·R4.112 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały = przesunięcie końca stałego Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E4.1 ≤100 mm 112/108 140 Nr art. e-prowadniki / e-tuby 50 102 ≈ 6,89 – 55 107 ≈ 6,93 – 65 117 ≈ 6,95 – 75 127 ≈ 6,99 – 87 139 ≈ 7,05 – 100 152 ≈ 7,10 – 112 164 ≈ 7,18 – 125 177 ≈ 7,23 – 137 189 ≈ 7,31 – 150 202 ≈ 7,34 – 162 214 ≈ 7,41 – 175 227 ≈ 7,49 – 187 239 ≈ 7,56 – 200 252 ≈ 7,60 ≈ 9,26 212 264 ≈ 7,64 – 225 277 ≈ 7,69 – 237 289 ≈ 7,76 – 250 302 ≈ 7,83 ≈ 9,91 262 314 ≈ 7,89 – 275 327 ≈ 7,95 – 287 339 ≈ 7,99 – 300 352 ≈ 8,09 ≈ 10,53 Nr art. e-prowadniki / e-tuby 312 364 ≈ 8,11 – 325 377 ≈ 8,18 – 337 389 ≈ 8,25 – 350 402 ≈ 8,38 ≈ 11,18 362 414 ≈ 8,32 – 375 427 ≈ 8,38 – 387 439 ≈ 8,46 – 400 452 ≈ 8,63 ≈ 11,82 412 464 ≈ 8,58 – 425 477 ≈ 8,77 – 437 489 ≈ 8,67 – 450 502 ≈ 8,88 – 462 514 ≈ 8,85 – 475 527 ≈ 8,87 – 487 539 ≈ 9,03 – 500 552 ≈ 9,09 – 512 564 ≈ 9,03 – 525 577 ≈ 9,15 – 537 589 ≈ 9,20 – 550 602 ≈ 9,47 – 600 652 ≈ 9,62 – 325 325 325 325 325 325 325 325 325 – – 900 1000 1100 1250 1450 1600 1700 1900 2050 – – 1573 1716 1859 2288 2574 2860 3146 3432 3861 – – 450 500 550 650 800 900 950 1100 1200 – – *W przypadku e-tub promień nie jest dostępny 545 645 745 845 945 1045 1145 1245 1345 1645 2145 415 465 515 565 615 665 715 765 815 965 1215 915 1075 1230 1390 1545 1700 1860 2015 2175 2645 3430 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 100 mm (z 5,0 kg/m wagą wypełnienia) *W przypadku e-tub promień nie jest dostępny Wysokość wewn. [mm] 112 Wysokość wewn. [mm] 108 Skok [mm/ogniwo] 143 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 7 1001 Dł. e-prowadnika *W przypadku e-tub promień nie jest dostępny Dostępne promienie gięcia Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E4.112. 30 . 300 .0 = poprzeczki na każdym ogniwie / R4.112. 30 . 300 .0 = w pełni zamknięty

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=