IGUS | e-prowadniki

536 E4.80 H4.80 R4.80 Bi2 Bi2 Bi1 Bi1 Bi1 + 28 Bi2 + 25 14 11 14 14 20 35 20 35 125 Bi + 28 Bi + 25 1 + 28 + 2 + 25 + 22 ±3 14 14 14 11 1 2 Bi Bi 537 E4.80 H4.80 R4.80 Ø ≤ [mm] 450.15.RHD115 115 450.17.RD115 115 450.25.D150 150 450.30.D200 200 450.35.D250 220 450.40.D300 270 450.20.HD150 150 450.25.HD200 200 450.30.HD250 220 E4.1 | Serie E4.80·H4.80·R4.80 | Dodatkowe akcesoria Ogniwa poszerzające | Poprzeczki powiększające Ogniwa poszerzające | Ekstremalnie szerokie e-prowadniki aż do 3,0 m ● ● Praktycznie nieograniczona możliwość ułożenia obok siebie, gdy wysokie ciężary wypełnienia wymagają niezwykle szerokich e-prowadników (aż do 3,000 mm) ● ● Długość samonośna FL G max. może być zwiększona, gdy wymagane są dodatkowe obciążenia Poprzeczki powiększające | Bezpieczne prowadzenie długich węży Odpowiednie do przewodów z maks. średnicą zewnętrzną ≤ 270 Ślizg dzięki poprzeczce zamontowanej wzdłuż zewnętrz- nego promienia oraz specjalnej prowadnicy Poprzeczka przedłużająca połączona z otwieralnymi poprzeczkami lub bez- pośrednio przyczepiona do ogniwa bocznego. Okrągła lub kwadratowa poprzeczka przedłużająca połączona z otwieral- nymi poprzeczkami lub przyłączona bezpośrednio do ogniwa bocznego (wi- dok ze strony końca montażowego) Przykład zamówienia: Kombinacja z otwieranymi poprzeczkami Aby otrzymać poprzeczkę powiększającą RHD115 wstępnie zmontowaną: - wzdłuż zewnętrznego promienia e-prowadnika, prosimy dodać indeks E : E4.80.10/15RHD E 115/10. R .0 - wzdłuż wewnętrznego promienia e-prowadnika, prosimy dodać indeks Z : E4.80.10/15RHD Z 115/10. R .0 Przykład zamówienia: zamontowana do boku ogniwa Aby otrzymać poprzeczkę powiększającą RD115 wstępnie zmontowaną wzdłuż: - zewnętrznego promienia e-prowadnika, prosimy dodać indeks E : E4.80.17RD E 115. R .0 - wewnętrznego promienia e-prowadnika, prosimy dodać indeks Z : E4.80.17RD Z 115. R .0 E4.1 | Serie E4.80·H4.80·R4.80 | Dodatkowe akcesoria E4 snapclip - opaska zatrzaskowa do boku ogniwa ● ● Do aplikacji montowanych na boku, kompatybilny z wieloma e-prowadnikami E4 ● ● Stosowany jako klips zatrzaskowy, boczne prowadzenie węży i przewodów w e-prowadniku ● ● Pętle mogą być dostosowane do indywidualnych wymagań Więcej informacji na stronie www.igus.pl/E4.80 Wersja Heavy-Duty - do bardzo długich przesuwów lub dużych obciążeń ● ● Wysoka odporność na skręcanie oraz wytrzymałość na rozciąganie ● ● Mocne elementy mocujące ze stali ● ● Dla długiej eksploatacji w bardzo wilgotnym środowisku Seria 5050HD·R9850HD. Więcej informacji www.igus.pl/5050HD Bezpieczne prowadzenie peszli równolegle do e-prowadnika ● ● Sekcje boczne zewnętrznych poprzeczek E4.1 wyposażone są w funkcję za- ciskową umożliwiającą łatwy montaż zacisków PMA. ● ● Dodatkowe zewnętrzne prowadzenie peszli ● ● Łatwy montaż bez dodatkowych śrub lub narzędzi Więcej informacji www.igus.pl/TUB Wsparcie stalowe dla biegu dolnego ● ● Proste jednoczęściowe wsparcie dla biegu dolnego ● ● Dostosowane do Państwa wymagań i specyfikacji ● ● Dostępne w 4 wariantach Więcej informacji  Od strony 1062 Gorące wióry aż do +850°C ● ● Wytrzymałość e-tuby na gorące wióry o temperaturze +850°C ● ● Zabezpieczenie przed wtapianiem lub osadzaniem się wiórów na e-prowadniku ● ● Materiał igus ® igumid HT Więcej informacji www.igus.pl/HT Redukcja czasumontażu - otwieracz e-prowadnika E4 ● ● Otwieracz do e-prowadnika dla łatwego otwierania i zamykania ● ● Łatwe otwieranie i zamykanie poprzeczek ● ● Sprawdza się w trudno dostępnych miejscach ● ● Znaczna redukcja czasu koniecznego do instalacji Więcej informacji www.igus.pl/E4savetime Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E4.1 Nr artykułu Wąż Kształt poprzeczki powiększającej Zamontowany do boku ogniwa Kombinacja z po- przeczkami otwiera- nymi zatrzaskowo Pojedyncza część ¡ okrągła Nie Tak ¡ okrągła Tak Nie o kwadratowa Tak Nie o kwadratowa Tak Nie o kwadratowa Tak Nie o kwadratowa Tak Nie o kwadratowa Nie Tak o kwadratowa Nie Tak o kwadratowa Nie Tak Więcej informacji  www.igus.pl/E4.80  www.igus.pl/H4.80  www.igus.pl/R4.80

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=