IGUS | e-prowadniki

534 E4.80 H4.80 R4.80 450.X.Q 521.X 80.1.1 80.2.1 80.3.1 80.4.1 521.X 80.2.1 521.X 80.5.1 521.X 80.1.1 80.2.1 80.3.1 80.4.1 80.5.1 80.5.1 521.X 80.1.1 80.2.1 80.3.1 80.4.1 80.5.1 80.6.1 min.40/16 14 14 14 14 56 5 4,5 min.40/16 80 40 40 14 4 min.40/16 5 4,5 14 14 14 14 56 80 40 40 min.16 min.16 535 E4.80 H4.80 R4.80 490.27 80.6.1 80.H.1.1 80.H.1.2 521.X 80.7.1 5 4,5 min.40/16 17 51 17 17 80 X -1 X -1 4,5 4,5 520.X 521.X 18 4 8 80.2 80.2.1 8 18 4 80.H.2 80.H.2.1 4 18 10,5 3,5 80.4 80.4.1 18 4 8 80.5 80.5.1 4 18 80.1 80.1.1 4 18 80.H.1 80.H.1.1 4 8 80.3 80.3.1 4 25 80.6 80.6.1 18 4 8 80.7 80.7.1 X [mm] 050 520.050 521.050 065 520.065 521.065 075 520.075 521.075 100 520.100 521.100 125 520.125 521.125 X [mm] 150 520.150 521.150 175 520.175 521.175 200 520.200 521.200 225 520.225 521.225 250 520.250 521.250 X [mm] 300 520.300 521.300 350 520.350 521.350 375 520.375 520.375 387 520.387 520.387 450 520.450 521.450 9 27 9 489.27 490.27 Standard - do wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dlamaksymalnej siły zamo- cowania w e-prowadniku. Do jeszcze szybszego montażu Separator dla elementu poprzecznego igus ® QuickLock 450.X.Q . Szeroki z jednej strony dla maksymalnej siły trzy- mania, wąski z drugiej dla łatwego układania przewodów. Dla przewodów o małym przekroju Separator o wąskiej podstawie dla wielu cienkich przewo- dów układanych obok siebie. Zapewnia oszczędność miej- sca w e-prowadnikach. Dostępne również dla poprzeczek QuickLock. Do aplikacji montowanych na boku Separator asymetryczny, przy zdefiniowanym dystansie. Bez konieczności stosowania dodatkowych rozpórek. Bezpieczny montaż w odstępach Separator blokujący do zastosowania w e-prowadnikach dla dokładnego pozycjonowania. Zalecany do zastosowań montowanych na boku. Podział poziomy Półka o pełnej szerokości jest bezpiecznie zamontowana na dwóch końcach separatora, zapewniając w ten sposób stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szerokości pełnej lub częściowej. E4.1 | Serie E4.80·H4.80·R4.80 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów Separacja wewnętrzna poprzedniej generacji wzbogacona o inne opcje  www.igus.pl/E4.80 Uwaga : prosimy uwzględnić minimalny luz boczny! e-tuba: 40 mm  |  e- prowadnik: 16 mm W konfiguracji standardowej separatory są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika! Uwaga : prosimy uwzględnić minimalny luz boczny! e-tuba: 40 mm  |  e- prowadnik: 16 mm W konfiguracji standardowej separatory są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika! Zacisk rolkowy Minimalizuje tarcie delikatnych przewodów. Wystarczy za- trzasnąć na otwieralnej poprzeczce. Ruchome rolki kom- pensują relatywne ruchy pomiędzy e-prowadnikiem i wę- żem. Specjalne elementy do podziału wewnętrznego | Tylko dla e-prowadników Separatory rozdzielne Aby wypełnić e-prowadniki w sposób łatwiejszy i skutecz- niejszy, te separatory mogą zostać przedzielone w środku. Dzięki temu, możliwe jest również szybkiewypełnienie prze- wodami środkowych komór półek z góry. Szybki montaż i uniwersalne wyposażenie. Dostępne 2 rodzaje: z szeroką i wąską podstawą. Dla zwiększonej siły trzymania Separatory blokujące dla wyższych sił otwierających o wy- sokiej wilgotności powietrza i/lub długich węży hydraulicz- nych. Są ustawiane z dużą dokładnością a następnie blo- kowane w danej pozycji. Separator, mechanizm blokujący z jednej strony Przesunięte otwory dla większej różnorodności. E4.1 | Serie E4.80·H4.80·R4.80 | Akcesoria Specjalne komponenty | Nowe, dodatkowe podziały wewnętrzne Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E4.1 niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Półki Szerokość = X [mm] Separator dla po- przeczki QuickLock niezamontowany zamontowany Separator rozdzielny, wąska podstawa niezamontowany zamontowany Zacisk rolkowy dla e-prowadników niezamontowany zamontowany Separator, asymetryczny niezamontowany zamontowany Separator blokujący dla ząbkowanych poprzeczek niezamontowany zamontowany Półka blokująca niezamontowany zamontowany Separator standardowy, szeroka podstawa niezamontowany zamontowany Separator rozdzielny, szeroka podstawa niezamontowany zamontowany Separator, wąska podstawa niezamontowany zamontowany Separator blokujący niezamontowany zamontowany Separator, mecha- nizm blokujący z jednej strony niezamontowany zamontowany Więcej informacji  www.igus.pl/E4.80  www.igus.pl/H4.80  www.igus.pl/R4.80

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=