IGUS | e-prowadniki

532 Bi Bi Bi 11 Bi Bi 35 20 20 35 66 125 125 108 + 50 + 28 + 50 35 20 20 35 66 30° 30° 30° E4.8 H4.80 R4.80 E4.800/801 ... * .1 E4.800/801 ... * .2 533 E4.80 H4.80 R4.80 Bi Bi Bi 11 Bi Bi Bi 11 Bi Bi Bi Bi 125 125 108 + 50 + 28 35 20 20 35 66 + 50 125 125 108 + 50 + 28 + 50 35 20 20 35 66 30° 30° 30° R4.800/801 ... * .1 R4.800/801 ... * .2 5 1 2 3 4 = 1 1 2 3 4 = 2 5 1 2 3 4 = 1 1 2 3 4 = 2 Bi [mm] 10. ▼ R4.800.10 . * .12 .C R4.801.10 . * .12 .C 15. ▼ R4.800.15 . * .12 .C R4.801.15 . * .12 .C 20. ▼ R4.800.20 . * .12 .C R4.801.20 . * .12 .C 25. ▼ R4.800.25 . * .12 .C R4.801.25 . * .12 .C Bi [mm] 30. ▼ R4.800.30 . * .12 .C R4.801.30 . * .12 .C 35. ▼ R4.800.35 . * .12 .C R4.801.35 . * .12 .C 40. ▼ R4.800.40 . * .12 .C R4.801.40 . * .12 .C 46. ▼ R4.800.46 . * .12 .C R4.801.46 . * .12 .C Bi [mm] 05. ▼ E4.800.05 . * .12 .C E4.801.05 . * .12 .C 055. ▼ E4.800.055. * .12 .C E4.801.055. * .12 .C 06. ▼ E4.800.06 . * .12 .C E4.801.06 . * .12 .C 07. ▼ E4.800.07 . * .12 .C E4.801.07 . * .12 .C 08. ▼ E4.800.08 . * .12 .C E4.801.08 . * .12 .C 10. ▼ E4.800.10 . * .12 .C E4.801.10 . * .12 .C 11. ▼ E4.800.11 . * .12 .C E4.801.11 . * .12 .C 12. ▼ E4.800.12 . * .12 .C E4.801.12 . * .12 .C 13. ▼ E4.800.13 . * .12 .C E4.801.13 . * .12 .C 15. ▼ E4.800.15 . * .12 .C E4.801.15 . * .12 .C 16. ▼ E4.800.16 . * .12 .C E4.801.16 . * .12 .C 17. ▼ E4.800.17 . * .12 .C E4.801.17 . * .12 .C 18. ▼ E4.800.18 . * .12 .C E4.801.18 . * .12 .C 20. ▼ E4.800.20 . * .12 .C E4.801.20 . * .12 .C 21. ▼ E4.800.21 . * .12 .C E4.801.21 . * .12 .C 22. ▼ E4.800.22 . * .12 .C E4.801.22 . * .12 .C 23. ▼ E4.800.23 . * .12 .C E4.801.23 . * .12 .C 25. ▼ E4.800.25 . * .12 .C E4.801.25 . * .12 .C 26. ▼ E4.800.26 . * .12 .C E4.801.26 . * .12 .C 27. ▼ E4.800.27 . * .12 .C E4.801.27 . * .12 .C 28. ▼ E4.800.28 . * .12 .C E4.801.28 . * .12 .C 30. ▼ E4.800.30 . * .12 .C E4.801.30 . * .12 .C Bi [mm] 31. ▼ E4.800.31 . * .12 .C E4.801.31 . * .12 .C 32. ▼ E4.800.32 . * .12 .C E4.801.32 . * .12 .C 33. ▼ E4.800.33 . * .12 .C E4.801.33 . * .12 .C 35. ▼ E4.800.35 . * .12 .C E4.801.35 . * .12 .C 36. ▼ E4.800.36 . * .12 .C E4.801.36 . * .12 .C 37. ▼ E4.800.37 . * .12 .C E4.801.37 . * .12 .C 38. ▼ E4.800.38 . * .12 .C E4.801.38 . * .12 .C 40. ▼ E4.800.40 . * .12 .C E4.801.40 . * .12 .C 41. ▼ E4.800.41 . * .12 .C E4.801.41 . * .12 .C 42. ▼ E4.800.42 . * .12 .C E4.801.42 . * .12 .C 43. ▼ E4.800.43 . * .12 .C E4.801.43 . * .12 .C 45. ▼ E4.800.45 . * .12 .C E4.801.45 . * .12 .C 46. ▼ E4.800.46 . * .12 .C E4.801.46 . * .12 .C 47. ▼ E4.800.47 . * .12 .C E4.801.47 . * .12 .C 48. ▼ E4.800.48 . * .12 .C E4.801.48 . * .12 .C 50. ▼ E4.800.50 . * .12 .C E4.801.50 . * .12 .C 51. ▼ E4.800.51 . * .12 .C E4.801.51 . * .12 .C 52. ▼ E4.800.52 . * .12 .C E4.801.52 . * .12 .C 53. ▼ E4.800.53 . * .12 .C E4.801.53 . * .12 .C 55. ▼ E4.800.55 . * .12 .C E4.801.55 . * .12 .C 60. ▼ E4.800 60 . * .12 .C E4.801 60 . * .12 .C Kąt wahliwości w zależności od promienia gięcia E4.1 | e-prowadniki E4.80·H4.80 | Akcesoria Elementy mocujące KMA | Montaż z jednej strony | Wahliwe | Sztywne Widok KMA z przodu KMA wahliwe | Zalecane dla zastosowań ślizgowych i samonośnych KMA sztywne | Zalecane do zastosowań wiszących i stojących Koniec stały Koniec ruchomy Kąt wahliwości w zależności od promienia gięcia Kąt wahliwości w zależności od promienia gięcia E4.1 | e-tuby R4.80 | Akcesoria Elementy mocujące KMA | Montaż z jednej strony | Wahliwe | Sztywne Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamówienia od strony 1098 Widok KMA z przodu Uwaga: * e-prowadniki mogą być zakończone zewnętrzną lub wewnętrzną stroną ogniwa. Zewnętrzna strona ogniwa powinna zawsze być pierwszymogniweme-prowadnika na ruchomym końcu. Prosimy określić indeks 1 (dla ilości nie- parzystych) lub 2 (ilości parzystych) w zależności odwyma- ganej liczby ogniw. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A . KMA wahliwe | Zalecane dla zastosowań ślizgowych i samonośnych KMA sztywne | Zalecane do zastosowań wiszących i stojących Koniec stały Koniec ruchomy Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E4.1 Indeks szer. Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe Nr art. pełen zestaw KMA sztywne 100 150 200 250 Indeks szer. Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe Nr art. pełen zestaw KMA sztywne 300 350 400 462 Indeks szer. Nr art. pełny zestaw KMA wahliwe Nr art. pełny zestaw KMA sztywne 50 55 65 75 87 100 112 125 137 150 162 175 187 200 212 225 237 250 262 275 287 300 Indeks szer. Nr art. pełny zestaw KMA wahliwe Nr art. pełny zestaw KMA sztywne 312 325 337 350 362 375 387 400 412 425 437 450 462 475 487 500 512 525 537 550 600 (KMA = element mocujący w wersji z metalu/tworzywa sztucznego). Dla opcji z profilem C (montaż systemów mocowania przewodów), prosimy o dodanie indeksu C (KMA = element mocujący w wersji z metalu/tworzywa sztucznego). Dla opcji z profilem C (montaż systemów mocowania przewodów), prosimy o dodanie indeksu C Więcej informacji  www.igus.pl/E4.80  www.igus.pl/H4.80  www.igus.pl/R4.80 E4.800.30. 2 .12 .C A A ... aby wybrać opcję z elementami mo- cującymi wstępnie zmontowanymi Opcja profil C Pełny zestaw Parzysta liczba ogniw Indeks szerokości Seria e-prowadnika Przykład zamówienia

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=