IGUS | e-prowadniki

80 80 530 E4.80 H4.80 R4.80 ... E4.80 ... H4.80 ... R4.80 531 E4.80 H4.80 R4.80 1098  1030 S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R FL G FL B FL G FL B 0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 8,0 20 30 40 50 85 60 65 75 10 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 0 2,0 4,0 6,0 8,0 10 12 8,0 20 10 6,0 4,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0 1,0 2,0 3,0 0 0 2,0 4,0 6,0 D H H - S/2 S H F = H R 108 108 111 + 60 Ba Bi Ba Bi Ba Bi 56 84 50 max. 13 Bi Ba E4.80 H4.80 R4.80 [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] E4. H4.  – 80. 05. R .0 E4. H4.  – 80. 055. R .0 E4. H4.  – 80. 06. R .0 E4. 1) H4.  – 80. 07. R .0 E4. H4.  – 80. 08. R .0 E4. H4. R4. 80. 10. R .0 E4. H4.  – 80. 11. R .0 E4. 1) H4.  – 80. 12. R .0 E4. H4.  – 80. 13. R .0 E4. 1) H4. R4. 80. 15. R .0 E4. H4.  – 80. 16. R .0 E4. H4.  – 80. 17. R .0 E4. H4.  – 80. 18. R .0 E4. 1) H4. R4. 80. 20. R .0 E4. H4.  – 80. 21. R .0 E4. H4.  – 80. 22. R .0 E4. H4.  – 80. 23. R .0 E4. 1) H4. R4. 80. 25. R .0 E4. H4.  – 80. 26. R .0 E4. H4.  – 80. 27. R .0 E4. H4.  – 80. 28. R .0 E4. 1) H4. R4. 80. 30. R .0 Bi Ba E4.80 H4.80 R4.80 [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] E4. H4.  – 80. 31. R .0 E4. H4.  – 80. 32. R .0 E4. H4.  – 80. 33. R .0 E4. H4. R4. 80. 35. R .0 E4. H4.  – 80. 36. R .0 E4. H4.  – 80. 37. R .0 E4. H4.  – 80. 38. R .0 E4. H4. R4. 80. 40. R .0 E4. H4.  – 80. 41. R .0 E4. H4.  – 80. 42. R .0 E4. H4.  – 80. 43. R .0 E4. H4.  – 80. 45. R .0 E4. H4. R4. 80. 46. R .0 E4. H4.  – 80. 47. R .0 E4. H4.  – 80. 48. R .0 E4. H4.  – 80. 50. R .0 E4. H4.  – 80. 51. R .0 E4. H4.  – 80. 52. R .0 E4. H4.  – 80. 53. R .0 E4. H4.  – 80. 55. R .0 E4. H4.  – 80. 60. R .0 R 150 * 200 250 300 350 400 500 550 600 1000 H -0 +25 D K R 150 * 200 250 300 350 400 500 550 600 1000 H 2 D 2 +25 K 2 CL L K = S / 2 + K R [mm] | 150 * | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 1000 | e-prowadniki ESD/ATEX - dostępnewkilku rozmiarach ● ● Materiał ESD przetestowany przez ponad 10mln cykli na najcięższe wymagania ● ● Ustandaryzowany produkt - igumid ESD z certyfikatem PTB ● ● Krótki czas dostawy dla uchwytów mocujących oraz separacji wewnętrznej; 24h, z magazynu Więcej informacji www.igus.pl/esd E4.1 | SerieE4.80·H4.80·R4.80 | Zakresproduktów Stabilność dzięki budowie z podcięciem, bardzo duża wysokość wewnętrzna Więcej informacji  www.igus.pl/E4.80  www.igus.pl/H4.80  www.igus.pl/R4.80 e-prowadniki | Seria E4.80 | Poprzeczki na każdym ogniwie (wyjmowane wzdłuż obu promieni) e-prowadniki | Seria H4.80 | Poprzeczki co drugie ogniwo (wyjmowane wzdłuż obu promieni) e-tuby | Seria R4.80 | W pełni zamknięta (pokrywy otwieralne wzdłuż promienia zewnętrznego, z jednej strony) Waga wypełnienia [kg/m] Koniec ruchomy Koniec stały Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Rynna prowadząca z listwą ślizgową Całkowita długość rynny prowadzącej Aplikacje ślizgowe | Dla długich przesuwów od 12 m do maks. 400 m Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwów pomiędzy 10 i 12 m zalecamy e-prowadnik z większą długością samonośną. E4.1 | Serie E4.80·H4.80·R4.80 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały = przesunięcie końca stałego Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E4.1 ≤72 mm 80 108 Nr art. e-prowadniki / e-tuby 50 100 ≈ 5,73 ≈ 5,72 – 55 105 ≈ 5,77 ≈ 5,74 – 65 115 ≈ 5,80 ≈ 5,76 – 75 125 ≈ 5,86 ≈ 5,78 – 87 137 ≈ 5,93 ≈ 5,82 – 100 150 ≈ 6,00 ≈ 5,85 ≈ 6,70 112 163 ≈ 6,10 ≈ 5,90 – 125 175 ≈ 6,16 ≈ 5,93 – 137 188 ≈ 6,27 ≈ 5,99 – 150 200 ≈ 6,30 ≈ 6,01 ≈ 7,34 162 213 ≈ 6,39 ≈ 6,05 – 175 225 ≈ 6,50 ≈ 6,11 – 187 238 ≈ 6,59 ≈ 6,15 – 200 250 ≈ 6,64 ≈ 6,17 ≈ 8,09 212 263 ≈ 6,70 ≈ 6,20 – 225 275 ≈ 6,76 ≈ 6,23 – 237 288 ≈ 6,84 ≈ 6,28 – 250 300 ≈ 6,94 ≈ 6,32 ≈ 8,47 262 313 ≈ 7,01 ≈ 6,36 – 275 325 ≈ 7,09 ≈ 6,40 – 287 338 ≈ 7,14 ≈ 6,42 – 300 350 ≈ 7,27 ≈ 6,49 ≈ 9,22 Nr art. e-prowadniki / e-tuby 312 363 ≈ 7,30 ≈ 6,50 – 325 375 ≈ 7,38 ≈ 6,54 – 337 388 ≈ 7,48 ≈ 6,59 – 350 400 ≈ 7,59 ≈ 6,65 ≈ 9,90 362 413 ≈ 7,61 ≈ 6,66 – 375 425 ≈ 7,71 ≈ 6,71 – 387 438 ≈ 7,74 ≈ 6,73 – 400 450 ≈ 7,84 ≈ 6,77 ≈ 10,52 412 463 ≈ 7,90 ≈ 6,80 – 425 475 ≈ 8,00 ≈ 6,85 – 437 488 ≈ 8,07 ≈ 6,89 – 450 500 ≈ 8,23 ≈ 6,97 – 462 513 ≈ 8,26 ≈ 6,99 ≈ 11,33 475 525 ≈ 8,29 ≈ 7,00 – 487 538 ≈ 8,35 ≈ 7,03 – 500 550 ≈ 8,48 ≈ 7,09 – 512 563 ≈ 8,52 ≈ 7,11 – 525 575 ≈ 8,63 ≈ 7,17 – 537 588 ≈ 8,70 ≈ 7,21 – 550 600 ≈ 9,05 ≈ 7,38 – 600 650 ≈ 9,23 ≈ 7,47 – 242 242 242 242 242 242 242 – – – 550 800 1000 1200 1450 1600 2100 – – – 890 1330 1665 2000 2330 2660 3440 – – – 189 389 539 689 889 989 1389 – – – *W przypadku e-tub promień nie jest dostępny 408 508 608 708 808 908 1108 1208 1308 2108 371 421 471 521 571 621 721 771 821 1221 695 855 1010 1165 1325 1480 1795 1950 2110 3365 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 60 mm (z 3,0 kg/m wagą wypełnienia) *W przypadku e-tub promień nie jest dostępny Wysokość wewn. [mm] 80 Skok [mm/ogniwo] 111 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 9 999 Dł. e-prowadnika 1) Wersja ESD/ATEX dostępna z magazynu * Promień niedostępny dla e-tub Dostępne promienie gięcia Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E4.80. 30 . 300 .0 = poprzeczki na każdym ogniwie / H4.80. 30 . 300 .0 = poprzeczki na co drugim ogniwie / R4.80. 30 . 300 .0 = w pełni zamknięte

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=