IGUS | e-prowadniki

528 E4.56 H4.56 R4.56 Bi1 Bi2 Bi3 20 35 22,5 79,5 +1 ø 9 Bi 1 + 19 Bi 2 + 16 Bi 3 + 19 Bi 1 + 19 + Bi 2 + 16 + Bi 3 + 19 ± 3 ( Bi 1 + 19 + Bi 2 + 16 + Bi 3 + 19) + 18 ± 3 529 E4.56 H4.56 R4.56 Ø ≤ [mm] 450.15.RHD115 115 450.17.RD115 115 450.25.D150 150 450.30.D200 180 450.35.D250 195 450.40.D300 245 450.20.HD150 150 450.25.HD200 180 450.30.HD250 195 E4.1 | Serie E4.56·H4.56·R4.56 | Akcesoria dodatkowe Ogniwa poszerzające | Poprzeczki powiększające Ogniwa poszerzające | Ekstremalnie szerokie e-prowadniki aż do 3,0 m ● ● Niemalże nieograniczona możliwość ułożenia obok siebie, gdy wysokie ciężary wypełnienia wymagają niezwykle szerokich e-prowadników (aż do 3000 mm) ● ● Długość samonośna FL G max. może być zwiększona, gdy wymagane są dodatkowe obciążenia Poprzeczki powiększające | Bezpieczne prowadzenie długich węży Odpowiednie dla węży omaks. średnicy zewnętrznej ≤ 245mm Ślizg dzięki poprzeczkom zamontowanymwzdłuż promienia zewnętrznego oraz specjalnym rynnom e-prowadników Poprzeczka przedłużająca połączona z otwieralnymi poprzeczkami lub przyłączona bezpośrednio do ogniwa bocznego Okrągła lub kwadratowa poprzeczka przedłużająca połączona z otwieral- nymi poprzeczkami lub przyłączona bezpośrednio do ogniwa bocznego (wi- dok ze strony końca montażowego) Przykład zamówienia: Kombinacja z otwieranymi poprzeczkami Aby otrzymać poprzeczkę powiększającą RHD115 wstępnie zmontowaną: - wzdłuż zewnętrznego promienia e-prowadnika, prosimy dodać indeks E : E4.56.10/15RHD E 115/10. R .0 - wzdłuż wewnętrznego promienia e-prowadnika, prosimy dodać indeks Z : E4.56.10/15RHD Z 115/10. R .0 Przykład zamówienia: zamontowana do boku ogniwa Aby otrzymać poprzeczkę powiększającą RD115 wstępnie zmontowaną: - wzdłuż zewnętrznego promienia e-prowadnika, prosimy dodać indeks E : E4.56.17RD E 115/10. R .0 - wzdłuż wewnętrznego promienia e-prowadnika, prosimy dodać indeks Z : E4.56.17RD Z 115/10. R .0 E4 snapclip - opaska zatrzaskowa do boku ogniwa ● ● Do aplikacji montowanych na boku, kompatybilny z wieloma e-prowadnikami E4 ● ● Stosowany jako klips zatrzaskowy, boczne prowadzenie węży i przewodów w e-prowadniku ● ● Pętle mogą być dostosowane do indywidualnych wymagań Więcej informacji www.igus.pl/E4.56 E4.1 | Serie E4.56·H4.56·R4.56 | Akcesoria dodatkowe Wersja Heavy-Duty - do bardzo długich przesuwów lub dużych obciążeń ● ● Wysoka odporność na skręcanie oraz wytrzymałość na rozciąganie ● ● Mocne elementy mocujące ze stali ● ● Dla długiej eksploatacji w bardzo wilgotnym środowisku Seria 4040HD·R8840HD. Więcej informacji www.igus.pl/4040HD Wsparcie stalowe dla biegu dolnego ● ● Proste jednoczęściowe wsparcie dla biegu dolnego ● ● Dostosowane do Państwa wymagań i specyfikacji ● ● Dostępne w 4 wariantach Więcej informacji  Od strony 1062 Gorące wióry aż do +850°C ● ● Wytrzymałość e-tuby na gorące wióry o temperaturze +850°C ● ● Zabezpieczenie przed wtapianiem lub osadzaniem się wiórów na e-prowadniku ● ● Materiał igus ® igumid HT Więcej informacji www.igus.pl/HT Redukcja czasumontażu - otwieracz e-prowadnika E4 ● ● Otwieracz do e-prowadnika dla łatwego otwierania i zamykania ● ● Łatwe otwieranie i zamykanie poprzeczek ● ● Sprawdza się w trudno dostępnych miejscach ● ● Znaczna redukcja czasu koniecznego do instalacji Więcej informacji www.igus.pl/E4savetime Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E4.1 Bezpieczne prowadzenie peszli równolegle do e-prowadnika ● ● Sekcje boczne zewnętrznych poprzeczek E4.1 wyposażone są w funkcję za- ciskową umożliwiającą łatwy montaż zacisków PMA. ● ● Dodatkowe zewnętrzne prowadzenie peszli ● ● Łatwy montaż bez dodatkowych śrub lub narzędzi Więcej informacji www.igus.pl/TUB Nr artykułu Wąż Kształt poprzecz- ki powiększającej Zamontowany do boku ogniwa Kombinacja z po- przeczkami otwiera- nymi zatrzaskowo Pojedyncza część ¡ okrągła Nie Tak ¡ okrągła Tak Nie o kwadratowa Tak Nie o kwadratowa Tak Nie o kwadratowa Tak Nie o kwadratowa Tak Nie o kwadratowa Nie Tak o kwadratowa Nie Tak o kwadratowa Nie Tak Więcej informacji  www.igus.pl/E4.56  www.igus.pl/H4.56  www.igus.pl/R4.56

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=