IGUS | e-prowadniki
526 E4.56 H4.56 R4.56 450.X.Q ≥ 40/16 ≥ 40/16 521.X 56.2 .1 56.1 .1 56.5 .1 56.5 .1 min.16 56.2 .1 56.3 .1 56.4 .1 56 521.X 56.1 .1 14 14 28 28 4,5 56.5 .1 5 56.6 .1 56.4 .1 56.3 .1 521.X 56.2 .1 56 14 14 28 28 4,5 5 415 450. Bi .S 430 490.27 56.6 .1 56.H.1.1 521.X 56.H.1.2 4,5 5 56 min.40/16 527 E4.56 H4.56 R4.56 X -1 X -1 4,5 4,5 520.X 521.X 4 18 14 18 4 8 69 36,6 29 27,5 27,5 56.2 56.2.1 8 18 4 56.H.2 56.H.2.1 9 27 9 489.27 490.27 4 18 11,5 2,5 4 14 18 69 11,5 27,5 27,5 36,6 29 56.4 56.4.1 18 4 8 4 18 14 5 36,6 29 27,5 27,5 69 56.5 56.5.1 4 18 4 18 14 69 36,6 29 27,5 27,5 56.1 56.1.1 4 18 56.H.1 56.H.1.1 2 12 27 405 415 4 5 14 4 8 36,6 29 27,5 27,5 69 56.3 56.3.1 4 22,5 56.6 56.6.1 9 18 9 18 429 430 X [mm] 050 520.050 521.050 065 520.065 521.065 075 520.075 521.075 100 520.100 521.100 125 520.125 521.125 X [mm] 150 520.150 521.150 175 520.175 521.175 200 520.200 521.200 225 520.225 521.225 250 520.250 521.250 X [mm] 300 520.300 521.300 350 520.350 521.350 375 520.375 520.375 387 520.387 520.387 450 520.450 521.450 Standard - do wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dlamaksymalnej siły zamo- cowania w e-prowadniku. Do jeszcze szybszego montażu Separator dla elementu poprzecznego igus ® QuickLock 450.X.Q . Szeroki z jednej strony dla maksymalnej siły trzy- mania, wąski z drugiej dla łatwego układania przewodów. Dla przewodów o małym przekroju Separator o wąskiej podstawie dla wielu cienkich przewo- dów układanych obok siebie. Zapewnia oszczędność miej- sca w e-prowadnikach. Dostępne również dla poprzeczek QuickLock. Do aplikacji montowanych na boku Separator asymetryczny, przy zdefiniowanym dystansie. Bez konieczności stosowania dodatkowych rozpórek. Bezpieczny montaż w odstępach Separator blokujący do zastosowania w e-prowadnikach dla dokładnego pozycjonowania. Zalecany do zastosowań montowanych na boku. Podział poziomy Półka o pełnej szerokości jest bezpiecznie zamontowana na dwóch końcach separatora, zapewniając w ten spo- sób stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szerokości pełnej lub częściowej. Uwaga : prosimy uwzględnić minimalny luz boczny! e-tuba: 40 mm | e- prowadnik: 16 mm W konfiguracji standardowej separatory są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika! E4. | Serie E4.56·H4.56·R4.56 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów Separacja wewnętrzna poprzedniej generacji wzbogacona o inne opcje www.igus.pl/E4.56 E4.1 | Serie E4.56·H4.56·R4.56 | Akcesoria Specjalne komponenty | Nowe, dodatkowe podziały wewnętrzne Uwaga : prosimy uwzględnić minimalny luz boczny! e-tuba: 40 mm | e- prowadnik: 16 mm W konfiguracji standardowej separatory są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika! Separator z otworem środkowym Dla zastosowań z przewodami o cienkim przekroju. Wpołączeniu z dodatkową poprzeczką z otworem, nr art. 450. Bi .S , zapewnia opcję rozdzielenia górnych i dolnych połówek e-prowadnika niezależnie od nich samych. Zacisk rolkowy Minimalizuje tarcie delikatnych przewodów. Wystarczy za- trzasnąć na otwieralnej poprzeczce. Ruchome rolki kom- pensują względny ruch pomiędzy e-prowadnikiem a wę- żem. Separator rolkowy Separator rolkowy jest stosowany w sposób podobny do zacisku rolkowego. Pełni funkcję separatora. Jest stoso- wany do sztywnych przewodów i węży. Specjalne elementy do podziału wewnętrznego | Tylko dla e-prowadników Separatory rozdzielne W celu łatwego i skutecznego wypełnienia e-prowad- ników, separatory te można rozdzielić na środku. Dzięki temu, możliwe jest również szybkie wypełnienie przewo- dami środkowych komór półek z góry. Szybki montaż i uniwersalne wyposażenie. Dostępne 2 rodzaje: z szeroką i wąską podstawą. Dla zwiększonej siły trzymania Separatory blokujące dla wyższych sił otwierających owysokiej wilgotności powietrza i/lub długichwęży hydrau- licznych. Są ustawiane z dużą dokładnością a następnie blokowane w danej pozycji. Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E4.1 niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Półki Szerokość = X [mm] Separator dla po- przeczki QuickLock niezamontowany zamontowany Separator rozdzielny, wąska podstawa niezamontowany zamontowany Zacisk rolkowy dla e-prowadników niezamontowany zamontowany Separator, asymetryczny niezamontowany zamontowany Separator blokują- cy dla poprzeczek ząbkowanych niezamontowany zamontowany Półka blokująca niezamontowany zamontowany Separator standar- dowy, szeroka podstawa niezamontowany zamontowany Separator rozdzielny, szeroka podstawa niezamontowany zamontowany Separator z otwo- rem środkowym niezamontowany zamontowany Separator, wąska podstawa niezamontowany zamontowany Separator blokujący niezamontowany zamontowany Separator rolkowy dla e-prowadników niezamontowany zamontowany Więcej informacji www.igus.pl/E4.56 www.igus.pl/H4.56 www.igus.pl/R4.56
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=