IGUS | e-prowadniki

56 56 56 56-600 522 E4.56 H4.56 R4.56 ... E4.56 ... H4.56 ... R4.56 523 E4.56 H4.56 R4.56  1098  1028 S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R FL G FL B FL G FL B 0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 8,0 20 30 40 50 85 60 65 75 10 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 0 2,0 4,0 6,0 8,0 10 12 8,0 20 10 6,0 4,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0 1,0 2,0 3,0 0 0 2,0 4,0 6,0 D H H - S/2 S H F = H R 84 84 91 + 50 Ba Bi Ba Bi Ba Bi 56 84 50 max. 13 Bi Ba E4.56 H4.56 R4.56 [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] E4. H4.  – 56. 05. R .0 E4. H4.  – 56. 055. R .0 E4. H4.  – 56. 06. R .0 E4. 1) H4. R4. 2) 56. 07. R .0 E4. H4.  – 56. 08. R .0 E4. H4. R4. 56. 10. R .0 E4. H4.  – 56. 11. R .0 E4. 1) H4. R4. 56. 12. R .0 E4. H4.  – 56. 13. R .0 E4. 1) H4. R4. 56. 15. R .0 E4. H4.  – 56. 16. R .0 E4. H4. R4. 56. 17. R .0 E4. H4.  – 56. 18. R .0 E4. 1) H4. R4. 56. 20. R .0 E4. H4.  – 56. 21. R .0 E4. H4.  – 56. 22. R .0 E4. H4.  – 56. 23. R .0 E4. 1) H4. R4. 56. 25. R .0 E4. H4.  – 56. 26. R .0 E4. H4. R4. 56. 27. R .0 E4. H4.  – 56. 28. R .0 E4. 1) H4. R4. 56. 30. R .0 Bi Ba E4.56 H4.56 R4.56 [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] E4. H4.  – 56. 31. R .0 E4. H4.  – 56. 32. R .0 E4. H4.  – 56. 33. R .0 E4. H4. R4. 56. 35. R .0 E4. H4.  – 56. 36. R .0 E4. H4.  – 56. 37. R .0 E4. H4.  – 56. 38. R .0 E4. H4. R4. 56. 40. R .0 E4. H4.  – 56. 41. R .0 E4. H4.  – 56. 42. R .0 E4. H4.  – 56. 43. R .0 E4. H4.  – 56. 45. R .0 E4. H4. R4. 56. 46. R .0 E4. H4.  – 56. 47. R .0 E4. H4.  – 56. 48. R .0 E4. H4.  – 56. 50. R .0 E4. H4.  – 56. 51. R .0 E4. H4.  – 56. 52. R .0 E4. H4.  – 56. 53. R .0 E4. H4.  – 56. 55. R .0 E4. H4.  – 56. 60. R .0 R 135 * 150 175 200 240 250 300 350 400 450 500 H -0 +25 D K R 135 * 150 175 200 240 250 300 350 400 450 500 H 2 D 2 +25 K 2 CL L K = S / 2 + K R [mm] | 135 * | 150 | 175 | 200 | 240 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | e-prowadniki ESD/ATEX - dostępnewkilku rozmiarach ● ● Materiał ESD przetestowany przez ponad 10mln cykli na najcięższe wymagania ● ● Ustandaryzowany produkt - igumid ESD z certyfikatem PTB ● ● Krótki czas dostawy dla uchwytów mocujących oraz separacji wewnętrznej; 24h, z magazynu Więcej informacji www.igus.pl/esd E4.1 | SerieE4.56·H4.56·R4.56 | Zakresproduktów Stabilne dzięki konstrukcji z podcięciem, duża średnica wewnętrzna Więcej informacji  www.igus.pl/E4.56  www.igus.pl/H4.56  www.igus.pl/R4.56 e-prowadniki | Seria E4.56 | Poprzeczki na każdym ogniwie (wyjmowane wzdłuż obu promieni) e-prowadniki | Seria H4.56 | Poprzeczki co drugie ogniwo (wyjmowane wzdłuż obu promieni) e-tuby | Seria R4.56 | W pełni zamknięta (pokrywy otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego, z jednej strony) Waga wypełnienia [kg/m] Koniec ruchomy Koniec stały Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Rynna prowadząca z listwą ślizgową Całkowita długość rynny prowadzącej Aplikacje ślizgowe | Dla długich przesuwów od 12 m do maks. 400 m Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwów pomiędzy 10 i 12 m zalecamy e-prowadnik z większą długością samonośną. E4.1 | Serie E4.56·H4.56·R4.56 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały = przesunięcie końca stałego Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E4.1 ≤50 mm 56 84 Nr art. e-prowadniki / e-tuby 50 84 ≈ 3,60 ≈ 3,59 – 55 89 ≈ 3,65 ≈ 3,62 – 65 99 ≈ 3,69 ≈ 3,63 – 75 109 ≈ 3,76 ≈ 3,67 ≈ 4,31 87 121 ≈ 3,85 ≈ 3,71 – 100 134 ≈ 3,93 ≈ 3,75 ≈ 4,65 112 147 ≈ 4,05 ≈ 3,81 – 125 159 ≈ 4,13 ≈ 3,85 ≈ 5,01 137 172 ≈ 4,26 ≈ 3,92 – 150 184 ≈ 4,28 ≈ 3,93 ≈ 5,36 162 197 ≈ 4,41 ≈ 3,99 – 175 209 ≈ 4,55 ≈ 4,06 ≈ 5,73 187 222 ≈ 4,66 ≈ 4,12 – 200 234 ≈ 4,71 ≈ 4,14 ≈ 5,96 212 247 ≈ 4,78 ≈ 4,18 – 225 259 ≈ 4,85 ≈ 4,21 – 237 272 ≈ 4,96 ≈ 4,27 – 250 284 ≈ 4,93 ≈ 4,25 ≈ 6,64 262 297 ≈ 5,16 ≈ 4,37 – 275 309 ≈ 5,27 ≈ 4,42 ≈ 6,97 287 322 ≈ 5,32 ≈ 4,45 – 300 334 ≈ 5,48 ≈ 4,53 ≈ 7,31 Nr art. e-prowadniki / e-tuby 312 347 ≈ 5,51 ≈ 4,54 – 325 359 ≈ 5,62 ≈ 4,60 – 337 372 ≈ 5,74 ≈ 4,66 – 350 384 ≈ 5,88 ≈ 4,73 ≈ 8,00 362 397 ≈ 5,90 ≈ 4,74 – 375 409 ≈ 6,02 ≈ 4,79 – 387 422 ≈ 6,06 ≈ 4,82 – 400 434 ≈ 6,01 ≈ 4,79 ≈ 8,68 412 447 ≈ 6,25 ≈ 4,91 – 425 459 ≈ 6,37 ≈ 4,97 – 437 472 ≈ 6,46 ≈ 5,01 – 450 484 ≈ 6,65 ≈ 5,11 – 462 497 ≈ 6,70 ≈ 5,14 ≈ 9,52 475 509 ≈ 6,73 ≈ 5,15 – 487 522 ≈ 6,80 ≈ 5,19 – 500 534 ≈ 6,96 ≈ 5,26 – 512 547 ≈ 7,01 ≈ 5,29 – 525 559 ≈ 7,14 ≈ 5,36 – 537 572 ≈ 7,23 ≈ 5,40 – 550 584 ≈ 7,65 ≈ 5,61 – 600 634 ≈ 7,38 ≈ 5,48 – 270 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 268 450 580 710 900 980 1180 1440 1530 1700 1850 610 819 1092 1274 1547 1638 2002 2275 2548 2912 3276 – 159 259 359 509 559 709 909 959 1059 1159 *W przypadku e-tub promień nie jest dostępny 354 384 434 484 564 584 684 784 884 984 1084 314 329 354 379 419 429 479 529 579 629 679 610 655 735 815 940 970 1125 1285 1440 1600 1755 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 50 mm (z 3,0 kg/m wagą wypełnienia) *W przypadku e-tub promień nie jest dostępny Wysokość wewn. [mm] 56 Skok [mm/ogniwo] 91 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 11 1001 Dł. e-prowadnika 1) Wersja ESD/ATEX dostępna z magazynu 2) Pokrywa możliwa do usunięcia, nieotwieralna * Promień niedostępny dla e-tub Dostępne promienie gięcia Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E4.56. 30 . 300 .0 = poprzeczki na każdym ogniwie / H4.56. 30 . 300 .0 = poprzeczki na co drugim ogniwie / R4.56. 30 . 300 .0 = w pełni zamknięte

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=