IGUS | e-prowadniki

520 E4.42 H4.42 R4.42 Bi 3 Bi 1 Bi 2 Bi 1 Bi 2 Bi 3 82 +1 22,5 15 48,5 ø 5,5 + 14 + 12 + 14 Bi 1 + 14 + Bi 2 + 12 + Bi 3 + 14 ±3 ( Bi 1 + 14 + Bi 2 + 12 + Bi 3 + 14) + 16 ± 3 521 E4.42 H4.42 R4.42 Bi Bi 385.02 Bi 385.03 -37,5 mm Ø ≤ [mm] 385.15.RHD115 105 385.18.RD115 105 E4.1 | Serie E4.42·H4.42·R4.42 | Akcesoria dodatkowe Ogniwa poszerzające | Poprzeczki powiększające Ogniwa poszerzające | Ekstremalnie szerokie e-prowadniki aż do 3,0 m ● ● Niemalże nieograniczona możliwość ułożenia obok siebie, gdy wysokie ciężary wypełnienia wymagają niezwykle szerokich e-prowadników (aż do 3000 mm) ● ● Długość samonośna FL G max. może być zwiększona, gdy wymagane są dodatkowe obciążenia Poprzeczki powiększające | Bezpieczne prowadzenie długich węży Odpowiednie dla węży o maks. średnicy ≤ 105 mm Ruch ślizgowy z poprzeczkami zamontowanymi wzdłuż promienia ze- wnętrznego oraz w specjalnej rynnie prowadzącej Poprzeczka powiększająca dla poprzeczek otwieranych lub montowa- nych bezpośrednio na boku ogniwa Zaokrąglona poprzeczka powiększająca w kombinacji z otwieranymi po- przeczkami lub przyłączona bezpośrednio do bocznej strony ogniwa (widok z końca stałego) Przykład zamówienia: Kombinacja z otwieranymi poprzeczkami Aby otrzymać poprzeczkę powiększającą RHD115 wstępnie zmontowaną wzdłuż zewnętrznego promienia e-prowadnika, prosimy dodać indeks E : E4.42.10/15RHD E 115/10. R .0 Aby otrzymać poprzeczkę powiększającą RHD115 wstępnie zmontowaną wzdłuż wewnętrznego promienia e-prowadnika, prosimy dodać indeks Z : E4.42.10/15RHD Z 115/10. R .0 Przykład zamówienia: zamontowana do boku ogniwa Aby otrzymać poprzeczkę powiększającą RD115 wstępnie zmontowaną wzdłuż zewnętrznego promienia e-prowadnika, prosimy dodać indeks E : E4.42.18RD E 115. R .0 Aby otrzymać poprzeczkę powiększającą RD115 wstępnie zmontowaną wzdłuż wewnętrznego promienia e-prowadnika, prosimy dodać indeks Z : E4.42.18RD Z 115. R .0 Opcja Opcja Opcja Opcja E4.1 | Serie E4.42·H4.42·R4.42 | Akcesoria dodatkowe Poprzeczki zawiasowe | Zatrzask obrotowy | Otwierana poprzeczka pozostaje przy- łączona do e-prowadnika ● ● Prosimy o kontakt z igus ® w celu pomocy przy konstrukcji ● ● Poprzeczki zawiasowe: Nr art. 385.02 ● ● Poprzeczka otwierana zatrzaskowo (skrócona): Bi -37.5 mm Nr art. 385.03 (najmniejsza szerokość wewn. Bi = 87.5) Wsparcie stalowe dla biegu dolnego ● ● Proste jednoczęściowe wsparcie dla biegu dolnego ● ● Dostosowane do Państwa wymagań i specyfikacji ● ● Dostępne w 4 wariantach Więcej informacji  Od strony 1062 Gorące wióry aż do +850°C ● ● Wytrzymałość e-tuby na gorące wióry o temperaturze +850°C ● ● Zabezpieczenie przed wtapianiem lub osadzaniem się wiórów na e-prowadniku ● ● Materiał igus ® igumid HT Więcej informacji www.igus.pl/HT Redukcja czasumontażu - otwieracz e-prowadnika E4 ● ● Otwieracz do e-prowadnika dla łatwego otwierania i zamykania ● ● Łatwe otwieranie i zamykanie poprzeczek ● ● Sprawdza się w trudno dostępnych miejscach ● ● Znaczna redukcja czasu koniecznego do instalacji Więcej informacji www.igus.pl/E4savetime Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E4.1 Bezpieczne prowadzenie peszli równolegle do e-prowadnika ● ● Sekcje boczne zewnętrznych poprzeczek E4.1 wyposażone są w funkcję za- ciskową umożliwiającą łatwy montaż zacisków PMA. ● ● Dodatkowe zewnętrzne prowadzenie peszli ● ● Łatwy montaż bez dodatkowych śrub lub narzędzi Więcej informacji www.igus.pl/TUB Nr artykułu Wąż Kształt poprzeczki powiększającej Zamontowany do boku ogniwa Kombinacja z po- przeczkami otwiera- nymi zatrzaskowo Pojedyncza część ¡ okrągła Nie Tak ¡ okrągła Tak Nie Więcej informacji  www.igus.pl/E4.42  www.igus.pl/H4.42  www.igus.pl/R4.42

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=