IGUS | e-prowadniki
385.X.Q ≥ 30 42.2 .1 42.5 .1 3210.X 3210.X 42.2.1 42.3.1 42.4.1 3210.X 42.1.1 ≥ 30 42.2.1 42.3.1 42.4.1 42.5.1 42 3210.X 42.1.1 7,5 7,5 21 21 3,4 5 42.5.1 42 7,5 7,5 21 21 3,4 5 518 E4.42 H4.42 R4.42 519 E4.42 H4.42 R4.42 42.H.1 1 42.H.1.2 3 10.X 4 42.6.1 min.30 42 3, X -1 4,5 X -1 3,4 3200.X 3210.X 14 3 4 42.2 42.2.1 4 14 3 42.H.2 42.H.2.1 3 14 8,25 2,75 42.4 42.4.1 14 3 4 42.5 42.5.1 3 14 42.1 42.1.1 3 14 42.H.1 42.H.1.1 3 7 42.3 42.3.1 4 18 42.6 42.6.1 X [mm] 050 3200.050 3210.050 075 3200.075 3210.075 100 3200.100 3210.100 115 3200.115 3210.115 X [mm] 125 3200.125 3210.125 150 3200.150 3210.150 175 3200.175 3210.175 200 3200.200 3210.200 X [mm] 225 3200.225 3210.225 250 3200.250 3210.250 E4.1 | Serie E4.42·H4.42·R4.42 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów Separacja wewnętrzna poprzedniej generacji wzbogacona o inne opcje www.igus.pl/E4.42 Uwaga: prosimy o uwzględnienie minimalnego luzu bocznego względem ogniw bocznych! e-tuby: 30 mm W konfiguracji standardowej separatory są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika! Standard - do wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dlamaksymalnej siły zamo- cowania w e-prowadniku. Do jeszcze szybszego montażu Separator dla poprzeczek igus ® QuickLock 385.X.Q . Szeroki z jednej strony dlamaksymalnej siły trzymania, wąski z drugiej dla łatwego układania przewodów. Dla przewodów o małym przekroju Separator o wąskiej podstawie dla wielu cienkich przewo- dów układanych obok siebie. Zapewnia oszczędność miej- sca w e-prowadnikach. Dostępne również dla poprzeczek QuickLock. Do aplikacji montowanych na boku Separator asymetryczny, przy zdefiniowanym dystansie. Bez konieczności stosowania dodatkowych rozpórek. Bezpieczny montaż w odstępach Separator blokujący do zastosowania w e-prowadnikach dla dokładnego pozycjonowania. Zalecany do zastosowań montowanych na boku. Podział poziomy Półka o pełnej szerokości jest bezpiecznie zamontowana na dwóch końcach separatora, zapewniając w ten spo- sób stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szerokości pełnej lub częściowej. E4.1 | Serie E4.42·H4.42·R4.42 | Akcesoria Specjalne komponenty | Nowe, dodatkowe podziały wewnętrzne Uwaga: prosimy o uwzględnienie minimalnego luzu bocznego względem ogniw bocznych! e-tuby: 30 mm W konfiguracji standardowej separatory są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika! Separatory rozdzielne W celu łatwego i skutecznego wypełnienia e-prowadni- ków, separatory te można rozdzielić na środku. Dzięki temu, możliwe jest również szybkie wypełnienie przewo- dami, środkowych komór półek z góry. Szybki montaż i uniwersalne wyposażenie. Dostępne 2 rodzaje: z szeroką i wąską podstawą. Dla zwiększonej siły trzymania Separatory blokujące dla wyższych sił otwierających o wy- sokiej wilgotności powietrza i/lub długich węży hydraulicz- nych. Są ustawiane z dużą dokładnością a następnie blo- kowane w danej pozycji. Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E4.1 igus ® E4.1 zastosowany wwiertni- cach. Montaż w pozycji pionowej, odporne na silne wibracje. Dzięki tworzywom sztucznym, bez luź- nych elementów takich jak nity lub śruby Separator dla poprzeczki QuickLock niezamontowany zamontowany Separator rozdzielny, wąska podstawa niezamontowany zamontowany Separator, asymetryczny niezamontowany zamontowany Separator blokują- cy dla poprzeczek ząbkowanych niezamontowany zamontowany Półka blokująca niezamontowany zamontowany Separatorstandardowy, szeroka podstawa niezamontowany zamontowany Separator rozdzielny, szeroka podstawa niezamontowany zamontowany Separator, wąska podstawa niezamontowany zamontowany Separator blokujący niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Półki Szerokość = X [mm] Więcej informacji www.igus.pl/E4.42 www.igus.pl/H4.42 www.igus.pl/R4.42
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=