IGUS | e-prowadniki

UL-V2 / V0 ● hi [mm] + ha [mm] ❍ ≤ ø [mm] Bi [mm] Ba [mm] R [mm] [mm] ≤ [kg/m] FL B ≤ [m] ≤ [m] ▲ hi ≤ ø mm Bi ha Ba R m kg m m ■ E6.29 ● ● ● ▲ ■ ■ ▲ ■ ■ 682 E6.35 ● ● ● ▲ ■ ■ ▲ ■ ■ 688 E6.40 ● ● ● ▲ ■ ■ ▲ ■ ■ 692 E6.52 ● ● ● ▲ ■ ■ ▲ ■ ■ 698 E6.62 ● ● ● ▲ ■ ■ ▲ ■ ■ 704 E6.80L ● – ● ▲ ■ ■ ▲ ■ ■ 708 E6.80 ● – ● ▲ ■ ■ ▲ ■ ■ 712 R6.29 ● – – ▲ ■ ■ ▲ ■ ■ 682 R6.40 ● – – ▲ ■ ■ ▲ ■ ■ 692 R6.52 ● – – ▲ ■ ■ ▲ ■ ■ 698 SKH.14* ● ● ❍ ▲ ■ ■ – ■ ■ 722 SK.28 ● ● ❍ ▲ ■ ■ – ■ ■ 724 50 51 Dane techniczne E6 | E6.1 | e-skin ® Ciąg dalszy Znajdź szybko idealny e-prowadnik www.igus.pl/wyszukiwarka www.igus.pl/e-prowadniki Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Legenda Zasada otwarcia Seria / produkt Wysokość wewnętrzna Szerokość wewnętrzna Wysokość zewnętrzna Szerokość zewnętrzna Promień gięcia Skok Samonośna waga wypełnienia Samonośna długość Długość drogi przesuwu Opcje podziału wewnętrznego ESD/ATEX igus.pl/esd Pomieszczenia czyste Ciche Indeks cenowy Strona Standard od - do od - do od - do Odpowiednie tylko w ograniczonym zakresie Separatory Półki o pełnej szerokości Półki Możliwe jako opcja Szczególnie odpowiednie E6 - bardzo niski poziom hałasu 37dB(A), wibracji i ścierania, odpowiedni do zastosowań w pomieszczeniach czystych e-prowadniki | Poprzeczki na co drugim ogniwie - wyjmowane wzdłuż obu promieni 29 ø 25 30 - 140 35 46 - 156 055 - 150 22 3 1,75 – 35 ø 31 30 - 140 42 50 - 160 055 - 150 25 6 1,9 – 40 ø 36 40 - 300 54 60 - 320 063 - 200 27,8 10 2,75 60 1) 52 ø 46 40 - 300 65 64 - 324 075 - 250 30 15 3 80 1) 62 ø 54 50 - 400 84 86 - 436 115 - 350 50 43 4 100 1) 80 ø 72 87 - 550 108 115 - 578 150 - 300 65 25 2,5 – 80 ø 72 50 - 600 108 100 - 650 150 - 450 65 55 5,25 120 1) e-tuby | W pełni zamknięte - pokrywy wyjmowane wzdłuż obu promieni 28 ø 25 30 - 120 35 46 - 136 055 - 150 22 3 1,75 – 40 ø 36 50 - 125 54 70 - 145 063 - 200 27,8 10 2,75 60 1) 52 ø 46 50 - 175 66 74 - 199 075 - 250 30 15 3 80 1) e-skin ® - innowacyjne prowadzenie energii - peszel, który może więcej SKH.14 | Konstrukcja półokrągła | Można go otwierać i zamykać jak zamek błyskawiczny 14 ø 10 68 20 95 – – – – – SKH.28 | Konstrukcja okrągła | Można go otwierać i zamykać jak zamek błyskawiczny 28 ø 25 68 40 95 – – – – – *Dostępne na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=