IGUS | e-prowadniki

Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi 82 82 64 + 32 + 16 6,5 15 22,5 22,5 15 22 + 32 + 16 6,5 22,5 15 22 15 22,5 + 16 64 82 82 + 16 516 E4.42 H4.42 R4.42 E4.420/421 ... * .1 E4.420/421 ... * .2 30° 30° 30° 517 E4.42 H4.42 R4.42 Bi Bi Bi Bi Bi 15 22,5 22,5 15 22 + 32 + 16 6,5 22,5 15 22 15 22,5 + 16 64 82 82 R4.420/421 ... * .1 R4.420/421 ... * .2 5 1 2 3 4 = 1 1 2 3 4 = 2 5 1 2 3 4 = 1 1 2 3 4 = 2 E4.420.30. 2 .12 .C A 30° 30° 30° Bi [mm] 05. ▼ R4.420.05 . * .12 .C R4.421.05 . * .12 .C 07. ▼ R4.420.07 . * .12 .C R4.421.07 . * .12 .C 087. ▼ R4.420.087. * .12 .C R4.421.087. * .12 .C 10. ▼ R4.420.10 . * .12 .C R4.421.10 . * .12 .C 11. ▼ R4.420.11 . * .12 .C R4.421.11 . * .12 .C 12. ▼ R4.420.12. . * .12 .C R4.421.12 . * .12 .C Bi [mm] 15. ▼ R4.420.15 . * .12 .C R4.421.15 . * .12 .C 17. ▼ R4.420.17 . * .12 .C R4.421.17 . * .12 .C 20. ▼ R4.420.20 . * .12 .C R4.421.20 . * .12 .C 25. ▼ R4.420.25 . * .12 .C R4.421.25 . * .12 .C 30. ▼ R4.420.30 . * .12 .C R4.421.30 . * .12 .C Bi [mm] 05. ▼ E4.420.05 . * .12 .C E4.421.05 . * .12 .C 06. ▼ E4.420.06 . * .12 .C E4.421.06 . * .12 .C 07. ▼ E4.420.07 . * .12 .C E4.421.07 . * .12 .C 087. ▼ E4.420.087. * .12 .C E4.421.087. * .12 .C 09. ▼ E4.420.097. * .12 .C E4.421.097. * .12 .C 10. ▼ E4.420.10 . * .12 .C E4.421.10 . * .12 .C 11. ▼ E4.420.11 . * .12 .C E4.421.11 . * .12 .C 112. ▼ E4.420.112. * .12 .C E4.421.112. * .12 .C 12. ▼ E4.420.12 . * .12 .C E4.421.12 . * .12 .C 137. ▼ E4.420.137. * .12 .C E4.421.137. * .12 .C 15. ▼ E4.420.15 . * .12 .C E4.421.15 . * .12 .C 162. ▼ E4.420.162. * .12 .C E4.421.162. * .12 .C 17. ▼ E4.420.17 . * .12 .C E4.421.17 . * .12 .C 18. ▼ E4.420.18 . * .12 .C E4.421.18 . * .12 .C 187. ▼ E4.420.187. * .12 .C E4.421.187. * .12 .C 20. ▼ E4.420.20 . * .12 .C E4.421.20 . * .12 .C Bi [mm] 212. ▼ E4.420.212. * .12 .C E4.421.212. * .12 .C 23. ▼ E4.420.23 . * .12 .C E4.421.23 . * .12 .C 237. ▼ E4.420.237. * .12 .C E4.421.237. * .12 .C 25. ▼ E4.420.25 . * .12 .C E4.421.25 . * .12 .C 262. ▼ E4.420.262. * .12 .C E4.421.262. * .12 .C 28. ▼ E4.420.28 . * .12 .C E4.421.28 . * .12 .C 29. ▼ E4.420.29 . * .12 .C E4.421.29 . * .12 .C 30. ▼ E4.420.30 . * .12 .C E4.421.30 . * .12 .C 312. ▼ E4.420.312. * .12 .C E4.421.312. * .12 .C 325. ▼ E4.420.325. * .12 .C E4.421.325. * .12 .C 337. ▼ E4.420.337. * .12 .C E4.421.337. * .12 .C 350. ▼ E4.420.350. * .12 .C E4.421.350. * .12 .C 362. ▼ E4.420.362. * .12 .C E4.421.362. * .12 .C 375. ▼ E4.420.375. * .12 .C E4.421.375. * .12 .C 387. ▼ E4.420.387. * .12 .C E4.421.387. * .12 .C 400. ▼ E4.420.400. * .12 .C E4.421.400. * .12 .C Kąt wahliwości w zależności od promienia gięcia Widok KMA z przodu E4.1 | e-prowadniki E4.42·H4.42 | Akcesoria Elementy mocujące KMA | Montaż z jednej strony | Wahliwe | Sztywne KMA wahliwe | Zalecane dla zastosowań ślizgowych i samonośnych KMA sztywne | Zalecane do zastosowań wiszących i stojących Koniec stały Koniec ruchomy Kąt wahliwości w zależności od promienia gięcia Kąt wahliwości w zależności od promienia gięcia A ... aby wybrać opcję z elementami mo- cującymi wstępnie zmontowanymi Opcja profil C Pełny zestaw Parzysta liczba ogniw Indeks szerokości Seria e-prowadnika Przykład zamówienia E4.1 | e-tuby R4.42 | Akcesoria Elementy mocujące KMA | Montaż z jednej strony | Wahliwe | Sztywne Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Pełen zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 Widok KMA z przodu Uwaga: * e-prowadniki mogą być zakończone zewnętrzną lub wewnętrzną stroną ogniwa. Zewnętrzna strona ogniwa powinna zawsze być pierwszymogniweme-prowadnika na ruchomym końcu. Prosimy określić indeks 1 (dla ilości nie- parzystych) lub 2 (ilości parzystych) w zależności odwyma- ganej liczby ogniw. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A . KMA wahliwe | Zalecane dla zastosowań ślizgowych i samonośnych KMA sztywne | Zalecane do zastosowań wiszących i stojących Koniec stały Koniec ruchomy Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E4.1 Indeks szer. Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe Nr art. pełen zestaw KMA sztywne 50 75 087 100 108 125 Indeks szer. Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe Nr art. pełen zestaw KMA sztywne 150 168 200 250 300 Indeks szer. Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe Nr art. pełen zestaw KMA sztywne 50 68 75 87 97 100 108 112 125 137 150 162 168 175 187 200 Indeks szer. Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe Nr art. pełen zestaw KMA sztywne 212 225 237 250 262 275 287 300 312 325 337 350 362 375 387 400 (KMA = element mocujący w wersji z metalu/tworzywa sztucznego). Dla opcji z profilem C (montaż systemów mocowania przewodów), prosimy o dodanie indeksu C (KMA = element mocujący w wersji z metalu/tworzywa sztucznego). Dla opcji z profilem C (montaż systemów mocowania przewodów), prosimy o dodanie indeksu C Więcej informacji  www.igus.pl/E4.42  www.igus.pl/H4.42  www.igus.pl/R4.42

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=