IGUS | e-prowadniki

42 42 514 E4.42 H4.42 R4.42 ... E4.42 ... H4.42 ... R4.42 515 E4.42 H4.42 R4.42  1098  1026 S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R FL G FL B FL G FL B 0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 8,0 20 30 40 50 85 60 65 75 10 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 0 2,0 4,0 6,0 8,0 10 12 8,0 20 10 6,0 4,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0 1,0 2,0 3,0 0 0 2,0 4,0 6,0 D H H - S/2 S H F = H R 64 64 67 + 40 Ba Bi Ba Bi Ba Bi 56 84 50 max. 13 Bi Ba E4.42 H4.42 R4.42 [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] E4. 1) H4. R4. 2) 42. 05. R .0 E4. 1) H4.  – 42. 06. R .0 E4. 1) H4. R4. 42. 07. R .0 E4. 1) H4. R4. 42. 087. R .0 E4. H4.  – 42. 097. R .0 E4. 1) H4. R4. 42. 10. R .0 E4. H4. R4. 42. 11. R .0 E4. H4.  – 42. 112. R .0 E4. H4. R4. 42. 12. R .0 E4. H4.  – 42. 137. R .0 E4. 1) H4. R4. 42. 15. R .0 E4. H4.  – 42. 162. R .0 E4. H4. R4. 42. 17. R .0 E4. 1) H4.  – 42. 18. R .0 E4. H4.  – 42. 187. R .0 E4. 1) H4. R4. 42. 20. R .0 Bi Ba E4.42 H4.42 R4.42 [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] E4. H4.  – 42. 212. R .0 E4. H4.  – 42. 23. R .0 E4. H4.  – 42. 237. R .0 E4. H4. R4. 42. 25. R .0 E4. H4.  – 42. 262. R .0 E4. H4.  – 42. 28. R .0 E4. H4.  – 42. 29. R .0 E4. H4. R4. 42. 30. R .0 E4. H4.  – 42. 312. R .0 E4. H4.  – 42. 325. R .0 E4. H4.  – 42. 337. R .0 E4. H4.  – 42. 350. R .0 E4. H4.  – 42. 362. R .0 E4. H4.  – 42. 375. R .0 E4. H4.  – 42. 387. R .0 E4. H4.  – 42. 400. R .0 R [mm] | 075 * | 100 * | 115 * | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | R 075 * 100 * 115 * 125 150 160 175 200 250 300 350 H -0 +25 D K R 075 * 100 * 115 * 125 150 160 175 200 250 300 350 H 2 D 2 +25 K 2 CL L K = S / 2 + K e-prowadniki ESD/ATEX - dostępnewkilku rozmiarach ● ● Materiał ESD przetestowany przez ponad 10mln cykli na najcięższe wymagania ● ● Ustandaryzowany produkt - igumid ESD z certyfikatem PTB ● ● Krótki czas dostawy dla uchwytów mocujących oraz separacji wewnętrznej; 24h, z magazynu Więcej informacji www.igus.pl/esd E4.1 | Serie E4.42·H4.42·R4.42 | Zakres produktów Stabilny dzięki budowie z podcięciem, średnia wysokość wewnętrzna Więcej informacji  www.igus.pl/E4.42  www.igus.pl/H4.42  www.igus.pl/R4.42 e-prowadniki | Seria E4.42 | Poprzeczki na każdym ogniwie (wyjmowane wzdłuż obu promieni) e-prowadniki | Seria H4.42 | Poprzeczki na co drugim ogniwie (wyjmowane wzdłuż obu promieni) e-tuby | Seria R4.42 | W pełni zamknięta (pokrywy zatrzaskowe wzdłuż zewnętrznego promienia) Koniec ruchomy Waga wypełnienia [kg/m] Koniec stały Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Rynna prowadząca z listwą ślizgową Całkowita długość rynny prowadzącej Aplikacje ślizgowe | Dla długich przesuwów od 12 m do maks. 300 m Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwów o długości pomiędzy 8 a 12 m zalecamy e-prowadnik z większą długością samonośną. E4.1 | Serie E4.42·H4.42·R4.42 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały = przesunięcie końca stałego Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E4.1 ≤38 mm 42 64 Nr art. e-prowadniki / e-tuby 50 76 ≈ 2,10 ≈ 2,05 ≈ 2,74 68 94 ≈ 2,21 ≈ 2,10 – 75 101 ≈ 2,24 ≈ 2,12 ≈ 3,05 87 114 ≈ 2,30 ≈ 2,15 ≈ 3,20 97 120 ≈ 2,35 ≈ 2,17 – 100 126 ≈ 2,37 ≈ 2,18 ≈ 3,34 108 134 ≈ 2,42 ≈ 2,20 ≈ 3,39 112 139 ≈ 2,43 ≈ 2,21 – 125 151 ≈ 2,52 ≈ 2,26 ≈ 3,58 137 164 ≈ 2,57 ≈ 2,28 – 150 176 ≈ 2,64 ≈ 2,32 ≈ 3,87 162 189 ≈ 2,66 ≈ 2,33 – 168 194 ≈ 2,73 ≈ 2,36 ≈ 4,10 175 201 ≈ 2,75 ≈ 2,37 – 187 214 ≈ 2,79 ≈ 2,39 – 200 226 ≈ 2,90 ≈ 2,44 ≈ 4,44 Nr art. e-prowadniki / e-tuby 212 239 ≈ 2,94 ≈ 2,46 – 225 251 ≈ 3,02 ≈ 2,51 – 237 264 ≈ 3,05 ≈ 2,52 – 250 276 ≈ 3,16 ≈ 2,58 ≈ 5,44 262 289 ≈ 3,23 ≈ 2,61 – 275 301 ≈ 3,29 ≈ 2,64 – 287 314 ≈ 3,32 ≈ 2,65 – 300 326 ≈ 3,42 ≈ 2,71 ≈ 6,09 312 339 ≈ 3,44 ≈ 2,72 – 325 351 ≈ 3,53 ≈ 2,76 – 337 364 ≈ 3,58 ≈ 2,79 – 350 376 ≈ 3,77 ≈ 2,88 – 362 389 ≈ 3,85 ≈ 2,92 – 375 402 ≈ 3,91 ≈ 2,95 – 387 414 ≈ 3,97 ≈ 2,98 – 400 426 ≈ 4,02 ≈ 3,01 – 1) Wersja ESD/ATEX dostępna z magazynu 2) Usuwalne pokrywy, bez możliwości otwierania *W przypadku e-tub promień nie jest dostępny Dostępne promienie gięcia Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E4.42. 30 . 300 .0 = poprzeczka na każdym ogniwie / H4.42. 30 . 300 .0 = poprzeczka na co drugim ogniwie / R4.42. 30 . 300 .0 = w pełni zamknięte 150 200 230 186 186 186 186 186 186 186 186 174 199 435 475 570 623 670 780 1030 1150 1500 370 450 737 804 938 1072 1139 1340 1675 1943 2412 – – 200 230 300 380 380 460 660 730 1030 *W przypadku e-tub promień nie jest dostępny 214 264 294 314 364 384 414 464 564 664 764 208 233 248 258 283 293 308 333 383 433 483 370 450 500 530 610 640 685 765 920 1080 1235 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 40 mm (z 3,0 kg/m wagą wypełnienia) *W przypadku e-tub promień nie jest dostępny Wysokość wewn. [mm] 42 Skok [mm/ogniwo] 67 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 15 1005 Dł. e-prowadnika

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=