IGUS | e-prowadniki

Bi Bi 385.02 Bi 385.03 -37,5 mm 512 E4.32 H4.32 R4.32 513 E4.32 H4.32 R4.32 Podpora z aluminium ● ● Podpory aluminiowe odporne na korozję i działanie wody morskiej, o regulo- wanej szerokości ● ● Zintegrowana listwa ślizgowa tłumiąca hałas jako standard ● ● Łatwy montaż oraz przyłączenie e-prowadników ● ● Konstrukcja otwarta - zabrudzenia i odpadki mogą wydostać się ze środka ● ● Więcej informacji  Od strony 1068 Opcja Opcja Opcja Opcja E4.1 | Serie E4.32·H4.32·R4.32 | Dodatkowe akcesoria Poprzeczki zawiasowe | Zatrzask obrotowy Poprzeczki zawiasowe | Zatrzask obrotowy | Otwierana poprzeczka pozostaje przyłą- czona do e-prowadnika ● ● Prosimy o kontakt z igus ® w celu pomocy przy konstrukcji ● ● Poprzeczki zawiasowe: Nr art. 385.02 ● ● Poprzeczka otwierana zatrzaskowo (skrócona): Bi -37.5 mm Nr art. 385.03 (najmniejsza szerokość wewn. Bi = 87.5) Gorące wióry aż do +850°C ● ● Wytrzymałość e-tuby na gorące wióry o temperaturze +850°C ● ● Zabezpieczenie przed wtapianiem lub osadzaniem się wiórów na e-prowadniku ● ● Materiał igus ® igumid HT Więcej informacji www.igus.pl/HT Redukcja czasumontażu - otwieracz e-prowadnika E4 ● ● Otwieracz do e-prowadnika dla łatwego otwierania i zamykania ● ● Łatwe otwieranie i zamykanie poprzeczek ● ● Sprawdza się w trudno dostępnych miejscach ● ● Znaczna redukcja czasu koniecznego do instalacji Więcej informacji www.igus.pl/E4savetime Bezpieczne prowadzenie peszli równolegle do e-prowadnika ● ● Sekcje boczne zewnętrznych poprzeczek E4.1 wyposażone są w funkcję zaciskową umożliwiającą łatwy montaż zacisków PMA. ● ● Dodatkowe zewnętrzne prowadzenie peszli ● ● Łatwy montaż bez dodatkowych śrub lub narzędzi Więcej informacji dostępnych na www.igus.pl/PMA E4.1 | Seria E4.1 | Przykład zastosowania Wiele e-prowadników zostało użytych w tej dostosowanej do potrzeb klienta maszynie CNC w przemyśle drzewnym Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E4.1 Więcej informacji  www.igus.pl/E4.32  www.igus.pl/H4.32  www.igus.pl/R4.32

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=