IGUS | e-prowadniki
385.X.Q ≥ 30 ≥ 30 32.2.1 32.5.1 3210.X 3210.X 32.2.1 32.3.1 32.4.1 32.5.1 3210.X 32.1.1 32.2.1 32.3.1 32.4.1 32.5.1 32 3210.X 32.1.1 16 16 3,4 5 32 16 16 3,4 5 510 E4.32 H4.32 R4.32 511 E4.32 H4.32 R4.32 Bi 1 Bi 2 Bi 3 Bi 3 + 12 ø 5,5 45 Bi 1 + 12 12,5 22,5 Bi 2 + 10 3 + 12 73 +1 ( Bi 1 + 12 + Bi 2 + 10 + Bi 3 + 12) + 13 ±3 Bi 1 + 12 + Bi 2 + 10 + Bi ±3 X -1 4,5 X -1 3,4 3200.X 3210.X 12 3 7 32.2 32.2.1 3 12 6,25 2,75 32.4 32.4.1 12 3 7 32.5 32.5.1 3 12 32.1 32.1.1 3 8 32.3 32.3.1 X [mm] 050 3200.050 3210.050 075 3200.075 3210.075 100 3200.100 3210.100 115 3200.115 3210.115 X [mm] 125 3200.125 3210.125 150 3200.150 3210.150 175 3200.175 3210.175 200 3200.200 3210.200 X [mm] 225 3200.225 3210.225 250 3200.250 3210.250 Ø ≤ [mm] 385.15.RHD115 105 385.18.RD115 105 E4.1 | Serie E4.32·H4.32·R4.32 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów Separacja wewnętrzna poprzedniej generacji wzbogacona o inne opcje www.igus.pl/E4.32 Standard - do wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dlamaksymalnej siły zamo- cowania w e-prowadniku. Do jeszcze szybszego montażu Separator dla poprzeczek igus ® QuickLock 385.X.Q . Szeroki z jednej strony dla maksymalnej siły trzymania, wąski z dru- giej dla łatwego układania przewodów. Dla przewodów o małym przekroju Separator o wąskiej podstawie dla wielu cienkich przewo- dów układanych obok siebie. Zapewnia oszczędność mie- jsca w e-prowadnikach. Dostępne również dla poprzeczek QuickLock. Do aplikacji montowanych na boku Separator asymetryczny, przy zdefiniowanym dystansie. Bez konieczności stosowania dodatkowych rozpórek. Bezpieczny montaż w odstępach Separator blokujący do zastosowania w e-prowadnikach dla dokładnego pozycjonowania. Zalecany do zastosowań montowanych na boku. Podział poziomy Półka o pełnej szerokości jest bezpiecznie zamontowana na dwóch końcach separatora, zapewniając w ten sposób stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szerokości pełnej lub częściowej. Uwaga: prosimy o uwzględnienie minimalnego luzu bocznego względem ogniw bocznych! e-tuby: 30 mm W konfiguracji standardowej separatory są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika! E4.1 | Serie E4.32·H4.32·R4.32 | Dodatkowe akcesoria Ogniwa poszerzające | Poprzeczki powiększające Ogniwa poszerzające | Ekstremalnie szerokie e-prowadniki aż do 3,0 m ● ● Niemalże nieograniczona możliwość ułożenia obok siebie, gdy wysokie ciężary wypełnienia wymagają niezwykle szerokich e-prowadników (aż do 3000 mm) ● ● Długość samonośna FL G max. może być zwiększona, gdy wymagane są dodatkowe obciążenia Poprzeczki powiększające | Bezpieczne prowadzenie długich węży Odpowiednie dla węży o maks. średnicy ≤ 105 mm Ruch ślizgowy z poprzeczkami zamontowanymi wzdłuż promienia ze- wnętrznego oraz w specjalnej rynnie prowadzącej Poprzeczka powiększająca dla poprzeczek otwieranych lub montowa- nych bezpośrednio na boku ogniwa Zaokrąglona poprzeczka powiększająca w kombinacji z otwieranymi poprzeczkami lub przyłączona bezpośrednio do bocznej strony ogniwa (widok z końca stałego) Przykład zamówienia: Kombinacja z otwieranymi poprzeczkami Aby otrzymać poprzeczkę powiększającą RHD115 wstępnie zmontowaną wzdłuż zewnętrznego promienia e-prowadnika, prosimy dodać indeks E : E4.32.10/15RHD E 115/10. R .0 Aby otrzymać poprzeczkę powiększającą RHD115 wstępnie zmontowaną wzdłuż wewnętrznego promienia e-prowadnika, prosimy dodać indeks Z : E4.32.10/15RHD Z 115/10. R .0 Przykład zamówienia: zamontowana do boku ogniwa Aby otrzymać poprzeczkę powiększającą RD115 wstępnie zmontowaną wzdłuż zewnętrznego promienia e-prowadnika, prosimy dodać indeks E : E4.32.18RD E 115. R .0 Aby otrzymać poprzeczkę powiększającą RD115 wstępnie zmontowaną wzdłuż wewnętrznego promienia e-prowadnika, prosimy dodać indeks Z : E4.32.18RD Z 115. R .0 Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E4.1 Separator dla po- przeczki QuickLock niezamontowany zamontowany Separator, asymetryczny niezamontowany zamontowany Separator blokujący dla poprzeczek ząb- kowanych niezamontowany zamontowany Półka blokująca niezamontowany zamontowany Separatorstandardowy, szeroka podstawa niezamontowany zamontowany Separator, wąska podstawa niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Półki Szerokość = X [mm] Nr artykułu Wąż Kształt poprzeczki powiększającej Zamontowany do boku ogniwa Kombinacja z poprzeczkami otwie- ranymi zatrzaskowo Pojedyncza część ¡ okrągła Nie Tak ¡ okrągła Tak Nie Więcej informacji www.igus.pl/E4.32 www.igus.pl/H4.32 www.igus.pl/R4.32
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=