IGUS | e-prowadniki

32 32 506 E4.32 H4.32 R4.32 ... E4.32 ... H4.32 ... R4.32 507 E4.32 H4.32 R4.32 1098  1022 S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R FL G FL B FL G FL B 0, 1, 1, 2, 4, 8, 20 30 40 50 85 60 65 75 10 0 5 0 5 0 0 0 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 0 2,0 4,0 6,0 8,0 10 12 8,0 20 10 6,0 4,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0 1,0 2,0 3,0 0 0 2,0 4,0 6,0 D H H - S/2 S H F = H + R 40 54 56 54 Ba Bi Ba Bi Ba Bi 56 84 50 max. 13 Bi Ba E4.32 H4.32 R4.32 [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] E4. 1) H4. R4. 2) 32. 05. R .0 E4. 1) H4.  – 32. 06. R .0 E4. 1) H4. R4. 32. 07. R .0 E4. 1) H4.  – 32. 087. R .0 E4. H4.  – 32. 097. R .0 E4. 1) H4. R4. 32. 10. R .0 E4. H4. R4. 32. 11. R .0 E4. H4.  – 32. 112. R .0 E4. H4. R4. 32. 12. R .0 E4. H4.  – 32. 137. R .0 E4. 1) H4. R4. 32. 15. R .0 E4. H4.  – 32. 162. R .0 E4. H4. R4. 32. 17. R .0 E4. 1) H4.  – 32. 18. R .0 E4. H4.  – 32. 187. R .0 E4. 1) H4. R4. 32. 20. R .0 Bi Ba E4.32 H4.32 R4.32 [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m] E4. H4.  – 32. 212. R .0 E4. H4.  – 32. 23. R .0 E4. H4.  – 32. 237. R .0 E4. H4. R4. 32. 25. R .0 E4. H4.  – 32. 262. R .0 E4. H4.  – 32. 28. R .0 E4. H4.  – 32. 29. R .0 E4. H4. R4. 32. 30. R .0 E4. H4.  – 32. 312. R .0 E4. H4.  – 32. 325. R .0 E4. H4.  – 32. 337. R .0 E4. H4.  – 32. 350. R .0 E4. H4.  – 32. 362. R .0 E4. H4.  – 32. 375. R .0 E4. H4.  – 32. 387. R .0 E4. H4.  – 32. 400. R .0 R [mm] | 063 * | 075 * | 100 * | 125 | 150 | 175 | 200 | 220 | 250 | 300 | R 063 * 075 * 100 * 125 150 175 200 220 250 300 H +20 0 D K R 063 * 075 * 100 * 125 150 175 200 220 250 300 H 2 D 2 +25 K 2 CL L K = S / 2 + K E4.1 | Seria E4.32·H4.32·R4.32 | Zakres produktów Stabilny dzięki budowie z podcięciem, średnia wysokość wewnętrzna Więcej informacji  www.igus.pl/E4.32  www.igus.pl/H4.32  www.igus.pl/R4.32 e-prowadniki | Seria E4.32 | Poprzeczki na każdym ogniwie (wyjmowane wzdłuż obu promieni) e-prowadniki | Seria H4.32 | Poprzeczki na co drugim ogniwie (wyjmowane wzdłuż obu promieni) e-tuby | Seria R4.32 | W pełni zamknięta (pokrywy otwierane wzdłuż zewnętrznego promienia, z jednej strony) e-prowadniki ESD/ATEX - dostępnewkilku rozmiarach ● ● Materiał ESD przetestowany przez ponad 10mln cykli na najcięższe wymagania ● ● Ustandaryzowany produkt - igumid ESD z certyfikatem PTB ● ● Krótki czas dostawy dla uchwytów mocujących oraz separacji wewnętrznej; 24h, z magazynu Więcej informacji www.igus.pl/esd Koniec ruchomy Koniec stały Waga wypełnienia [kg/m] Koniec ruchomy Koniec stały Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Rynna prowadząca z listwą ślizgową Całkowita długość rynny prowadzącej Aplikacje ślizgowe | Dla długich przesuwów od 10 m do maks. 200 m Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwów o długości pomiędzy 7 i 10 m zalecamy zastosowanie e-prowadnika z dłuższą długością samonośną. E4.1 | Serie E4.32·H4.32·R4.32 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy = przesunięcie końca stałego Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E4.1 ≤28 mm 32 54 Nr art. e-prowadniki / e-tuby 50 73 ≈ 1,68 ≈ 1,62 ≈ 1,83 68 91 ≈ 1,81 ≈ 1,68 – 75 98 ≈ 1,85 ≈ 1,70 ≈ 2,11 87 110 ≈ 1,92 ≈ 1,73 – 97 120 ≈ 1,98 ≈ 1,76 – 100 123 ≈ 2,00 ≈ 1,78 ≈ 2,33 108 131 ≈ 2,06 ≈ 1,80 ≈ 2,39 112 136 ≈ 2,07 ≈ 1,81 – 125 148 ≈ 2,18 ≈ 1,87 ≈ 2,57 137 161 ≈ 2,24 ≈ 1,89 – 150 173 ≈ 2,33 ≈ 1,94 ≈ 2,84 162 186 ≈ 2,36 ≈ 1,95 – 168 191 ≈ 2,44 ≈ 1,99 ≈ 3,00 175 198 ≈ 2,46 ≈ 2,00 – 187 211 ≈ 2,51 ≈ 2,03 – 200 223 ≈ 2,63 ≈ 2,09 ≈ 3,35 Nr art. e-prowadniki / e-tuby 212 236 ≈ 2,68 ≈ 2,12 – 225 248 ≈ 2,78 ≈ 2,17 – 237 261 ≈ 2,81 ≈ 2,18 – 250 273 ≈ 2,95 ≈ 2,25 ≈ 4,15 262 286 ≈ 3,03 ≈ 2,29 – 275 298 ≈ 3,10 ≈ 2,33 – 287 311 ≈ 3,14 ≈ 2,34 – 300 323 ≈ 3,27 ≈ 2,41 ≈ 4,69 312 336 ≈ 3,29 ≈ 2,42 – 325 348 ≈ 3,39 ≈ 2,47 – 337 361 ≈ 3,45 ≈ 2,50 – 350 373 ≈ 3,68 ≈ 2,61 – 362 386 ≈ 3,78 ≈ 2,66 – 375 398 ≈ 3,85 ≈ 2,70 – 387 411 ≈ 3,92 ≈ 2,73 – 400 423 ≈ 3,98 ≈ 2,77 – 1) Wersja ESD/ATEX dostępna z magazynu 2) Usuwalne pokrywy, bez możliwości otwierania *W przypadku e-tub promień nie jest dostępny Dostępne promienie gięcia Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E4.32. 30 . 300 .0 = poprzeczki na każdym ogniwie / H4.32. 30 . 300 .0 = poprzeczki na co drugim ogniwie / R4.32. 30 . 300 .0 = w pełni zamknęte 126 150 166 166 166 166 166 166 166 166 146 158 370 470 500 655 770 900 930 1100 310 350 616 784 896 1120 1288 1456 1568 1904 – – 160 210 240 370 460 540 570 690 *W przypadku e-tub promień nie jest dostępny 180 204 254 304 354 404 454 494 554 654 174 186 211 236 261 286 311 331 361 411 310 350 430 505 585 665 745 805 900 1055 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 40 mm (z 2,0 kg/m wagą wypełnienia) *W przypadku e-tub promień nie jest dostępny Wysokość wewn. [mm] 32 Skok [mm/ogniwo] 56 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 18 1008 Dł. e-prowadnika

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=