IGUS | e-prowadniki
504 E4.28 R4.28 505 E4.28 R4.28 E4.1 | Serie E4.28·R4.28 | Akcesoria dodatkowe Gorące wióry aż do +850°C ● ● Wytrzymałość e-tuby na gorące wióry o temperaturze +850°C ● ● Zabezpieczenie przed wtapianiem lub osadzaniem się wiórów na e-prowadniku ● ● Materiał igus ® igumid HT Więcej informacji www.igus.pl/HT Redukcja czasumontażu - otwieracz e-prowadnika E4 ● ● Otwieracz do e-prowadnika dla łatwego otwierania i zamykania ● ● Łatwe otwieranie i zamykanie poprzeczek ● ● Sprawdza się w trudno dostępnych miejscach ● ● Znaczna redukcja czasu koniecznego do instalacji Więcej informacji www.igus.pl/E4savetime Podpora z aluminium ● ● Podpory aluminiowe odporne na korozję i działanie wody morskiej, o regulo- wanej szerokości ● ● Zintegrowana listwa ślizgowa tłumiąca hałas jako standard ● ● Łatwy montaż oraz przyłączenie e-prowadników ● ● Konstrukcja otwarta - zabrudzenia i odpadki mogą wydostać się ze środka ● ● Więcej informacji Od strony 1068 E4.1 | Seria E4.1 | Przykład zastosowania Z uwagi na konstrukcję z podcięciem serię igus ® E4.1 charakteryzuje wysoka stabilność boczna. Duże przyspieszenia boczne do 8 m/s 2 mogą być użyte w tej frezarce w przemyśle rowerowym Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E4.1 Więcej informacji www.igus.pl/E4.28 www.igus.pl/R4.28
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=