IGUS | e-prowadniki
X [mm] 040 220.40 221.40 050 220.50 221.50 062 220.62 221.62 070 220.70 221.70 X [mm] 075 220.75 221.75 087 220.87 221.87 100 220.100 221.100 125 220.125 221.125 X [mm] 150 220.150 221.150 175 220.175 221.175 200 220.200 221.200 X [mm] 018 2200.18 2210.18 023 2200.23 2210.23 028 2200.28 2210.28 033 2200.33 2210.33 038 2200.38 2210.38 X [mm] 043 2200.43 2210.43 048 2200.48 2210.48 058 2200.58 2210.58 068 2200.68 2210.68 073 2200.73 2210.73 X [mm] 088 2200.88 2210.088 099 2200.99 2210.099 124 2200.124 2210.124 149 2200.149 2210.149 28.3.1 28.1.1 28.2.1 7613 221.X 7612 2210.X 215.09 2310.X 9 9 min.15 28 14 14 2,5 502 E4.28 R4.28 503 E4.28 R4.28 28.1.1 28.2.1 7613 221.X 7612 2210.X 215.09 2310.X 28 5 5 9 5 9 min.15 28 14 14 2,5 X -1 4,5 X -1 2,5 2300.X 2310.X 28.2 10 2,5 4 28.2 28.2.1 28.1 2,5 10 28.1 28.1.1 9 205.09 215.09 X [mm] 015 2300.015 2310.015 025 2300.025 2310.025 030 2300.030 2310.030 038 2300.038 2310.038 040 2300.040 2310.040 050 2300.050 2310.050 057 2300.057 2310.057 X [mm] 060 2300.060 2310.060 062 2300.062 2310.062 065 2300.065 2310.065 070 2300.070 2310.070 075 2300.075 2310.075 077 2300.077 2310.077 080 2300.080 2310.080 X [mm] 087 2300.87 2310.087 090 2300.90 2310.090 100 2300.100 2310.100 103 2300.103 2310.103 110 2300.110 2310.110 120 2300.120 2310.120 125 2300.125 2310.125 X-1 t = 2,5 2,5 220.X 221.X X t = 2,5 2,5 X-7 2200.X 2210.X 3 10 7603 7613 4 10 7602 7612 Separatorzezintegrowanymgrzebieniemdomocowania przewodów ● ● Może być zintegrowany z elem.mocującym lubwkażdympunkcie na e-prowadniku ● ● Łączy system mocowania przewodów oraz wewnętrzną separację w ograni- czonej powierzchni montażowej ● ● Montaż separatora z grzebieniem nie wymaga zastosowania śrub Nr art. 28.Z (e-prowadniki) / Nr art. 28.ZT (e-tuby) Więcej informacji Od strony 1118 E4.1 | e-prowadniki E4.28 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów | Tylko dla e-prowadników Separacja wewnętrzna poprzedniej generacji wzbogacona o inne opcje www.igus.pl/E4.28 Standard - do wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dlamaksymalnej siły zamo- cowania w e-prowadniku. Do jeszcze szybszego montażu Szeroki z jednej strony dlamaksymalnej siły trzymania, wąski z drugiej dla łatwego układania przewodów. Rozpórka Separatory mogą być stale zamontowane za pomocą roz- pórki. Dostępna wysokość wewnętrzna jest zredukowana o 2mm przez rozpórkę (o 4mm gdy jest zamontowana po obu stronach). Aby tego uniknąć, części te mogą zostać zainstalowane na zewnątrz na poprzeczce otwierającej. Podział poziomy Półka o pełnej szerokości jest bezpiecznie zamontowana na dwóch końcach separatora, zapewniając w ten sposób stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szerokości pełnej lub częściowej. Brak konieczności uwzględnienia luzu bocznego względem boków ogniw. W konfiguracji standardowej separatory igus ® powinny zostać zamontowane na co drugim ogniwie e-prowadnika. Opcja 1 | Półki o pełnej szerokości Separator z otworem Umożliwiający podział pionowy. Otwór umożliwia podsta- wową konfigurację poziomą i pionową. Półka o pełnej szerokości Ta opcja sprawdza się w aplikacjach z wieloma cienkimi przewodami o podobnych średnicach. Do separacji pełnej szerokości. Opcja 2 | Półki Separator z otworem Umożliwia modułowe ułożenie półek. Półka Półki mogą zostać zamontowane na różnychwysokościach, przy zastosowaniach uwzględniających wiele przewodów o różnych średnicach. Uwaga : prosimy uwzględnić minimalny luz boczny względem ogniw bocznych! e-tuby: 15 mm W konfiguracji standardowej separatory są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika! E4.1 | e-tuby R4.28 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Opcja 1 | Opcja 2 | tylko do stosowania w e-tubach Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E4.1 Separator, wąska podstawa niezamontowany zamontowany Półka blokująca niezamontowany zamontowany Separator standardowy, szeroka podstawa niezamontowany zamontowany Rozpórka dla e-prowadników niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Półki Szerokość = X [mm] niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Półki o pełnej szero- kości do stosowania w e-tubach niezamontowany zamontowany Półka do e-tub niezamontowany zamontowany Separator z otworem niezamontowany zamontowany Separator z otworem niezamontowany zamontowany Półki Szerokość = X [mm] Półki pełnej szerokości Szerokość = X [mm] Więcej informacji www.igus.pl/E4.28 www.igus.pl/R4.28
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=