IGUS | e-prowadniki

500 Bi Bi Bi Bi 58,5 58,5 42 Bi + 12 Bi + 12 Bi + 24 Bi + 12 Bi + 24 Bi + 12 Bi + 24 Bi + 12 58,5 58,5 42 5,5 5,5 12,5 15 15 12,5 17 12,5 15 15 12,5 17 Bi + 24 Bi + 12 30° 30° 30° E4.28 R4.28 E4.280/281 ... * .1 E4.280/281 ... * .2 501 E4.28 R4.28 Bi Bi Bi + 12 Bi + 24 Bi + 12 58,5 58,5 42 5,5 5,5 12,5 15 15 12,5 17 12,5 15 15 12,5 17 Bi + 24 Bi + 12 30° 30° 30° R4.280/281 ... * .1 R4.280/281 ... * .2 5 1 2 3 4 = 1 1 2 3 4 = 2 5 1 2 3 4 = 1 1 2 3 4 = 2 E4.280.100. 2 .12 A Bi [mm] 050. ▼ R4.280.050. * .12 R4.281.050. * .12 075. ▼ R4.280.075. * .12 R4.281.075. * .12 100. ▼ R4.280.100. * .12 R4.281.100. * .12 125. ▼ R4.280.125. * .12 R4.281.125. * .12 150. ▼ R4.280.150. * .12 R4.281.150. * .12 Bi [mm] 175. ▼ R4.280.175. * .12 R4.281.175. * .12 200. ▼ R4.280.200. * .12 R4.281.200. * .12 225. ▼ R4.280.225. * .12 R4.281.225. * .12 250. ▼ R4.280.250. * .12 R4.281.250. * .12 300. ▼ R4.280.300. * .12 R4.281.300. * .12 Bi [mm] 040. ▼ E4.280.040. * .12 E4.281.040. * .12 050. ▼ E4.280.050. * .12 E4.281.050. * .12 052. ▼ E4.280.052. * .12 E4.281.052. * .12 062. ▼ E4.280.062. * .12 E4.281.062. * .12 070. ▼ E4.280.070. * .12 E4.281.070. * .12 075. ▼ E4.280.075. * .12 E4.281.075. * .12 087. ▼ E4.280.087. * .12 E4.281.087. * .12 100. ▼ E4.280.100. * .12 E4.281.100. * .12 Bi [mm] 125. ▼ E4.280.125. * .12 E4.281.125. * .12 150. ▼ E4.280.150. * .12 E4.281.150. * .12 175. ▼ E4.280.175. * .12 E4.281.175. * .12 200. ▼ E4.280.200. * .12 E4.281.200. * .12 225. ▼ E4.280.225. * .12 E4.281.225. * .12 250. ▼ E4.280.250. * .12 E4.281.250. * .12 275. ▼ E4.280.275. * .12 E4.281.275. * .12 300. ▼ E4.280.300. * .12 E4.281.300. * .12 Kąt wahliwości w zależności od promienia gięcia Widok KMA z przodu E4.1 | e-prowadniki E4.28 | Akcesoria Elementy mocujące KMA | Montaż z jednej strony | Wahliwe | Sztywne KMA wahliwe | Zalecane dla zastosowań ślizgowych i samonośnych KMA sztywne | Zalecane do zastosowań wiszących i stojących Koniec stały Koniec ruchomy Kąt wahliwości w zależności od promienia gięcia Kąt wahliwości w zależności od promienia gięcia E4.1 | e-tuby R4.28 | Akcesoria Elementy mocujące KMA | Montaż z jednej strony | Wahliwe | Sztywne Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Pełen zakres produktów chainfix z opcją zamówienia od strony 1098 Widok KMA z przodu Uwaga: * e-prowadniki mogą być zakończone zewnętrzną lub wewnętrzną stroną ogniwa. Zewnętrzna strona ogniwa powinna zawsze być pierwszymogniweme-prowadnika na ruchomym końcu. Prosimy określić indeks 1 (dla ilości nie- parzystych) lub 2 (ilości parzystych) w zależności odwyma- ganej liczby ogniw. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A . KMA wahliwe | Zalecane dla zastosowań ślizgowych i samonośnych KMA sztywne | Zalecane do zastosowań wiszących i stojących Koniec stały Koniec ruchomy A ... aby wybrać opcję z elementami mo- cującymi wstępnie zmontowanymi Pełny zestaw Parzysta liczba ogniw Indeks szerokości Seria e-prowadnika Przykład zamówienia Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E4.1 Indeks szer. Nr art. pełny zestaw KMA wahliwe Nr art. pełny zestaw KMA sztywne 50 75 100 125 150 Indeks szer. Nr art. pełny zestaw KMA wahliwe Nr art. pełny zestaw KMA sztywne 175 200 225 250 300 Indeks szer. Nr art. pełny zestaw KMA wahliwe Nr art. pełny zestaw KMA sztywne 40 50 52 62 70 75 87 100 Indeks szer. Nr art. pełny zestaw KMA wahliwe Nr art. pełny zestaw KMA sztywne 125 150 175 200 225 250 275 300 (KMA = element mocujący z tworzywa sztucznego/metalu) (KMA = element mocujący z tworzywa sztucznego/metalu) Więcej informacji  www.igus.pl/E4.28  www.igus.pl/R4.28

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=