IGUS | e-prowadniki

28 28 498 E4.28 R4.28 ... E4.28 ... R4.28 499 E4.28 R4.28  1098  1020 FL G FL B FL G FL B 0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 8,0 20 30 40 50 85 60 65 75 10 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 0 2,0 4,0 6,0 8,0 10 12 8,0 20 10 6,0 4,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0 1,0 2,0 3,0 0 0 2,0 4,0 6,0 D H H - S/2 S H F = H + R 46 42 40 42 Ba Bi Ba Bi Ba Bi 56 84 50 max. 13 S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R R 055 * 063 * 075 100 125 150 175 200 250 H D K R 055 * 063 * 075 100 125 150 175 200 250 H 2 D 2 +25 K 2 CL L K = S / 2 + K Bi Ba E4.28 R4.28 [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] E4. 1) – 28. 040. R .0 E4. 1)  R4. 28. 050. R .0 E4. – 28. 052. R .0 E4. 1) – 28. 062. R .0 E4. 1) – 28. 070. R .0 E4. 1)  R4. 28. 075. R .0 E4. 1) – 28. 087. R .0 E4. 1)  R4. 28. 100. R .0 Bi Ba E4.28 R4.28 [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] E4. 1)  R4. 28. 125. R .0 E4.  R4.28. 150. R .0 E4.  R4.28. 175. R .0 E4.  R4.28. 200. R .0 E4.  R4.28. 225. R .0 E4.  R4.28. 250. R .0 E4. – 28. 275. R .0 E4.  R4.28. 300. R .0 R [mm] | 055 * | 063 * | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | e-prowadniki ESD/ATEX - dostępnewkilku rozmiarach ● ● Materiał ESD przetestowany przez ponad 10mln cykli na najcięższe wymagania ● ● Ustandaryzowany produkt - igumid ESD z certyfikatem PTB ● ● Krótki czas dostawy dla uchwytów mocujących oraz separacji wewnętrznej; 24h, z magazynu Więcej informacji www.igus.pl/esd E4.1 | Seria E4.28·R4.28 | Zakres produktów Stabilność dzięki specjalnej budowie ogniwa, mała wysokość wewnętrzna Więcej informacji  www.igus.pl/E4.28  www.igus.pl/R4.28 e-prowadniki | Seria E4.28 | Poprzeczki na każdym ogniwie (wyjmowane wzdłuż obu promieni) e-tuby | Seria R4.28 | W pełni zamknięte (pokrywy otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego, z jednej strony) Całkowita długość rynny prowadzącej Koniec ruchomy Koniec stały Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Rynna prowadząca z listwą ślizgową Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . Wprzypadku przesuwówo długości pomiędzy 5 do 10mzalecamy zastosowanie e-prowadnika z dłuższą długością samonośną. = przesunięcie końca stałego Waga wypełnienia [kg/m] Aplikacje ślizgowe | Dla długich przesuwów od 10 m do maks. 200 m E4.1 | SeriaE4.28·R4.28 |Wymiarymontażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E4.1 ≤25 mm 28 42 110 126 150 158 158 158 158 158 158 122 130 142 350 490 530 665 730 935 265 290 330 598 782 920 1104 1242 1610 – – – 150 270 300 400 450 600 *W przypadku e-tub promień nie jest dostępny 152 168 192 242 292 342 392 442 542 145 153 165 190 215 240 265 290 340 265 290 330 410 485 565 645 725 880 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 40 mm (przy 1,0 kg/m wagi wypełnienia) *W przypadku e-tub promień nie jest dostępny Wysokośćwewn. [mm] 28 Skok [mm/ogniwo] 46 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 22 1012 Dł. e-prowadnika Nr art. e-prowadniki / e-tuby 40 60 ≈ 1,06 – 50 70 ≈ 1,11 ≈ 2,20 52 72 ≈ 1,13 – 62 82 ≈ 1,17 – 70 90 ≈ 1,20 – 75 95 ≈ 1,23 ≈ 2,32 87 107 ≈ 1,28 – 100 120 ≈ 1,37 ≈ 2,54 Nr art. e-prowadniki / e-tuby 125 145 ≈1,51 ≈ 2,78 150 170 ≈ 1,61 ≈ 3,02 175 195 ≈ 1,71 ≈ 3,26 200 220 ≈ 1,84 ≈ 3,50 225 245 ≈ 1,99 ≈ 3,82 250 270 ≈ 2,14 ≈ 3,98 275 295 ≈ 2,27 – 300 320 ≈ 2,39 ≈ 4,46 1) Wersja ESD/ATEX dostępna z magazynu *W przypadku e-tub promień nie jest dostępny Dostępne promienie gięcia Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E4.28. 100 . 100 .0 = poprzeczka na każdym ogniwie / R4.28. 105 . 100 .0 = w pełni zamknięty

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=