IGUS | e-prowadniki

UL-V2 / V0 ● hi [mm] + ha [mm] ❍ ≤ ø [mm] Bi [mm] Ba [mm] R [mm] [mm] ≤ [kg/m] FL B ≤ [m] ≤ [m] ▲ hi ≤ ø mm Bi ha Ba R m kg m m ■ T3.29 ● ● ● ▲ ■ ■ ▲ ■ ■ 620 E3.10 ● – – – ■ ■ ▲ ■ ■ 630 E3.15 ● ▲ – – ■ ■ ▲ ■ ■ 634 E3.22 ● ▲ – – ■ ■ ▲ ■ ■ 638 E61.29 ● ● ● ▲ ■ ■ ▲ ■ ■ 650 EF6.29 ● ● ● ▲ ■ ■ ▲ ■ ■ 650 E61.35 ● ● ● ▲ ■ ■ ▲ ■ ■ 654 E61.40 ● ● ● ▲ ■ ■ ▲ ■ ■ 658 E61.52 ● ● ● ▲ ■ ■ ▲ ■ ■ 662 E61.62 ● ● ● ▲ ■ ■ ▲ ■ ■ 666 E61.80 ● – ● ▲ ■ ■ ▲ ■ ■ 670 48 49 Dane techniczne | T3 | E3 | E6.1 Ciąg dalszy Znajdź szybko idealny e-prowadnik www.igus.pl/wyszukiwarka www.igus.pl/e-prowadniki Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Legenda Zasada otwarcia Seria / produkt Wysokość wewnętrzna Szerokość wewnętrzna Wysokość zewnętrzna Szerokość zewnętrzna Promień gięcia Skok Samonośna waga wypełnienia Samonośna długość Długość drogi przesuwu Opcje podziału wewnętrznego ESD/ATEX igus.pl/esd Pomieszczenia czyste Ciche Indeks cenowy Strona Standard od - do od - do od - do Odpowiednie tylko w ograniczonym zakresie Separatory Półki o pełnej szerokości Półki Możliwe jako opcja Szczególnie odpowiednie T3 - płynna praca taśmy "T-band", ciche, ekonomiczne e-prowadniki | Poprzeczki wyjmowane wzdłuż obu promieni 29 ø 25 30 - 140 35 55 - 165 038 15 1 1,45 – E3 - wysoce dynamiczny oraz odpowiedni do zastosowań w pomieszczeniach czystych e-prowadniki | Poprzeczki na taśmie - z otwarciem typu zamek błyskawiczny wzdłuż promienia zewnętrznego 10 ø 8 20 - 60 15 32 - 72 015 - 48 16,7 0,3 0,7 – 15 ø 13 20 - 60 20 32 - 72 032 - 75 16,7 0,7 0,9 – 22 ø 20 20 - 60 27 32 - 72 044 - 75 16,7 0,85 1,2 – E6.1 - niski poziom hałasu 32dB(A), dynamiczny, lekki oraz odpowiedni do zastosowań w pomieszczeniach czystych e-prowadniki | Poprzeczki otwierane wzdłuż obu promieni, z obu stron 29 ø 25 30 - 140 35 44 - 144 055 - 150 22 3 1,75 – e-prowadniki | Poprzeczki wyjmowane wzdłuż obu promieni 29 ø 25 30 - 140 35 44- 154 055 - 150 22 3 1,75 – 35 ø 31 30 - 140 42 46 - 156 055 - 150 25 6 1,9 – 40 ø 36 40 - 300 54 56 - 316 063 - 200 27,8 10 2,75 60 1) 52 ø 46 40 - 300 65 64 - 324 075 - 250 30 15 3 80 1) 62 ø 54 50 - 400 84 82 - 432 115 50 43 4 100 1) 80 ø 72 50 - 600 108 78 - 628 150 - 400 * 65 55 5,25 120 1) *Dostępne na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. 1) W przygotowaniu / na zapytanie

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=