IGUS | e-prowadniki

496 Bi Bi + Bi Bi + Bi + Bi 35 30,5 35 + 18 9 8,5 SW7 ø 4,3 8,5 9 18 E4.21 E4.210 ... 1.1 E4.210 ... 1.2 E4.210.120.1.12 A 48° 48° 497 E4.21 3814 387.X 398 392 T432M 387.X 387 389 384 min.12 T2112 T2111 T2113.Z 111.X 5 4 42 20 5 5 6,5 5,5 2 42 5 4 77 Bi [mm] 030. ▼ E4.210.030.1.12 040. ▼ E4.210.040.1.12 050. ▼ E4.210.050.1.12 060. ▼ E4.210.060.1.12 070. ▼ E4.210.070.1.12 080. ▼ E4.210.080.1.12 Bi [mm] 090. ▼ E4.210.090.1.12 100. ▼ E4.210.100.1.12 110. ▼ E4.210.110.1.12 120. ▼ E4.210.120.1.12 140. ▼ E4.210.140.1.12 1,5 8 T2102 T2112 1,5 8 T2101 T2111 X t = 2,5 2 110.X 111.X X [mm] 030 110.30 111.30 040 110.40 111.40 050 110.50 111.50 060 110.60 111.60 X [mm] 070 110.70 111.70 080 110.80 111.80 090 110.90 111.90 100 110.100 111.100 X [mm] 110 110.110 111.110 120 110.120 111.120 Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Pełen zakres produktów chainfix z opcjami zamówienia od strony 1098 E4.1 | Seria E4.21 | Akcesoria Elementy mocujące KMA | Montaż z każdej strony | Ruch wahliwy KMA dla ruchu wahliwego | Zalecane do aplikacji samonośnych i ślizgowych Koniec stały Koniec ruchomy Specjalny uchwyt montażowy - E4.21 ● ● Specjalna sześciokątna konstrukcja umożliwia zastoso- wanie nakrętki M4 oraz śruby M4 ● ● Uwaga: Seria E4.21 zawsze wymaga wykończenia ogniwem wewnętrznym (nieparzysta ilość ogniw). Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A . A …aby wybrać opcję z elementami mocuja- cymi zmontowanymi Pełny zestaw Nieparzysta liczba ogniw Indeks szerokości Seria e-prowadnika Przykład zamówienia Uwaga : prosimy uwzględnić minimalny luz boczny względem ogniw bocznych! e- prowadnik = 12 mm W konfiguracji standardowej separatory są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika! E4.1 | Seria E4.21 | Akcesoria Podział wewnętrzny Separator z otworem Umożliwiający podział pionowy. Otwór umożliwia podsta- wową konfigurację poziomą i pionową. Separator blokujący Może być bezpiecznie zamontowany/zablokowany dzięki specjalnym wgłębieniom na poprzeczkach e-prowadnika. Separator nie wyślizguje się z poprzeczek podczas pracy. Półka o pełnej szerokości Ta opcja sprawdza się w aplikacjach z wieloma cienkimi przewodami o podobnych średnicach. Do separacji pełnej szerokości. Separator ze zintegrowanym grzebieniem do mocowania przewodów ● ● Może być zintegrowany z elementemmocującym lubwkażdympunkcie na e-prowadniku ● ● Łączy system mocowania przewodów oraz wewnętrzną separację w ograniczonej powierzchni montażowej ● ● Montaż separatora z grzebieniem nie wymaga zastosowania śrub Nr art. T2103.Z. Więcej informacji  Od strony 1118 Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E4.1 Indeks szer. Nr art. pełny zestaw KMA wahliwe 30 40 50 60 70 80 Indeks szer. Nr art. pełny zestaw KMA wahliwe 90 100 110 120 140 (KMA = element mocujący z tworzywa sztucznego/metalu) Półki pełnej szerokości Szerokość = X [mm] niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Separator z otworem niezamontowany zamontowany Separator blokujący niezamontowany zamontowany Półka pełnej szerokoś- ci dla e-prowadników niezamontowany zamontowany Więcej informacji www.igus.pl/E4.21

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=