IGUS | e-prowadniki
21 494 E4.21 ... E4.21 495 E4.21 1098 1016 S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R FL G FL B FL G FL B 0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 8,0 20 30 40 50 85 60 65 75 10 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 0 2,0 4,0 6,0 8,0 10 12 8,0 20 10 6,0 4,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0 1,0 2,0 3,0 0 0 2,0 4,0 6,0 D H H - S/2 S 28 H F = H + R 28 30,5 30 Ba Bi Ba Bi Ba Bi 56 84 50 max. 13 20 Bi Ba E4.21 [mm] [mm] [kg/m] E4.21. 030. R .0 1) E4.21. 040. R .0 1) E4.21. 050. R .0 1) E4.21. 060. R .0 1) E4.21. 070. R .0 1) E4.21. 080. R .0 1) Bi Ba E4.21 [mm] [mm] [kg/m] E4.21. 090. R .0 E4.21. 100. R .0 E4.21. 110. R .0 E4.21. 120. R .0 E4.21. 140. R .0 R [mm] | 038 | 048 | 063 | 075 | 100 | 150 | 200 | R 038 048 063 075 100 150 200 H D K R 038 048 063 075 100 150 200 H 2 D 2 K 2 CL L K = S / 2 + K e-prowadniki ESD/ATEX - dostępnewkilku rozmiarach ● ● Materiał ESD przetestowany przez ponad 10mln cykli na najcięższe wymagania ● ● Ustandaryzowany produkt - igumid ESD z certyfikatem PTB ● ● Krótki czas dostawy dla uchwytów mocujących oraz separacji wewnętrznej; 24h, z magazynu Więcej informacji www.igus.pl/esd E4.1 | Seria E4.21 | Zakres produktów Stabilność dzięki specjalnej budowie ogniwa, mała wysokość wewnętrzna Więcej informacji www.igus.pl/E4.21 e-prowadnik | Seria E4.21 | Poprzeczki na każdym ogniwie (wyjmowane wzdłuż obu promieni) Podpora z aluminium ● ● Podpory aluminiowe odporne na korozję i działanie wody morskiej, o regulowanej szerokości ● ● Zintegrowana listwa ślizgowa tłumiąca hałas jako standard ● ● Łatwy montaż oraz przyłączenie e-prowadników ● ● Konstrukcja otwarta - zabrudzenia i odpadki mogą wydostać się ze środka ● ● Więcej informacji Od strony 1068 Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Rynna prowadząca z listwą ślizgową Całkowita długość rynny prowadzącej Zastosowania ślizgowe | Dla długich przesuwów od 10 m do maks. 120 m Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwów pomiędzy 4 a 10 m, zalecamy e-prowadnik z dłuższą długością samonośną. E4.1 | Seria E4.21 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Koniec ruchomy Koniec stały = przesunięcie końca stałego Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E4.1 Nr art. e-prowadniki 30 44 ≈ 0,60 40 54 ≈ 0,64 50 64 ≈ 0,67 60 74 ≈ 0,71 70 84 ≈ 0,74 80 94 ≈ 0,78 Nr art. e-prowadniki 90 104 ≈ 0,82 100 114 ≈ 0,85 110 124 ≈ 0,89 120 134 ≈ 0,92 140 154 ≈ 0,99 1) Wersja ESD/ATEX dostępna z magazynu Dostępne promienie gięcia Kompletny numer art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 4.21. 120. 100. 0 = poprzeczki na każdym ogniwie ≤18 mm 21 28 104 124 154 178 228 328 428 98 108 123 135 160 210 260 185 215 260 300 380 535 690 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 30 mm (przy 1,5 kg/m wagi wypełnienia) Wysokość wewn. [mm] 21 Skok [mm/ogniwo] 30,5 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 33 1007 Dł. e-prowadnika 76 96 126 152 135 135 135 85 95 110 120 430 580 730 185 215 260 300 640,5 945,5 1250,5 – – – – 270 370 470
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=