IGUS | e-prowadniki
492 493 E4.56. 30 . 300 .0 H4.56. 30 . 300 .0 R4.56. 30 . 300 .0 180 ° =NC E4.56 .30. R .0. NC E4.5 6.30 .R1/R 2.0 E4.56 .30. R .0. XXL R4.56 .30. R .0. HT 3) E4.56 .30. R .0. ESD H4.56 .30. R .0. NC H4.56 .30. R1/R2 .0 H4.56 .30. R .0. XXL R4.56 .30 HT . R .0 H4.56 .30. R .0. ESD R4.56 .30. R .0. NC R S 4.56 .30. R .0 R4.56 .30. R .0. XXL R4.56 .30 HTZ . R .0 R4.56 .30. R .0. ESD R4.56 .30 HTE . R .0 E4.56. 30 . 300 .0 E4.560. 30 .1.12.C 2 x 56.1.1 3 m E4.56. 30 . 300 .0 + E4.560. 30 .1.12.C + 2 x 56.1.1 .0 .3 .31 .1 .1S .2 .4 .14 E4.56 .30. R .0 E S 4.56 .30. R .0 E4.56 .30 QZ . R .0 E4.56 .30 QE . R .0 E4.56 .30 Q . R .0 H4.56 .30. R .0 H S 4.56 .30. R .0 H4.56 .30 QZ . R .0 H4.56 .30 QE . R .0 H4.56 .30 Q . R .0 R4.56 .30. R .0 R S 4.56 .30. R .0 Przykład zamówienia | Przykłady oparte na serii E4.56 Opcje z wzorami zamówień | Przykłady oparte na seriach E4.56/H4.56/R4.56 Więcej informacji www.igus.pl/E4.1 System E4.1 | Opcje oraz wzory zamówień Magnetycznie wykrywalne e-prowadniki do przemysłu spożywczego oraz tytoniowego ● ● igumid DT - automatyczne wykrycie przez wszystkie powszechnie stosowane systemy wykrywania metali ● ● Cząsteczki o wielkości 1,0 mm mogą być rozpoznawane przy fragmentach poruszających się z prędkością 20 m/min Więcej informacji dostępnych na www.igus.pl/wykrywalny-prowadnik Pokrywa z aluminium dla e-tuby wykonanej z tworzywa sztucznego R4.1 - otwierana, szczelna, z wycięciami umożliwiającymi podział ● ● Wycięcia w pokrywie umożliwiają łatwe ustawienie podziału wewnętrznego ● ● Specjalne klipsy z tworzywa sztucznego ułatwiają montaż ● ● Pokrywy otwierane z obu stron, z możliwością nieustannego dopasowania szerokości (materiał: aluminium EN AW-6060) ● ● Więcej informacji www.igus.pl/alulid Seria / Typ Wysokość wewnętrzna Indeks szerokości (zależy od Bi ) Promień gięcia R Indeks koloru (czarny w standardzie) poprzeczki na każdym ogniwie poprzeczki na co 2 ogniwie e-tuba w pełni zamknięta Wzór zamówienia Wzór zamówieniaorazprzykładykolorów | PrzykładyopartenaseriachE4.56/H4.56/R4.56 System E4.1 | Opcje oraz wzory zamówień Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E4.1 Standard Dodatkowe wyci- szenie tłumikami Poprzeczki QuickLock - redukcja czasu montażu aż do 25% Nr art. Standard Nr art. Ciche (z tłumikami) PoprzeczkaQuickLock dla promienia wewn. PoprzeczkaQuickLock dla promienia zewn. PoprzeczkaQuickLock po obu stronach e-prowadnik z poprzeczkami na każdym ogniwie e-prowadnik z poprzeczkami na każdym ogniwie e-prowadnik z poprzeczkami na każdym ogniwie e-prowadnik z poprzeczkami na każdym ogniwie e-prowadnik z poprzeczkami na każdym ogniwie e-prowadnik z poprzeczkami na co drugim ogniwie e-prowadnik z poprzeczkami na co drugim ogniwie e-prowadnik z poprzeczkami na co drugim ogniwie e-prowadnik z poprzeczkami na co drugim ogniwie e-prowadnik z poprzeczkami na co drugim ogniwie e-tuba, zamknięta e-tuba, zamknięta Czas dostawy* 24h lub dziś! Czas dostawy* 3-5 dni roboczych Czas dostawy* 3-5 dni roboczych Czas dostawy* 3-5 dni roboczych Czas dostawy* 3-5 dni roboczych *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po weryfikacji możliwości technicznych) Prosty obrót zewnętrznej części ogniwa bez dodatkowej pracy Podwójny promień gięcia dla ruchu obrotowego Możliwe długości samonośne +25% Brak wtapiania się gorących wiórów do +850°C (1562°F) Klasyfikacja ATEX/ESD II 2 GD Nr art. Wersja NC Nr art. RBR Nr art. materiał XXL 2) Nr art. Materiał igumid HT Nr art. igumid ESD e-prowadnik z poprzeczkami na każdym ogniwie e-prowadnik z poprzeczkami na każdym ogniwie e-prowadnik z poprzeczkami na każdym ogniwie Kompletna e-tuba z HT e-prowadnik z poprzeczkami na każdym ogniwie e-prowadnik z poprzeczkami na co drugim ogniwie e-prowadnik z poprzeczkami na co drugim ogniwie e-prowadnik z poprzeczkami na co drugim ogniwie Tylko pokrywy z HT e-prowadnik z poprzeczkami na co drugim ogniwie e-tuba, zamknięta e-tuba, zamknięta e-tuba, zamknięta Tylko pokrywa zewn. z HT e-tuba, zamknięta Tylko pokrywa wewn. z HT Czas dostawy* 24h lub dziś! Czas dostawy* 1) 5-10 dni roboczych Czas dostawy* 5 dni roboczych Czas dostawy* 7-10 dni roboczych Czas dostawy* kilka serii z magazynu *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po weryfikacji możliwości technicznych) 1) 2-5 dni roboczych za dopłatą ekspresową 2) Boki wykonane z materiału XXL 3) Dostępne na indywidualne zamówienie. Czas dostawy na życzenie Przykład zamówienia na kompletny e-prowadnik (3,0 m), w kolorze czarnym, z uchwytami mocującymi oraz z separacją wewnętrzną: e-prowadnik (3,0 m) Prosimy podać długość e-prowadnika lub ilość ogniw: 3,0 m lub 33 ogniwa + Elementy mocujące 1 zestaw (z nieparzystą liczbą ogniw oraz zintegrowanymi profilami typu C) Podział wewnętrzny z 2 separatorami zamontowanymi na co drugim ogniwie Treść zamówienia: Indeks zamówienia z opcjami kolorów Czarne e-prowadniki dostępne z magazynu. Inne, wyżej wspomniane kolory dostępne na indywidualne zamówienie. Kolor Indeks zamówienia Czarny Standard Szary Specjalny kolor e-prowadnika Srebrno-szary Specjalny kolor e-tuby Biały Specjalny kolor Kolor Indeks zamówienia Szaro-biały Specjalny kolor Pomarańczowy Specjalny kolor Żółty Specjalny kolor Jasnoszary Specjalny kolor
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=