IGUS | e-prowadniki

hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] E4.21 038 - 200 494 E4.28 055 - 250 498 E4.32 063 - 300 506 E4.42 075 - 350 514 E4.56 135 - 500 522 E4.80 150 - 1000 530 E4.112 200 - 1000 538 E4.162 250 - 1000 546 800 325 - 1000 550 840 325 - 1000 554 E4.350 500 - 1000 558 H4.32 063 - 300 506 H4.42 075 - 350 514 H4.56 135 - 500 522 H4.80 150 - 1000 530 R4.28 075 - 250 498 R4.32 125 - 300 506 R4.42 125 - 350 514 R4.56 135 - 500 522 R4.80 200 - 1000 530 R4.112 250 - 1000 538 490 491 E4.21 E4.28/ R4.28 E4.32/H4.32/ R4.32 E4.42/H4.42/ R4.42 E4.56/H4.56/ R4.56 E4.80/H4.80/ R4.80 E4.112/ R4.112 E4.162 800 840 E4.350 FL G FL B ≤ 10 [m/s] / ≤ 50 [m/s 2 ] ≤ 20 [m/s] / ≤ 200 [m/s 2 ] ≤ 3 [m/s] / ≤ 6 [m/s 2 ] -40°C / +120°C VDE 0304 IIC UL94-HB System E4.1 | Tabela doboru Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po weryfikacji możliwości technicznych) Więcej informacji www.igus.pl/E4.1 System E4.1 | Dane techniczne | Przegląd Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E4.1 Szybkość ślizgowa / przyspieszenie ślizgowe Szybkość FL G / przyspieszenie FL G Szybkość FL B / przyspieszenie FL B Materiał - dopuszczalna temperatura °C, igumid G Klasa palności, igumid G FL G = samonośny z prostym górnym biegiem FL B = samonośny z dopuszczalnym ugięciem Seria Samonośna Ślizgowa Pionowo wisząca Pionowo stojąca Montaż boczny samonośny Obrotowa Zig-zag Samonośny bieg dolny ≤ 5,0 m ≤ 120 m ≤ 40 m ≤ 3,0 m ≤ 1,0 m po obrobieniu na zapytanie na zapytanie ≤ 5,0 m ≤ 200 m ≤ 80 m ≤ 5,0 m ≤ 1,2 m po obrobieniu na zapytanie na zapytanie ≤ 6,6 m ≤ 200 m ≤ 80 m ≤ 5,0 m ≤ 1,5 m po obrobieniu na zapytanie na zapytanie ≤ 8,0 m ≤ 300 m ≤ 100 m ≤ 6,0 m ≤ 2,0 m po obrobieniu na zapytanie na zapytanie ≤ 10,0 m ≤ 400 m ≤ 100 m ≤ 6,0 m ≤ 2,5 m po obrobieniu na zapytanie na zapytanie ≤ 12,4 m ≤ 400 m ≤ 120 m ≤ 6,0 m ≤ 3,0 m po obrobieniu na zapytanie na zapytanie ≤ 13,0 m ≤ 450 m ≤ 120 m ≤ 6,0 m ≤ 3,0 m po obrobieniu na zapytanie na zapytanie ≤ 13,5 m ≤ 450 m ≤ 120 m ≤ 6,0 m na zapytanie po obrobieniu na zapytanie na zapytanie ≤ 16,0 m ≤ 450 m ≤ 120 m ≤ 6,0 m ≤ 6,0 m po obrobieniu na zapytanie na zapytanie ≤ 16,0 m ≤ 450 m ≤ 120 m ≤ 6,0 m ≤ 6,0 m po obrobieniu na zapytanie na zapytanie ≤ 13,0 m na zapytanie na zapytanie na zapytanie po obrobieniu na zapytanie na zapytanie na zapytanie Seria Wysokość wewn. Szerokość wewn. Szerokość zewn. Wysokość zewn. Promień gięcia Długość samonośna ≤ [m] Strona Poprzeczki w każdym ogniwie e-prowadniki do szczególnie wymagających aplikacji 21 30 - 140 44 - 154 28 2,50 28 40 - 300 60 - 320 42 2,50 32 50 - 400 73 - 423 54 3,30 42 50 - 400 76 - 426 64 4,00 56 50 - 600 84 - 634 84 5,00 80 50 - 600 100 - 650 108 6,20 112 50 - 600 102 - 652 140 6,50 162 200 - 600 256 - 656 195 6,75 200 200 - 600 260 - 660 236 8,00 204 100 - 563 160 - 623 236 8,00 350 400 - 800 540 - 940 450 6,20 Poprzeczki co drugie ogniwo e-prowadniki dla prawie wszystkich aplikacji - standard 32 50 - 400 73 - 423 54 3,30 42 50 - 400 76 - 426 64 4,00 56 50 - 600 84 - 634 84 5,00 80 50 - 600 100 - 650 108 6,20 e-tuby wersja w pełni zamknięta, doskonała ochrona przewodów 28 50 - 300 70 - 320 42 2,50 32 50 - 300 73 - 323 54 3,30 42 50 - 300 76 - 326 64 4,00 56 75 - 462 109 - 497 84 5,00 80 100 - 462 150 - 513 108 6,20 108 200 - 400 252 - 452 140 6,50 Typy instalacji, maksymalne przesuwy Dane techniczne

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=