IGUS | e-prowadniki
488 489 Typy z naprężeniemwstęp- nym lub bez, przez obrót zewnętrznego ogniwa Prosty bieg i szybki montaż dzięki konstrukcji wewnętrzne/zewnętrz- ne ogniwo Specjalne kontury ogniwa e-prowad- nika zapewniają niski poziom emisji hałasu Opcjonalnie z gumowymi pod- kładkami wyciszającymi Cicha praca dzięki zinte- growanym hamulcom na systemie zderzakowym Przyjazne prze- wodom, gład- kie wnętrze Gładka i odporna na zuży- ciepowierzchniaślizgowa- bez dodatkowej płozy śliz- gowej Więcej informacji www.igus.pl/E4.1 System E4.1 | Wszystkie aplikacje z jednym e-prowadnikiem Konstrukcja z rozwiązaniemwewnętrznych/zewnętrznych ogniw Bezpiecznedlaprzewodów, zaokrąglone poprzeczki Zintegrowane płytki boczne dla dłuższej żywotności (również do aplikacji monto- wanych na boku) Bardzo wysoka stabilność dzięki konstrukcji podcięcia System E4.1 | Prowadzenie energii w ruchu staje się prostsze Wysoka stabilność i wytrzymałość oraz łatwy montaż Wersja ESD idealna dzięki konstrukcji z podcięciem Stabilne poprzeczki z pod- wójnym zamknięciem Podwójny pionowy system zderzakowy do długich prze- suwów Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E4.1
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=