IGUS | e-prowadniki

486 487 Certyfikat Jakości IPA - Raport IG 1303-640-1: ISO Klasa 2, zgodnie z DIN EN ISO 14644-dla systemu E4.1, Seria E4.32.10.063.0.CR przy v = 0,5 / 1,0 / 2,0 Poznaj korzyści na www.igus.pl/best/E4.1 System E4.1 | Wprowadzenie | Zalety JEDNA seria do niemal wszystkich zastosowań - E4.1 System E4.1 łączy wszystkie zalety swoich trzech poprzedników i jest najlepszym e-pro- wadnikiem w ofercie igus ® . Seria E4.1 cha- rakteryzuje się większą wytrzymałością przy takich samych lub nawet mniejszych wymia- rach w porównianiu do poprzednich serii. Prawie wszystkie akcesoria i wymiary monta- żowe są identyczne. Dzięki systemowi igus ® E4.1 możesz zwiększyć żywotność swojej aplikacji przy jednoczesnej redukcji kosztów. ● ● Wysoka stabilnośćbocznadzięki konstrukcji z podcięciem ● ● Duże siły ciągnąco/pchające przy długich przesuwach i dużych długościach samo- nośnych ● ● Szczególnie sprawdzają się przy zastoso- waniach wymagających montażu na boku ● ● Hamulec tłumiący hałas oraz opcjonalne gumowe podkładki jako dodatkowa opcja redukcji zakłóceń ● ● Wewnętrzne i zewnętrzne ogniwa umoż- liwiające szybki montaż, z naprężeniem wstępnym lub bez. Typowegałęzieprzemysłuoraz zastosowania Suwnice Suwnice wewnętrzne Kompo- stownie Oczyszczalnie ścieków Obrabiarki Inżynieria mechaniczna Technologia sto- sowana przy przeładunku materiałów Tech- nologia chłodzenia Maszyny budowlane Obróbka drewna Roboty i przeładunek Wersje ESD/ATEX przewodzące prąd elektry- czny z certyfikatemPTB obejmujące kilka serii dostępnych z magazynu 41 dB(A) - wartość wyznaczona w laborato- rium igus ® , v = 1,8 m/s niepodparte, seria E4.21.060.038.0 Precyzyjny podział: ząbkowana poprzeczka z linijką Prosty bieg: dzięki wewnętrznym/ zewnętrznym ogniwom Bez naprężenia wstępnego: wersja NC dzięki obrotowym ogniwom zewnętrznym Cicha praca: zintegrowany hamulec Wysoka wytrzymałość: na wysokie siły z uwagi na konstrukcję z podcięciem Długa żywotność: boczne powierzchnie ślizgowe Ochrona przed wiórami: otwierane pokrywy Cicha praca: opcjonalnie z gumowymi podkładkami Możliwość przymoco- wania z każdej strony: z elementem mocującym KMA 25% szybszy: łatwy montaż dzięki poprzeczkom QuickLock Rynny aluminiowe - standardowe rynny prowadzące od igus ® Od strony 1006 Systemmocowaniaprzewodów, np. obej- my, grzebienie, klipsy itp. Odstrony1098 Wsparcie stalowe i aluminiowe dla biegu dolnego Od strony 1062 Poprzeczki QuickLock - redukcja czasu montażu do 25% www.igus.pl/E4.1 Do 25% więcej długości samonośnych z materiałem XXL  www.igus.pl/E4.1 Poprzeczki autoglide - długie przesuwy bez rynny prowadzącej Dostępne okrągłe lub kątowe poprzeczki poszerzające - do bezpiecznego pro- wadzenia długich węży Konstrukcja ogniwa rozszerzającego umożliwia niemal nieograniczony mon- taż boku w bok Narzędziedootwieraniae-prowadnikówE4 skraca czas montażu www.igus.pl/E4savetime Poprzednia separacja wewnętrzna - wciąż dostępna www.igus.pl/E4.1 Nowa generacja separacji wewnętrznej - jeszcze bardziej przyjazna przewodom. Wspornik KMA z opcjąmocowania z do- wolnej strony System E4.1 | Cechy | Akcesoria Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E4.1

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=