IGUS | e-prowadniki
484 485 E4.1 Zalety systemu E4.1: ● ● Konstrukcja z podcięciemdla wysokiej stabilności bocznej, dużych sił nacisku podczas przesuwu oraz dużych długości samonośnych ● ● Szczególnie sprawdzają się przy zastosowaniach wymagających montażu na boku ● ● Hamulec tłumiący hałas oraz opcjonalne gumowe podkładki jako dodatkowa opcja redukcji zakłóceń ● ● Wewnętrzne i zewnętrzne ogniwa umożliwiające szybki montaż, z napręże- niem wstępnym lub bez. ● ● W ofercie wiele opcji modułowych oraz szeroki zakres akcesoriów Kiedy stosować inną serię e-prowadników? ● ● Kiedy e-prowadnik musi charakteryzować cicha praca oraz niski poziom drgań E6.1, strona 642 ● ● Kiedy e-prowadnik musi spełniać wymogi norm dla pomieszczeń czystych ISO klasa 1 E6.1, strona 642 ● ● Kiedy wymagany jest ekonomiczny e-prowadnik/e-tuba z możliwością uzyskania większej dynamiki E4.1L, strona 452 ● ● Kiedy wymagana jest większa przestrzeń wewnętrzna z zachowaniem tych samych wymiarów zewnętrznych E4.1L, strona 452 Seria e-prowadników praktycz- nie do wszystkich zastosowań
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=