IGUS | e-prowadniki
480 Bi 5 5 125 + 12 + 30 20 20 45 84 125 20 20 Bi Bi 39, 39, Bi -7 7 9 35° 35° 35° E4.64L E4.641/E4.640 ... * .1 E4.641/E4.640 ... * .2 5 1 2 3 4 = 1 1 2 3 4 = 2 5 1 2 3 4 = 1 1 2 3 4 = 2 E4.640.150. 2 .12. C A 481 E4.64L 3210.X 64.2.1 10,5 min. 15 10,5 10,5 10,5 3,4 5 64 Bi [mm] 05. ▼ E4.640. 05 . * .12.C* E4.641. 05 . * .12.C* 06. ▼ E4.640. 06 . * .12.C* E4.641. 06 . * .12.C* 07. ▼ E4.640. 07 . * .12.C* E4.641. 07 . * .12.C* 08. ▼ E4.640. 08 . * .12 .C E4.641. 08 . * .12 .C 10. ▼ E4.640. 10 . * .12.C* E4.641. 10 . * .12.C* 11. ▼ E4.640. 11 . * .12.C* E4.641. 11 . * .12.C* 12. ▼ E4.640. 12 . * .12.C* E4.641. 12 . * .12.C* 13. ▼ E4.640. 13 . * .12.C* E4.641. 13 . * .12.C* 15. ▼ E4.640. 15 . * .12 .C E4.641. 15 . * .12 .C 16. ▼ E4.640. 16 . * .12.C* E4.641. 16 . * .12.C* 17. ▼ E4.640. 17 . * .12.C* E4.641. 17 . * .12.C* 18. ▼ E4.640. 18 . * .12.C* E4.641. 18 . * .12.C* 20. ▼ E4.640. 20 . * .12.C* E4.641. 20 . * .12.C* 21. ▼ E4.640. 21 . * .12.C* E4.641. 21 . * .12.C* 22. ▼ E4.640. 22 . * .12.C* E4.641. 22 . * .12.C* Bi [mm] 23. ▼ E4.640. 23 . * .12.C* E4.641. 23 . * .12.C* 25. ▼ E4.640. 25 . * .12.C* E4.641. 25 . * .12.C* 26. ▼ E4.640. 26 . * .12.C* E4.641. 26 . * .12.C* 27. ▼ E4.640. 27 . * .12.C* E4.641. 27 . * .12.C* 28. ▼ E4.640. 28 . * .12.C* E4.641. 28 . * .12.C* 30. ▼ E4.640. 30 . * .12.C* E4.641. 30 . * .12.C* 31. ▼ E4.640. 31 . * .12.C* E4.641. 31 . * .12.C* 32. ▼ E4.640. 32 . * .12.C* E4.641. 32 . * .12.C* 33. ▼ E4.640. 33 . * .12.C* E4.641. 33 . * .12.C* 35. ▼ E4.640. 35 . * .12.C* E4.641. 35 . * .12.C* 36. ▼ E4.640. 36 . * .12.C* E4.641. 36 . * .12.C* 37. ▼ E4.640. 37 . * .12.C* E4.641. 37 . * .12.C* 38. ▼ E4.640. 38 . * .12.C* E4.641. 38 . * .12.C* 40. ▼ E4.640. 40 . * .12.C* E4.641. 40 . * .12.C* X -1 4,5 X -1 3,4 3200.X 3210.X 14 3 4 64,2 64.2.1 X [mm] 050 3200.050 3210.050 075 3200.075 3210.075 100 3200.100 3210.100 115 3200.115 3210.115 X [mm] 125 3200.125 3210.125 150 3200.150 3210.150 175 3200.175 3210.175 200 3200.200 3210.200 X [mm] 225 3200.225 3210.225 250 3200.250 3210.250 Kąt wahliwości zależy od promienia Więcej informacji www.igus.pl/E4.64L Widok KMA z przodu E4.1L | e-prowadniki E4.64L | Akcesoria Uchwyty montażowe KMA | Montaż z jednej strony | Wahliwe | Sztywne KMA wahliwe | Zalecane dla zastosowań ślizgowych i samonośnych KMA sztywne | Zalecane do zastosowań wiszących i stojących Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostęp- ne zmagazynu. Kompletny zakres produktówchainfix z opcjami zamawiania Od strony 1098 Koniec stały Koniec ruchomy Uwaga: * e-prowadniki mogą być zakończone ogniwem wewnętrznym albo zewnętrznym. Ogniwo zewnętrzne po- winno zawsze być pierwszym ogniwem e-prowadnika na ruchomym końcu. Prosimy określić indeks 1 (dla ilości nie- parzystych) lub 2 (dla ilości parzystych) w zależności od wymaganej liczby ogniw. Aby otrzymać wstępnie dopaso- wane uchwyty prosimy o dodanie indeksu A . A ... aby wybrać opcję z uchwytami montażowymi wstępnie zmontowanymi Opcja profil C Pełny zestaw Parzysta liczba ogniw Indeks szerokości Seria e-prowadnika Przykład zamówienia E4.1L | Seria E4.64L | Akcesoria Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów Do jeszcze szybszego montażu Szeroki z jednej strony dlamaksymalnej siły trzymania, wąski z drugiej dla łatwego układania przewodów. Podział poziomy Półka o pełnej szerokości blokuje się bezpiecznie w sepa- ratory na obu końcach, zapewniając w ten sposób stałą szerokość. Może być użyta jako półka o szerokości pełnej lub częściowej. Uwaga : Prosimy uwzględnić minimalny luz boczny! e-prowadniki: 15 mm W konfiguracji standardowej separatory powinny być montowane co drugie ogniwo e-prowadnika! Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E4.1L Separatory rozdzielne - uniwersalna modernizacja ● ● Separatory można rozdzielić w połowie w celu szybkiego montażu ● ● Możliwość szybkiego wypełnienia w każdymmiejscu e-prowadnika z góry bądź dołu. ● ● Dostępne 2 rodzaje: z szeroką i wąską podstawą Więcej informacji na zapytanie Indeks szero- kości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe Nr art. pełen zestaw KMA sztywne 050 062 075 087 100 112 125 137 150 162 175 187 200 212 225 Indeks szero- kości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe Nr art. pełen zestaw KMA sztywne 237 250 262 275 287 300 312 325 337 350 362 375 387 400 (KMA = uchwyt montażowy w wersji z metalu/tworzywa sztucznego). Dla opcji z profilemC prosimy o dodanie indeksu C . Szerokość dostępna na zapytanie. Prosimy skon- taktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Półka blokująca niezmontowany zmontowany Separator, wąska podstawa niezmontowany zmontowany niezmontowany zmontowany niezmontowany zmontowany niezmontowany zmontowany Półki Szerokość = X [mm]
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=