IGUS | e-prowadniki
64 478 E4.64L ... E4.64L 479 E4.64L 1098 0 FL G FL B 0 2,0 4,0 6,0 8,0 10 12 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 8,0 20 30 40 50 85 60 65 75 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 10 D S/2 S R H 84 84 91 + 50 125 H - H F = H Ba Bi 1028 S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R Bi Ba E4.64L [mm] [mm] [kg/m] E4.64L. 050. R .0** E4.64L. 062. R .0** E4.64L. 075. R .0** E4.64L. 087. R .0 E4.64L. 100. R .0** E4.64L. 112. R .0** E4.64L. 125. R .0** E4.64L. 137. R .0** E4.64L. 150. R .0 E4.64L. 162. R .0** E4.64L. 175. R .0** E4.64L. 187. R .0** E4.64L. 200. R .0** E4.64L. 212. R .0** E4.64L. 225. R .0** Bi Ba E4.64L [mm] [mm] [kg/m] E4.64L. 237. R .0** E4.64L. 250. R .0** E4.64L. 262. R .0** E4.64L. 275. R .0** E4.64L. 287. R .0** E4.64L. 300. R .0** E4.64L. 312. R .0** E4.64L. 325. R .0** E4.64L. 337. R .0** E4.64L. 350. R .0** E4.64L. 362. R .0** E4.64L. 375. R .0** E4.64L. 387. R .0** E4.64L. 400. R .0** R [mm] | 100 * | 125 * | 150 | 175 * | 200 * | 250 * | 300 * | 350 * | 400 * | R 100 * 125 * 150 175 * 200 * 250 * 300 * 350 * 400 * H D K R 100 * 125 * 150 175 * 200 * 250 * 300 * 350 * 400 * H 2 D 2 K 2 CL L K = S / 2 + K e-prowadniki | E4.64L | Poprzeczki na każdym ogniwie (otwierane wzdłuż obu promieni) Więcej informacji www.igus.pl/E4.64L E4.1L | Seria E4.64L | Zakres produktów Lekka konstrukcja, wysoka dynamika, ekonomiczność Całkowita długość rynny prowadzącej Koniec ruchomy Koniec stały Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Rynna prowadząca z listwą ślizgową Aplikacje ślizgowe | Dla długich przesuwów, na zapytanie Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwów pomiędzy 5 a 10 m zalecamy e-prowadnik z większą długością samonośną. Waga wypełnienia [kg/m] E4.1L | Seria E4.64L | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały = przesunięcie końca stałego Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E4.1L Nr art. e-prowadniki 050 076 – 062 088 – 075 101 – 087 113 ≈ 2,49 100 126 – 112 138 – 125 151 – 137 163 – 150 176 ≈ 2,72 162 188 – 175 201 – 187 213 – 200 226 – 212 238 – 225 251 – Nr art. e-prowadniki 237 263 – 250 276 – 262 288 – 275 301 – 287 313 – 300 326 – 312 338 – 325 351 – 337 363 – 350 376 – 362 388 – 375 401 – 387 413 – 400 426 – **Szerokość dostępna na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Dostępne promienie gięcia Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E4.64L. 150 . 150 .0 = poprzeczki na każdym ogniwie ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. **Wartości na zapytanie 284 334 384 434 484 584 684 784 884 279 304 329 354 379 429 479 529 579 500 575 655 735 815 970 1 125 1 285 1 440 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 50 mm (z 2,0 kg/m wagą wypełnienia) *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Wysokość wewn. [mm] 64 Skok [mm/ogniwo] 91 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 11 1 001 Dł. e-prowadnika ≤57 mm 64 84 E4.64LS - z wbudowaną uszczelką zabezpieczającą przed pyłem ● ● Wbudowana uszczelka zapobiega wnikaniu pyłu do systemu zderzakowego. ● ● Otwory wylotowe na pył ● ● Duża wysokość wewnętrzna 64 mm, niski ciężar i wysoka dynamika ● ● Otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego i zewnętrznego z obu stron, zoptymalizowane zużycie Więcej informacji www.igus.pl/E4-64LS
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=