IGUS | e-prowadniki
48.2 .1 48.5 .1 3210.X 3210.X 48.2.1 48.3.1 48.4.1 48.1.1 3210.X 48.5.1 min. 8 48 12,5 12,5 24 24 3,4 5 min. 8 476 E4.48L R4.48L 48.Z 48.ZS 477 E4.48L R4.48L Bi - 50 8 25 48,5 103,5 153 48 48,5 49,5 Ba = Bi + 20 Bi X -1 4,5 X -1 3,4 3200.X 3210.X 14 3 4 48.2 48.2.1 14 3 4 48.5 48.5.1 3 14 48.1 48.1.1 3 7 48.3 48.3.1 X [mm] 050 3200.050 3210.050 075 3200.075 3210.075 100 3200.100 3210.100 115 3200.115 3210.115 X [mm] 125 3200.125 3210.125 150 3200.150 3210.150 175 3200.175 3210.175 200 3200.200 3210.200 X [mm] 225 3200.225 3210.225 250 3200.250 3210.250 E4.48L. XXX B48. R .0 E4.48L. XXX BZ48. R .0 E4.48L. XXX BE48. R .0 E4.48L. XXX HB48. R .0 E4.48L. XXX HBZ48. R .0 E4.48L. XXX HBE48. R .0 Bi [mm] | 050 | 062 | 075 | 087 | 100 | 105 | 112 | 125 | 137 | 150 | 162 | 175 | 187 * | 200 | 212 * | | 225 | 237 | 250 | 262 * | 275 * | 287 * | 300 * | 312 * | 325 * | 337 * | 350 * | 362 * | 375 * | 387 * | 400 * | Separatory rozdzielne - uniwersalna modernizacja ● ● Separatory można rozdzielić w połowie w celu szybkiego montażu ● ● Możliwość szybkiego wypełnienia w każdymmiejscu e-prowadnika z góry bądź dołu. ● ● Dostępne 2 rodzaje: z szeroką i wąską podstawą Więcej informacji na zapytanie E4.1L | Seria E4.48L·R4.48L | Akcesoria Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów Więcej informacji www.igus.pl/E4.48L www.igus.pl/R4.48L Uwaga: prosimy uwzględnić minimalny luz boczny! e-tuba: 8 mm | e-prowadnik: 8 mm W konfiguracji standardowej separatory igus ® powinny zostać zamontowane na co drugim ogniwie e-prowadnika. Standard - dla wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dlamaksymalnej siły zamo- cowania w e-prowadniku. Do jeszcze szybszego montażu Szeroki z jednej strony dlamaksymalnej siły trzymania, wąski z drugiej dla łatwego układania przewodów. Dla przewodów o małym przekroju Separator o wąskiej podstawie dla wielu cienkich przewo- dów układanych obok siebie. Zapewnia oszczędność miej- sca w e-prowadnikach. Bezpieczny montaż w odstępach Separator blokujący do zastosowania w e-prowadnikach dla dokładnego pozycjonowania. Zalecany do zastosowań montowanych na boku. Podział poziomy Półka o pełnej szerokości blokuje się bezpiecznie w sepa- ratory na obu końcach, zapewniając w ten sposób stałą szerokość. Może być użyta jako półka o szerokości pełnej lub częściowej. Separator ze zintegrowanym grzebieniem do mocowania przewodów ● ● Może być zintegrowany z uchwytemmontażowym lub w każdympunkcie na e-prowadniku ● ● Łączy system mocowania przewodów oraz wewnętrzną separację w ograniczonej po- wierzchni montażowej ● ● Montaż separatora z grzebieniem nie wymaga zastosowania śrub ● ● 2 wersje: Nr art. 48Z / Nr art. 48.ZS. Więcej informacji Od strony 1118 E4.1L | e-prowadniki E4.48L | Akcesoria Poprzeczki powiększające - duży wzrost powierzchni wewnętrznej Poprzeczki powiększające | Duży wzrost powierzchni wewnętrznej umożliwiający płynne prowadzenie długich węży ● ● Poprzeczka powiększająca zwiększa wysokość wewnętrzną o 48,5 mm dla serii E4.48L ● ● Poprzeczka powiększająca zamontowana wzdłuż jednej strony : średnica przewodu ≤ 87 mm ● ● Poprzeczka powiększająca zamontowana wzdłuż obu stron : średnica przewodu ≤ 130 mm ● ● Poprzeczki powiększające można zamontować na wiele sposobów: z jednej strony bądź z obu stron, na przemian ze zwykłymi poprzeczkami lub w sposób łączący powyższe możliwości ● ● Opcjonalnie możliwość otwarcia wzdłuż wewnętrznego lub zewnętrznego promienia ● ● Konstrukcja bezpieczna dla przewodów, wysoka siła trzymania poprzeczki Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E4.1L Separator, wąska podstawa niezmontowany zmontowany Separator blokujący dla ząbkowanej poprzeczki niezmontowany zmontowany Półka blokująca niezmontowany zmontowany Separator stan- dardowy, szero- ka podstawa niezmontowany zmontowany Separator, wąska podstawa niezmontowany zmontowany Opcje poprzeczek powiększających Nr art. poprzeczka powiększająca Poprzeczka powiększająca wzdłuż wewnętrznego lub zewnętrznego promienia Poprzeczka powiększająca wzdłuż wewnętrznego promienia Poprzeczka powiększająca wzdłuż zewnętrznego promienia Poprzeczka powiększająca na przemian z poprzeczkami Poprzeczka powiększająca na przemian z poprzeczkami wzdłuż promienia wewnętrznego Poprzeczka powiększająca na przemian z poprzeczkami wzdłuż promienia zewnętrznego **Szerokość dostępna na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Dostępne szerokości wewnętrzne Kompletny nr art. z wymaganym indeksem szerokości XXX Bi i wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E4.48L. 175 B48. 150 .0 = poprzeczka powiększająca wzdłuż promienia wewnętrznego i zewnętrznego niezmontowany zmontowany niezmontowany zmontowany niezmontowany zmontowany Półki Szerokość = X [mm]
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=