IGUS | e-prowadniki
474 Bi Bi 95 Bi + 11,5 Bi + 24 + 11,5 64 95 23 16 23 16 22 22,5 22,5 Bi Bi - 2 5,6 23 16 23 16 22,5 22 22,5 95 64 95 Bi Bi + 11,5 Bi - 2 Bi + 24 5,6 + 11,5 35° 35° E4.48L R4.48L E4.480/481 ... * .1 E4.480/481 ... * .2 475 E4.48L R4.48L 35° 35° Bi 23 16 23 16 22,5 22 22,5 95 64 95 Bi Bi + 11,5 Bi - 2 Bi + 24 5,6 + 11,5 R4.480/481 ... * .1 R4.480/481 ... * .2 5 1 2 3 4 = 1 1 2 3 4 = 2 5 1 2 3 4 = 1 1 2 3 4 = 2 E4.480.100. 2 .12 .C A Bi [mm] 050. ▼ R4.480.050. * .12 .C R4.481.050. * .12 .C 062. ▼ R4.480.062. * .12 .C R4.481.062. * .12 .C 075. ▼ R4.480.075. * .12 .C R4.481.075. * .12 .C 087. ▼ R4.480.087. * .12.C* R4.481.087. * .12.C* 100. ▼ R4.480.100. * .12 .C R4.481.100. * .12 .C 125. ▼ R4.480 . 125. * .12 .C R4.481 . 125. * .12 .C Bi [mm] 150. ▼ R4.480.150. * .12 .C R4.481.150. * .12 .C 175. ▼ R4.480 . 175. * .12 .C R4.481 . 175. * .12 .C 200. ▼ R4.480 . 200. * .12 .C R4.481 . 200. * .12 .C 250. ▼ R4.480.250. * .12.C* R4.481.250. * .12.C* 300. ▼ R4.480.300. * .12.C* R4.481.300. * .12.C* Bi [mm] 050. ▼ E4.480.050. * .12 .C E4.481.050. * .12 .C 062. ▼ E4.480.062. * .12 .C E4.481.062. * .12 .C 075. ▼ E4.480.075. * .12 .C E4.481.075. * .12 .C 087. ▼ E4.480.087. * .12 .C E4.481.087. * .12 .C 100. ▼ E4.480.100. * .12 .C E4.481.100. * .12 .C 105. ▼ E4.480.105. * .12 .C E4.481.105. * .12 .C 112. ▼ E4.480.112. * .12 .C E4.481.112. * .12 .C 125. ▼ E4.480.125. * .12 .C E4.481.125. * .12 .C 137. ▼ E4.480.137. * .12 .C E4.481.137. * .12 .C 150. ▼ E4.480.150. * .12 .C E4.481.150. * .12 .C 162. ▼ E4.480.162. * .12 .C E4.481.162. * .12 .C 175. ▼ E4.480.175. * .12 .C E4.481.175. * .12 .C 187. ▼ E4.480.187. * .12.C* E4.481.187. * .12.C* 200. ▼ E4.480.200. * .12 .C E4.481.200. * .12 .C 212. ▼ E4.480.212. * .12.C* E4.481.212. * .12.C* Bi [mm] 225. ▼ E4.480.225. * .12 .C E4.481.225. * .12 .C 237. ▼ E4.480.237. * .12 .C E4.481.237. * .12 .C 250. ▼ E4.480.250. * .12 .C E4.481.250. * .12 .C 262. ▼ E4.480.262. * .12.C* E4.481.262. * .12.C* 275. ▼ E4.480.275. * .12.C* E4.481.275. * .12.C* 287. ▼ E4.480.287. * .12.C* E4.481.287. * .12.C* 300. ▼ E4.480.300. * .12.C* E4.481.300. * .12.C* 312. ▼ E4.480.312. * .12.C* E4.481.312. * .12.C* 325. ▼ E4.480.325. * .12.C* E4.481.325. * .12.C* 337. ▼ E4.480.337. * .12.C* E4.481.337. * .12.C* 350. ▼ E4.480.350. * .12.C* E4.481.350. * .12.C* 362. ▼ E4.480.362. * .12.C* E4.481.362. * .12.C* 375. ▼ E4.480.375. * .12.C* E4.481.375. * .12.C* 387. ▼ E4.480.387. * .12.C* E4.481.387. * .12.C* 400. ▼ E4.480.400. * .12.C* E4.481.400. * .12.C* Indeks szero- kości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe Nr art. pełen zestaw KMA sztywne 050 062 075 087 100 125 Indeks szero- kości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe Nr art. pełen zestaw KMA sztywne 150 175 200 250 300 Indeks szero- kości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe Nr art. pełen zestaw KMA sztywne 050 062 075 087 100 105 112 125 137 150 162 175 187 200 212 Indeks szero- kości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe Nr art. pełen zestaw KMA sztywne 225 237 250 262 275 287 300 312 325 337 350 362 375 387 400 Widok KMA z przodu E4.1L | e-prowadniki E4.48L | Akcesoria Uchwyty montażowe KMA | Montaż z jednej strony | Wahliwe | Sztywne KMA wahliwe | Zalecane dla zastosowań ślizgowych i samonośnych KMA sztywne | Zalecane do zastosowań wiszących i stojących Koniec stały Koniec ruchomy Więcej informacji www.igus.pl/E4.48L www.igus.pl/R4.48L Kąt wahliwości zależy od promienia E4.1L | e-tuby R4.48L | Akcesoria Uchwyty montażowe KMA | Montaż z jednej strony | Wahliwe | Sztywne Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostęp- ne zmagazynu. Kompletny zakres produktówchainfix z opcjami zamawiania Od strony 1098 Widok KMA z przodu Uwaga: * e-prowadniki mogą być zakończone ogniwem wewnętrznym albo zewnętrznym. Ogniwo zewnętrzne po- winno zawsze być pierwszym ogniwem e-prowadnika na ruchomym końcu. Prosimy określić indeks 1 (dla ilości nie- parzystych) lub 2 (dla ilości parzystych) w zależności od wymaganej liczby ogniw. Aby otrzymać wstępnie dopaso- wane uchwyty prosimy o dodanie indeksu A . KMA wahliwe | Zalecane dla zastosowań ślizgowych i samonośnych KMA sztywne | Zalecane do zastosowań wiszących i stojących Koniec stały Koniec ruchomy A ... aby wybrać opcję z uchwytami montażowymi wstępnie zmontowanymi Opcja profil C Pełny zestaw Parzysta liczba ogniw Indeks szerokości Seria e-prowadnika Przykład zamówienia Kąt wahliwości zależy od promienia Kąt wahliwości zależy od promienia Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E4.1L (KMA = uchwyt montażowy w wersji z metalu/tworzywa sztucznego). Dla opcji z profilem C prosimy o dodanie indeksu C *Szerokość dostępna na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. (KMA = uchwyt montażowy w wersji z metalu/tworzywa sztucznego). Dla opcji z profilem C prosimy o dodanie indeksu C *Szerokość dostępna na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=