IGUS | e-prowadniki
48 472 E4.48L R4.48L ... E4.48L ... R4.48L 473 E4.48L R4.48L 1098 FL B FL G 0 0,5 1,0 2,0 4,0 5,0 1,5 3,5 4,5 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0 8,0 10 20 30 40 50 0 2,0 4,0 6,0 8,0 10 2,5 0 3,0 D H S/2 S R H - 64 64 67 H F = H + 40 Ba Bi 1026 S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R Bi Ba E4.48L R4.48L [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] E4.48L. 050. R .0 R4.48L. 050. R .0 E4.48L. 062. R .0 R4.48L. 062 . R .0 E4.48L. 075. R .0 R4.48L. 075. R .0 E4.48L 087. R .0 R4.48L 087. R .0** E4.48L. 100. R .0 R4.48L. 100 . R .0 E4.48L. 105. R .0 – E4.48L. 112. R .0 – E4.48L. 125. R .0 R4.48L. 125 . R .0 E4.48L. 137. R .0 – E4.48L. 150. R .0 R4.48L. 150 . R .0 E4.48L. 162. R .0 – E4.48L. 175. R .0 R4.48L. 175. R .0 E4.48L. 187. R .0** – E4.48L. 200. R .0 R4.48L. 200 . R .0 E4.48L. 212. R .0** – Bi Ba E4.48L R4.48L [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] R4.48L. 225. R .0 – R4.48L. 237. R .0 – E4.48L. 250. R .0 R4.48L. 250. R .0** E4.48L. 262. R .0** – E4.48L. 275. R .0** – E4.48L. 287. R .0** – E4.48L. 300. R .0** R4.48L. 300. R .0** E4.48L. 312. R .0** – E4.48L. 325. R .0** – E4.48L. 337. R .0** – E4.48L. 350. R .0** – E4.48L. 362. R .0** – E4.48L. 375. R .0** – E4.48L. 387. R .0** – E4.48L. 400. R .0** – R 075 1) 100 1) 125 150 175 200 250 300 350 H D K R 075 1) 100 1) 125 150 175 200 250 300 2) 350 2) H 2 D 2 K 2 CL L K = S / 2 + K R [mm] | 075 1) | 100 1) | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | Stalowa podpora dla wsparcia biegu dolnego ● ● Proste jednoczęściowe podpory dla biegu dolnego ● ● Dostosowane do Państwa wymagań i specyfikacji ● ● Dostępne w 4 wariantach Więcej informacji Od strony 1062 e-prowadniki | E4.48L | Poprzeczki na każdym ogniwie (otwierane wzdłuż obu promieni, z obu stron) e-tuby | R4.48L | W pełni zamknięte (pokrywy otwierane wzdłuż obu promieni, z obu stron) Więcej informacji www.igus.pl/E4.48L www.igus.pl/R4.48L E4.1L | Seria E4.48L·R4.48L | Zakres produktów Lekka konstrukcja, wysoka dynamika, ekonomiczność Całkowita długość rynny prowadzącej Koniec ruchomy Koniec stały Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Rynna prowadząca z listwą ślizgową Aplikacje ślizgowe | Dla długich przesuwów od 10 m do maks. 100 m Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwów o długości pomiędzy 5 a 10 m zalecamy zastosowanie e-prowadnika z dłuższą długością samonośną. Waga wypełnienia [kg/m] E4.1L | Seria E4.48L·R4.48L | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały = przesunięcie końca stałego Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E4.1L * * 106 106 106 106 106 – – * * 475 570 670 780 1 030 – – * * 804 938 1 139 1 340 1 675 – – * * 230 300 380 460 660 – – 1) W przypadku e-tub promień nie jest dostępny. 2) Promień nieodpowiedni dla długich przesuwów. Proszę skontaktować się z igus ® . *Wartości takie jak zastosowania samonośne 214 264 314 364 414 464 564 664 764 208 233 258 283 308 333 383 433 483 370 450 530 610 685 765 920 1 080 1 235 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 40 mm (z 2,5 kg/m wagą wypełnienia) 1) W przypadku e-tub promień nie jest dostępny Wysokośćwewn. [mm] 48 Skok [mm/ogniwo] 67 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 15 1 005 Dł. e-prowadnika Nr art. e-prowadniki Nr art. e-tuby 050 070 ≈ 1,53 ≈ 1,64 062 082 ≈ 1,58 – 075 095 ≈ 1,64 ≈ 1,82 087 107 ≈ 1,67 ≈ 1,91 100 120 ≈ 1,73 ≈ 2,01 105 125 ≈ 1,74 – 112 132 ≈ 1,79 – 125 145 ≈ 1,84 ≈ 2,18 137 157 ≈ 1,88 – 150 170 ≈ 1,97 ≈ 2,36 162 182 ≈ 2,00 – 175 195 ≈ 2,04 ≈ 2,58 187 207 ≈ 2,09 – 200 220 ≈ 2,14 ≈ 2,70 212 232 ≈ 2,18 – Nr art. e-prowadniki Nr art. e-tuby 225 245 ≈ 2,24 – 237 257 ≈ 2,30 – 250 270 ≈ 2,35 ≈ 3,08 262 282 ≈ 2,39 – 275 295 ≈ 2,45 – 287 307 ≈ 2,51 – 300 320 ≈ 2,56 ≈ 3,42 312 332 ≈ 2,60 – 325 345 ≈ 2,66 – 337 357 ≈ 2,72 – 350 370 ≈ 2,74 – 362 382 ≈ 2,77 – 375 395 ≈ 2,81 – 387 407 ≈ 2,90 – 400 420 ≈ 2,96 – **Szerokość dostępna na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. 1) W przypadku e-tub promień nie jest dostępny Dostępne promienie gięcia Kompletny numer artykułu. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E4.48L. 175 . 150 .0 = poprzeczki na każdym ogniwie / R4.48L. 175 . 150 .0 = w pełni zamknięte ≤43 mm 48 64
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=