IGUS | e-prowadniki

38.2 .1 38.5 .1 3210.X 3210.X 38.2.1 38.3.1 38.4.1 38.1.1 3210.X 38.5.1 38 10 10 19 19 3,4 5 min. 8 min. 8 470 E4.38L R4.38L Bi - 50 8 25 48,5 103,5 153 38 48,5 49,5 Ba = Bi + 16 Bi 471 E4.38L R4.38L X -1 4,5 X -1 3,4 3200.X 3210.X 12 3 4 38.2 38.2.1 12 3 4 38.5 38.5.1 3 12 38.1 38.1.1 3 6 38.3 38.3.1 X [mm] 050 3200.050 3210.050 075 3200.075 3210.075 100 3200.100 3210.100 115 3200.115 3210.115 X [mm] 125 3200.125 3210.125 150 3200.150 3210.150 175 3200.175 3210.175 200 3200.200 3210.200 X [mm] 225 3200.225 3210.225 250 3200.250 3210.250 E4.38L. XXX B48. R .0 E4.38L. XXX BZ48. R .0 E4.38L. XXX BE48. R .0 E4.38L. XXX HB48. R .0 E4.38L. XXX HBZ48. R .0 E4.38L. XXX HBE48. R .0 Bi [mm] | 050 | 062 | 075 | 087 | 100 | 105 | 112 | 125 | 137 | 150 | 162 | 175 | 187 | 200 | 212 | | 225 | 237 | 250 | 262 * | 275 * | 287 * | 300 * | 312 * | 325 * | 337 * | 350 * | 362 * | 375 * | 387 * | 400 * | E4.1L | Seria E4.38L·R4.38L | Akcesoria Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów Więcej informacji  www.igus.pl/E4.38L  www.igus.pl/R4.38L Standard - dla wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dlamaksymalnej siły zamo- cowania w e-prowadniku. Do jeszcze szybszego montażu Szeroki z jednej strony dlamaksymalnej siły trzymania, wąski z drugiej dla łatwego układania przewodów. Dla przewodów o małym przekroju Separator o wąskiej podstawie dla wielu cienkich przewo- dów układanych obok siebie. Zapewnia oszczędność miej- sca w e-prowadnikach. Bezpieczny montaż w odstępach Separator blokujący z nacięciami do zastosowania w e-pro- wadnikach dla dokładnego pozycjonowania. Zalecany do zastosowań montowanych na boku. Podział poziomy Półka o pełnej szerokości blokuje się bezpiecznie w sepa- ratory na obu końcach, zapewniając w ten sposób stałą szerokość. Może być użyta jako półka o szerokości pełnej lub częściowej. Uwaga: prosimy uwzględnić minimalny luz boczny! e-tuba: 8 mm | e-prowadnik: 8 mm W konfiguracji standardowej separatory powinny być montowane co drugie ogniwo e-prowadnika! Separatory rozdzielne - uniwersalna modernizacja ● ● Separatory można rozdzielić w połowie w celu szybkiego montażu ● ● Możliwość szybkiego wypełnienia w każdymmiejscu e-prowadnika z góry bądź dołu. ● ● Dostępne 2 rodzaje: z szeroką i wąską podstawą Więcej informacji na zapytanie E4.1L | e-prowadniki E4.38L | Dodatkowe akcesoria Poprzeczki powiększające - duży wzrost powierzchni wewnętrznej Poprzeczki powiększające | Duży wzrost powierzchni wewnętrznej umożliwiający płynne prowadzenie długich węży ● ● Poprzeczka powiększająca zwiększa wysokość wewnętrzną o 48,5 mm dla serii E4.38L ● ● Poprzeczka powiększająca zamontowana z jednej strony: średnica przewodu ≤ 78 mm ● ● Poprzeczka powiększająca zamontowana wzdłuż obu stron: średnica przewodu ≤ 122 mm ● ● Poprzeczki powiększające można zamontować na wiele sposobów: z jednej strony bądź z obu stron, na przemian ze zwykłymi poprzeczkami lub w sposób łączący powyższe możliwości ● ● Opcjonalnie możliwość otwarcia wzdłuż wewnętrznego lub zewnętrznego promienia ● ● Konstrukcja bezpieczna dla przewodów, wysoka siła trzymania poprzeczki Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E4.1L Separator, wąska podstawa niezmontowany zmontowany Separator blokujący dla ząbkowanej poprzeczki niezmontowany zmontowany Półka blokująca niezmontowany zmontowany Separator stan- dardowy, szero- ka podstawa niezmontowany zmontowany Separator, wąska podstawa niezmontowany zmontowany Opcje poprzeczek powiększających Nr art. poprzecz- ka powiększająca Poprzeczka powiększająca wzdłuż wewnętrznego lub zewnętrznego promienia Poprzeczka powiększająca wzdłuż wewnętrznego promienia Poprzeczka powiększająca wzdłuż zewnętrznego promienia Poprzeczka powiększająca na przemian z poprzeczkami Poprzeczka powiększająca na przemian z poprzeczkami wzdłuż promienia wewnętrznego Poprzeczka powiększająca na przemian z poprzeczkami wzdłuż promienia zewnętrznego **Szerokość dostępna na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. niezmontowany zmontowany niezmontowany zmontowany niezmontowany zmontowany Półki Szerokość = X [mm] Dostępne szerokości wewnętrzne Kompletny nr art. z wymaganym indeksem szerokości XXX Bi i wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E4.38L. 100 B48. 150 .0 = poprzeczka powiększająca wzdłuż promienia wewnętrznego i zewnętrznego

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=