IGUS | e-prowadniki
468 Bi Bi 89,5 89,5 89,5 89,5 54 Bi + 10 Bi - 2,8 23 16 23 16 22 22,5 22,5 5,6 Bi + 10 Bi - 2,8 22,5 22,5 5,6 Bi Bi + 20 + 10 + 20 Bi + 10 54 23 16 23 16 22 Bi 35° 35° E4.38L R4.38L E4.380/381 ... * .1 E4.380/381 ... * .2 469 E4.38L R4.38L 35° 35° Bi 89,5 89,5 - 2,8 22,5 22,5 5,6 Bi Bi + 10 + 20 Bi + 10 54 23 16 23 16 22 Bi R4.380/381 ... * .1 R4.380/381 ... * .2 5 1 2 3 4 = 1 1 2 3 4 = 2 5 1 2 3 4 = 1 1 2 3 4 = 2 E4.380.100. 2 .12 .C A Bi [mm] 050. ▼ E4.380.050. * .12 .C E4.381.050. * .12 .C 062. ▼ E4.380.062. * .12 .C E4.381.062. * .12 .C 075. ▼ E4.380.075. * .12 .C E4.381.075. * .12 .C 087. ▼ E4.380.087. * .12 .C E4.381.087. * .12 .C 100. ▼ E4.380.100. * .12 .C E4.381.100. * .12 .C 105. ▼ E4.380.105. * .12 .C E4.381.105. * .12 .C 112. ▼ E4.380.112. * .12 .C E4.381.112. * .12 .C 125. ▼ E4.380.125. * .12 .C E4.381.125. * .12 .C 137. ▼ E4.380.137. * .12 .C E4.381.137. * .12 .C 150. ▼ E4.380.150. * .12 .C E4.381.150. * .12 .C 162. ▼ E4.380.162. * .12 .C E4.381.162. * .12 .C 175. ▼ E4.380.175. * .12 .C E4.381.175. * .12 .C 187. ▼ E4.380.187. * .12.C* E4.381.187. * .12.C* 200. ▼ E4.380.200. * .12 .C E4.381.200. * .12 .C 212. ▼ E4.380.212. * .12.C* E4.381.212. * .12.C* Bi [mm] 225. ▼ E4.380.225. * .12 .C E4.381.225. * .12 .C 237. ▼ E4.380.237. * .12 .C E4.381.237. * .12 .C 250. ▼ E4.380.250. * .12 .C E4.381.250. * .12 .C 262. ▼ E4.380.262. * .12.C* E4.381.262. * .12.C* 275. ▼ E4.380.275. * .12.C* E4.381.275. * .12.C* 287. ▼ E4.380.287. * .12.C* E4.381.287. * .12.C* 300. ▼ E4.380.300. * .12.C* E4.381.300. * .12.C* 312. ▼ E4.380.312. * .12.C* E4.381.312. * .12.C* 325. ▼ E4.380.325. * .12.C* E4.381.325. * .12.C* 337. ▼ E4.380.337. * .12.C* E4.381.337. * .12.C* 350. ▼ E4.380.350. * .12.C* E4.381.350. * .12.C* 362. ▼ E4.380.362. * .12.C* E4.381.362. * .12.C* 375. ▼ E4.380.375. * .12.C* E4.381.375. * .12.C* 387. ▼ E4.380.387. * .12.C* E4.381.387. * .12.C* 400. ▼ E4.380.400. * .12.C* E4.381.400. * .12.C* Bi [mm] 050. ▼ R4.380.050. * .12 .C R4.381.050. * .12 .C 075. ▼ R4.380.075. * .12 .C R4.381.075. * .12 .C 100. ▼ R4.380.100. * .12 .C R4.381.100. * .12 .C 125. ▼ R4.380.125. * .12 .C R4.381.125. * .12 .C 150. ▼ R4.380.150. * .12 .C R4.381.150. * .12 .C Bi [mm] 175. ▼ R4.380.175. * .12.C* R4.381.175. * .12.C* 200. ▼ R4.380.200. * .12 .C R4.381.200. * .12 .C 250. ▼ R4.380.250. * .12 .C R4.381.250. * .12 .C 300. ▼ R4.380.300. * .12.C* R4.381.300. * .12.C* Kąt wahliwości zależy od promienia Więcej informacji www.igus.pl/E4.38L www.igus.pl/R4.38L Widok KMA z przodu E4.1L | e-prowadniki E4.38L | Akcesoria Uchwyty montażowe KMA | Montaż z jednej strony | Wahliwe | Sztywne KMA wahliwe | Zalecane dla zastosowań ślizgowych i samonośnych KMA sztywne | Zalecane do zastosowań wiszących i stojących Koniec stały Koniec ruchomy Kąt wahliwości zależy od promienia Kąt wahliwości zależy od promienia Widok KMA z przodu E4.1L | e-tuby R4.38L | Akcesoria Uchwytymontażowe KMA | Mocowanie z każdej strony | Wahliwe | Sztywne Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostęp- ne zmagazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 Uwaga: * e-prowadniki mogą być zakończone ogniwem wewnętrznym albo zewnętrznym. Ogniwo zewnętrzne po- winno zawsze być pierwszym ogniwem e-prowadnika na ruchomym końcu. Prosimy określić indeks 1 (dla ilości nie- parzystych) lub 2 (dla ilości parzystych) w zależności od wymaganej liczby ogniw. Aby otrzymać wstępnie dopaso- wane uchwyty prosimy o dodanie indeksu A . KMA wahliwe | Zalecane dla zastosowań ślizgowych i samonośnych KMA sztywne | Zalecane do zastosowań wiszących i stojących Koniec stały Koniec ruchomy Opcja profil C Pełny zestaw Parzysta liczba ogniw Indeks szerokości Seria e-prowadnika Przykład zamówienia Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E4.1L (KMA = uchwyt montażowy w wersji z metalu/tworzywa sztucznego). Dla opcji z profilem C prosimy o dodanie indeksu C *Szerokość dostępna na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. (KMA = uchwyt montażowy w wersji z metalu/tworzywa sztucznego). Dla opcji z profilem C prosimy o dodanie indeksu C *Szerokość dostępna na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Indeks szero- kości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe Nr art. pełen zestaw KMA sztywne 050 062 075 087 100 105 112 125 137 150 162 175 187 200 212 Indeks szero- kości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe Nr art. pełen zestaw KMA sztywne 225 237 250 262 275 287 300 312 325 337 350 362 375 387 400 Indeks szero- kości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe Nr art. pełen zestaw KMA sztywne 050 075 100 125 150 Indeks szero- kości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe Nr art. pełen zestaw KMA sztywne 175 200 250 300 A ... aby wybrać opcję z wcześniej dopaso- wanymi uchwytami
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=