IGUS | e-prowadniki
Bi Ba E4.38L R4.38L [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] E4.38L. 050. R .0 R4.38L. 050. R .0 E4.38L. 062. R .0 – E4.38L. 075. R .0 R4.38L. 075. R .0 E4.38L 087. R .0 – E4.38L. 100. R .0 R4.38L. 100. R .0 E4.38L. 105. R .0 – E4.38L. 112. R .0 – E4.38L. 125. R .0 R4.38L. 125. R .0 E4.38L. 137. R .0 – E4.38L. 150. R .0 R4.38L. 150. R .0 E4.38L. 162. R .0 – E4.38L. 175. R .0 R4.38L. 175. R .0** E4.38L. 187. R .0** – E4.38L. 200. R .0 R4.38L. 200. R .0 E4.38L. 212. R .0** – Bi Ba E4.38L R4.38L [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] E4.38L. 225. R .0 – E4.38L. 237. R .0 – E4.38L. 250. R .0 R4.38L. 250. R .0 E4.38L. 262. R .0** – E4.38L. 275. R .0** – E4.38L. 287. R .0** – E4.38L. 300. R .0** R4.38L. 300. R .0** E4.38L. 312. R .0** – E4.38L. 325. R .0** – E4.38L. 337. R .0** – E4.38L. 350. R .0** – E4.38L. 362. R .0** – E4.38L. 375. R .0** – E4.38L. 387. R .0** – E4.38L. 400. R .0** – 38 466 E4.38L R4.38L ... E4.38L ... R4.38L 467 E4.38L R4.38L 1098 FL B FL G 0 0,5 1,0 2,0 4,0 5,0 1,5 3,5 4,5 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0 8,0 10 20 30 40 50 0 2,0 4,0 6,0 8,0 10 2,5 0 3,0 D S/2 S R H H - 54 H F = H + 40 54 56 Ba Bi 1022 S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R R 063 1) 075 1) 100 1) 125 150 175 200 250 300 350 * H D K R 063 1) 075 1) 100 1) 125 150 175 200 250 2) 300 2) 350 2) H 2 D 2 K 2 CL L K = S / 2 + K R [mm] | 063 1) | 075 1) | 100 1) | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 * | Aluminiowa podpora ● ● Odporne na korozję i wodęmorską aluminiowe szyny z regulowaną szerokością ● ● Zintegrowana listwa ślizgowa tłumiąca hałas jako standard ● ● Łatwy montaż oraz połączenie e-prowadników ● ● Konstrukcja otwarta - brud i odpadki mogą wydostać się ze środka ● ● Więcej informacji Od strony 1068 e-prowadniki | E4.38L | Poprzeczki na każdym ogniwie (otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego i zewnętrznego z obu stron) e-tuby | R4.38L | W pełni zamknięte (pokrywy otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego i zewnętrznego z obu stron) E4.1L | Seria E4.38L·R4.38L | Zakres produktów Lekka konstrukcja, wysoka dynamika, ekonomiczność Więcej informacji www.igus.pl/E4.38L www.igus.pl/R4.38L Koniec ruchomy Koniec stały Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Rynna prowadząca z listwą ślizgową Całkowita długość rynny prowadzącej Aplikacje ślizgowe | Dla długich przesuwów od 10 m do maks. 80 m Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwów o długości pomiędzy 5 a 10 m zalecamy zastosowanie e-prowadnika z dłuższą długością samonośną. Waga wypełnienia [kg/m] E4.1L | Seria E4.38L·R4.38L | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały = przesunięcie końca stałego Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E4.1L * * 96 96 96 96 96 – – – * * 370 470 500 655 770 – – – * * 616 784 896 1 120 1 288 – – – * * 160 210 240 370 460 – – – 1) W przypadku e-tub promień nie jest dostępny. 2) Promień nieodpowiedni dla długich przesuwów. Proszę skontaktować się z igus. *Wartości takie jak zastosowania samonośne 180 204 254 304 354 404 454 554 654 754 174 186 211 236 261 286 311 361 411 461 310 350 430 505 585 665 745 900 1 055 1 215 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 40 mm (z 2.0 kg/m wagą wypełnienia) *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy.1) W przypadku e-tub promień nie jest dostępny Wysokość wewn. [mm] 38 Skok [mm/ogniwo] 56 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 18 1,008 Dł. e-prowadnika ≤34 mm 38 54 Nr art. e-prowadniki Nr art. e-tuby 050 066 ≈ 1,13 ≈ 1,20 062 078 ≈ 1,19 – 075 091 ≈ 1,26 ≈ 1,38 087 103 ≈ 1,30 – 100 116 ≈ 1,37 ≈ 1,60 105 125 ≈ 1,39 – 112 128 ≈ 1,44 – 125 141 ≈ 1,50 ≈ 1,75 137 153 ≈ 1,55 – 150 166 ≈ 1,65 ≈ 1,92 162 178 ≈ 1,69 – 175 191 ≈ 1,74 ≈ 2,10 187 203 ≈ 1,80 – 200 216 ≈ 1,86 ≈ 2,29 212 228 ≈ 1,90 – Nr art. e-prowadniki Nr art. e-tuby 225 241 ≈ 1,97 – 237 253 ≈ 2,05 – 250 266 ≈ 2,11 ≈ 2,65 262 278 ≈ 2,15 – 275 291 ≈ 2,22 – 287 303 ≈ 2,30 – 300 316 ≈ 2,36 ≈ 3,00 312 328 ≈ 2,40 – 325 341 ≈ 2,47 – 337 353 ≈ 2,55 – 350 366 ≈ 2,57 – 362 378 ≈ 2,60 – 375 391 ≈ 2,65 – 387 403 ≈ 2,76 – 400 416 ≈ 2,83 – **Szerokość dostępna na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy.1) W przypadku e-tub promień nie jest dostępny Dostępne promienie gięcia Kompletny numer artykułu. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E4.38L. 100 . 150 .0 = poprzeczki na każdym ogniwie / R4.38L. 100 . 150 .0 = w pełni zamknięte
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=