IGUS | e-prowadniki

31.4.1 31.2.1 31.3.1 31.5.1 31.1.1 3210.X 31 8 8 15,5 2,5 min. 6 3,5 15,5 464 E4.31L R4.31L 465 E4.31L R4.31L X -1 4,5 X -1 2,5 2300.X 2310.X 2,5 10 4 31.2 31.2.1 9 2,5 4 31.5 315.1 2,5 10 31.1* 31.1.1* 2,5 5 31.3* 31.3.1* X [mm] 015 2300.015 2310.015 025 2300.025 2310.025 030 2300.030 2310.030 038 2300.038 2310.038 040 2300.040 2310.040 050 2300.050 2310.050 057 2300.057 2310.057 X [mm] 060 2300.060 2310.060 062 2300.062 2310.062 065 2300.065 2310.065 070 2300.070 2310.070 075 2300.075 2310.075 077 2300.077 2310.077 080 2300.080 2310.080 X [mm] 087 2300.87 2310.087 090 2300.90 2310.090 100 2300.100 2310.100 103 2300.103 2310.103 110 2300.110 2310.110 120 2300.120 2310.120 125 2300.125 2310.125 E4.1L | Seria E4.31L·R4.31L | Akcesoria Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów Więcej informacji  www.igus.pl/E4.31L  www.igus.pl/R4.31L Uwaga: prosimy uwzględnić minimalny luz boczny! e-tuba: 6 mm |  e-prowadnik: 6 mm W konfiguracji standardowej separatory igus ® powinny zostać zamontowane na co drugim ogniwie e-prowadnika. E4.1L | Seria E4.31L·R4.31L | Przykłady zastosowań Szeroki zakres akcesoriów Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E4.1L Ze względu na modułową konstrukcję, prowadnik kablowy E4.1L można dostosować do indywidualnych wymagań. Jako stan- dardowa, otwarta wersja dla prowadzenia przewodów z poprzeczkami powiększającymi dla dużych węży, albo zamknięta tuba odporna na wióry w komplecie z rynną prowadzącą - to tylko trzy z wielu opcji. Standard - dla wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dlamaksymalnej siły zamo- cowania w e-prowadniku. *Dostępne na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Do jeszcze szybszego montażu Szeroki z jednej strony dlamaksymalnej siły trzymania, wąski z drugiej dla łatwego układania przewodów. Dla przewodów o małym przekroju Separator o wąskiej podstawie dla wielu cienkich przewo- dów układanych obok siebie. Zapewnia oszczędność miej- sca w e-prowadnikach. *Dostępne na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Bezpieczny montaż w odstępach Separator blokujący do zastosowania w e-prowadnikach dla dokładnego pozycjonowania. Zalecany do zastosowań montowanych na boku. Podział poziomy Półka o pełnej szerokości blokuje się bezpiecznie w sepa- ratory na obu końcach, zapewniając w ten sposób stałą szerokość. Może być użyta jako półka o szerokości pełnej lub częściowej. Separator, wąska podstawa niezmontowany zmontowany Separator blokujący dla ząbkowanych poprzeczek niezmontowany zmontowany Półka blokująca niezmontowany zmontowany Separator standar- dowy, szeroka podstawa niezmontowany zmontowany Separator, wąska podstawa niezmontowany zmontowany niezmontowany zmontowany niezmontowany zmontowany niezmontowany zmontowany Półki Szerokość = X [mm]

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=