IGUS | e-prowadniki
31 460 E4.31L R4.31L ... E4.31L ... R4.31L 461 E4.31L R4.31L 1098 FL B FL G 0 0,5 1,0 2,0 4,0 5,0 1,5 3,5 4,5 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 6,0 8,0 10 20 30 40 50 0 2,0 4,0 6,0 8,0 10 2,5 0 3,0 D H H - S/2 S H F = H R 42 42 46 + 40 Ba Bi 1020 R 055 1) 063 1) 075 100 125 150 175 200 250 H D K L K = S / 2 + K Bi Ba E4.31L R4.31L [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] E4.31L. 040. R .0 – E4.31L. 050. R .0 R4.31L. 050. R .0 E4.31L. 062. R .0 – E4.31L. 075. R .0 R4.31L. 075. R .0** E4.31L. 087. R .0 – E4.31L. 100. R .0 R4.31L. 100. R .0** E4.31L. 112. R .0** – Bi Ba E4.31L R4.31L [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] E4.31L. 125. R .0 R4.31L. 125. R .0** E4.31L. 137. R .0** – E4.31L. 150. R .0 R4.31L. 150. R .0** E4.31L. 162. R .0** – E4.31L. 175. R .0 R4.31L. 175. R .0** E4.31L. 187. R .0** – E4.31L. 200. R .0** R4.31L. 200. R .0** R [mm] | 055 1) | 063 1) | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | Aluminiowa podpora ● ● Odporne na korozję i wodęmorską aluminiowe szyny z regulowaną szerokością ● ● Zintegrowana listwa ślizgowa tłumiąca hałas jako standard ● ● Łatwy montaż oraz połączenie e-prowadników ● ● Konstrukcja otwarta - brud i odpadki mogą wydostać się ze środka ● ● Więcej informacji Od strony 1068 e-prowadniki | E4.31L | Poprzeczki na każdym ogniwie (otwierane wzdłuż obu promieni, z obu stron) e-tuby | R4.31L | W pełni zamknięte (pokrywy otwierane wzdłuż obu promieni, z obu stron) E4.1L | Seria E4.31L·R4.31L | Zakres produktów Lekka konstrukcja, wysoka dynamika, ekonomiczność Więcej informacji www.igus.pl/E4.31L www.igus.pl/R4.31L Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Prosimy skontaktować się z firmą igus ® , jeżeli wymagane jest zastosowanie ślizgowe do długich przesuwów E4.1L | Seria E4.31L·R4.31L | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Koniec ruchomy Koniec stały Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E4.1L ≤28 mm 31 42 Nr art. e-prowadniki Nr art. e-tuby 040 054 ≈ 0,70 – 050 064 ≈ 0,74 ≈ 0,87 062 076 ≈ 0,76 – 075 089 ≈ 0,78 ≈ 1,01 087 101 ≈ 0,83 – 100 114 ≈ 0,88 ≈ 1,10 112 126 ≈ 0,93 – Nr art. e-prowadniki Nr art. e-tuby 125 139 ≈ 0,96 ≈ 1,28 137 151 ≈ 0,98 – 150 164 ≈ 1,00 ≈ 1,40 162 176 ≈ 1,04 – 175 189 ≈ 1,13 ≈ 1,55 187 201 ≈ 1,17 – 200 214 ≈ 1,17 ≈ 1,68 **Szerokość dostępna na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. 1) W przypadku e-tub promień nie jest dostępny Dostępne promienie gięcia Kompletny numer artykułu z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E4.31L. 050 . 075 .0 = poprzeczki na każdym ogniwie / R4.31L. 050 . 075 .0 = w pełni zamknięty 152 168 192 242 292 342 392 442 542 145 153 165 190 215 240 265 290 340 265 290 330 410 485 565 645 725 880 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 40 mm (z 1.0 kg/m wagą wypełnienia) 1) W przypadku e-tub promień nie jest dostępny Wysokośćwewn. [mm] 31 Skok [mm/ogniwo] 46 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 22 1 012 Dł. e-prowadnika
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=