IGUS | e-prowadniki
458 459 E4.38L. 100. 150 .0 R4.38L. 100. 150 .0 FL G FL B ≤ 5 [m/s] / ≤ 25 [m/s 2 ] ≤ 20 [m/s] / ≤ 200 [m/s 2 ] ≤ 3 [m/s] / ≤ 6 [m/s 2 ] -40°C / +120°C VDE 0304 IIC UL94-HB E4.31L / R4.31L E4.38L / R4.38L E4.48L / R4.48L E4.64L 180 ° =NC E4.38L. 100. R .0 E4.38L. 100. R .0. NC E4.38L. 100. R1/R2 .0 E4.38L. 100. R .0. XXL E4.38L. 100. R .0. ESD R4.38L. 100. R .0 R4.38L. 100. R .0. NC R4.38L. 100. R .0. XXL R4.38L. 100. R .0. ESD .0 .3 .31 .1 .1S .2 .4 .14 E4.38L. 100 . 150 .0 E4.380. 100 . 1 .12 .C 2 x 38.1.1 1 m E4.38L. 100. 150 .0 + E4.380. 100. 1 .12 .C + 2 x 38.1.1 Typy instalacji, maksymalne przesuwy Dane techniczne Więcej informacji www.igus.pl/E4.1L E4.1L | Dane techniczne | Przegląd Seria / Typ Wysokość wewnętrzna Indeks szerokości (zależy od Bi ) Promień gięcia R Indeks koloru (czarny w standardzie) e-prowadniki z poprzeczkami na każdym ogniwie e-tuba w pełni zamknięta Wzór zamówienia Przykład zamówienia | Wzór zamówienia oraz przykłady kolorów dla serii E4.38L Opcje z wzorami zamówień | Przykłady oparte na serii E4.38L E4.1L | Opcje oraz wzory zamówień Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E4.1L Szybkość ślizgowa 1) / przyspieszenie ślizgowe 1) Szybkość FL G / przyspieszenie FL G Szybkość FL B / przyspieszenie FL B Materiał - dopuszczalna temperatura °C, igumid G Klasa palności, igumid G FL G = samonośny z prostym górnym biegiem FL B = samonośny z dopuszczalnym ugięciem 1) Seria E4.31L / R4.31L: Prosimy skontaktować się z firmą igus ® , jeżeli wymagane jest zastosowanie ślizgowe do długich przesuwów. Seria Samonośna Zastosowanie ślizgowe Pionowo wisząca Pionowo stojąca Montaż boczny samonośny ≤ 4,0 m na zapytanie ≤ 40 m ≤ 2,5 m ≤ 0,6 m ≤ 5,5 m ≤ 80 m ≤ 50 m ≤ 3,0 m ≤ 1,0 m ≤ 7,5 m ≤ 100 m ≤ 80 m ≤ 3,0 m ≤ 1,2 m ≤ 4,0 m na zapytanie ≤ 80 m ≤ 8,0 m ≤ 2.0 m 1) Seria E4.31L / R4.31L: Prosimy skontaktować się z firmą igus ® , jeżeli wymagane jest zastosowanie ślizgowe do długich przesuwów. Standard Prosty obrót ze- wnętrznej części ogniwa bez do- datkowej pracy Podwójny promień gięcia (RBR) dla ruchu obrotowego Możliwe długości samonośne +25% Klasyfikacja ATEX/ESD II 2 GD Nr art. Standard Nr art. Wersja NC Nr art. RBR Nr art. materiał XXL 2) Nr art. materiał ESD e-prowadnik z poprzeczkami na każdym ogniwie e-prowadnik z poprzeczkami na każdym ogniwie e-prowadnik z poprzeczkami na każdym ogniwie e-prowadnik z poprzeczkami na każdym ogniwie e-prowadnik z poprzeczkami na każdym ogniwie e-tuba, zamknięta e-tuba, zamknięta RBR dla e-tub - proszę skontaktować się z firmą igus ® e-tuba, zamknięta e-tuba, zamknięta Czas dostawy* 24h lub dziś! Czas dostawy* 24h lub dziś! Czas dostawy 5-10 dni roboczych Czas dostawy* na zapytanie Czas dostawy* 10 dni roboczych *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po weryfikacji możliwości technicznych) 1) 2-5 dni roboczych za dopłatą ekspresową 2) Boki wykonane z materiału XXL Indeks zamówienia z opcjami kolorów Czarne e-prowadniki dostępne z magazynu. Inne, wyżej wspomniane kolory dostępne na zapytanie. Kolor Indeks zamówienia Czarny Standard Szary Specjalny kolor e-prowadnika Srebrno-szary Specjalny kolor e-tuby Biały Specjalny kolor Kolor Indeks zamówienia Szaro-biały Specjalny kolor Pomarańczowy Specjalny kolor Żółty Specjalny kolor Jasnoszary Specjalny kolor Przykład zamówienia na kompletny e-prowadnik (1,0 m), w kolorze czarnym, z uchwytami mocującymi oraz z separacją wewnętrzną: e-prowadnik (1,0 m) Prosimy podać długość e-prowadnika lub ilość ogniw: 1,0 m lub 18 ogniwa + Uchwyty montażowe 1 zestaw (z nieparzystą liczbą ogniw oraz zintegrowanymi profilami typu C) Wewnętrzna separacja z 2 separatorami zamontowanymi na co drugim ogniwie Treść zamówienia: Gorące wióry aż do +850°C ● ● e-tuby wytrzymujące gorące wióry o temperaturze 850°C, jako opcja specjalna ● ● Brak wtapiania lub osadzania się gorących wiórów na prowadniku ● ● Materiał igus ® igumid HT Więcej informacji www.igus.pl/HT
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=