IGUS | e-prowadniki
hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] E4.31L 055 - 250 460 E4.38L 063 - 300 466 E4.48L 075 - 350 472 E4.64L 150 478 R4.31L 075 - 250 460 R4.38L 125 - 300 466 R4.48L 125 - 350 472 456 mm 2 E4.32 54 100% 38 96% 100% 54 100% 32 64 100% 48 96% 100% 64 100% 42 E4.42 E4.48L E4.48L.12.150.0 E4.42 E4.42.12.150.0 E4.38L E4.48L 457 E4.1L i R4.1L - poprzeczki i pokrywy otwierane wzdłuż pro- mienia wewnętrznego i zewnętrznego z obu stron Lekkie i zamknięte e-tuby R4.1L firmy igus ® są teraz dostępne także w wersji odpornej na wysokie temperatury Test ochrony przed wiórami wykonany w laboratorium igus ® - wysoka ochrona przed wiórami przy tych ustawieniach testo- wych. Brak wiórów w systemie zderzakowym Wraz z E4.1L TUB, e-prowadnik i tubę karbowanąmożna sku- tecznie prowadzić równolegle, oszczędzając miejsce. Seria E4.48L - więcej dostępnego miejsca przy mniejszej po- wierzchni instalacyjnej w porównaniu z serią E4.42 Idealny współczynnik wymiarówwewnętrznych i zewnętrznych z cieńszymi ogniwami zewnętrznymi oraz geometrią poprzeczki Więcej informacji www.igus.pl/E4.1L Przestrzeń motażowa Dostępna powierzchnia efektywna E4.1L | Porównanie systemów E4.1L | Dalsze zalety E4.1L | Tabela wyboru Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E4.1L Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po weryfikacji możliwości technicznych) Seria Wysokość wewn. Szerokość wewn. Szerokość zewn. Wysokość zewn. Promień gięcia Długość samonośna ≤ [m] strona e-prowadniki z poprzeczkami na każdym ogniwie lekka konstrukcja, otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego i zewnętrznego z obu stron 31 40 - 175 54 - 189 42 2,00 38 50 - 250 66 - 266 54 2,75 48 50 - 250 70 - 270 64 3,75 64 87 - 150 113 - 176 84 4,00 w pełni zamknięte e-tuby lekka konstrukcja, doskonała ochrona przewodów, otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego i zewnętrznego z obu stron 31 50 64 42 2,00 38 50 - 250 66 - 266 54 2,75 48 50 - 200 70 - 220 64 3,75 9664 5250 9280 6000
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=