IGUS | e-prowadniki
RX56.1.1 RX56.2.1 521.XX 33,5 33,5 32 32 3 4,5 450 RX56 RX56 451 RX56.1 RX56.2 3 3 RX56.1 RX56.1.1 RX56.1 RX56.2 3 3 RX56.2 RX56.2.1 X -1 4,5 520.X 521.X X [mm] 039 520.39 521.39 074 520.74 521.74 X [mm] 109 520.109 521.109 144 520.144 521.144 e-tuby RX | Seria RX56 | Akcesoria Podział wewnętrzny Podział pionowy - separatory z otworem: RX56.1 (pozycja środkowa) RX56.2 (pozycja boczna) Podział pionowy dużej przestrzeni wewnętrznej za pomocą przyjaznych dla przewodów, polimerowych separatorów. Zewzględu na ich otwory, możliwe są podstawowe pionowe i poziome układy półek. W konfiguracji standardowej sepa- ratory igus ® sąmontowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Podział poziomy Półka o pełnej szerokości blokuje się bezpiecznie w sepa- ratorach na obu końcach, zapewniając w ten sposób stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szero- kości pełnej lub częściowej. Więcej informacji www.igus.pl/RX56 Stalowa podpora dla wsparcia biegu dolnego ● ● Proste, jednoczęściowe podpory dla biegu dolnego ● ● Dostosowane do Państwa wymagań i specyfikacji ● ● Bezpiecznie prowadzi e-tubę RX i pozwala na przepuszczanie wiórów ● ● Dostępne w różnych długościach Więcej informacji www.igus.pl/RX Pomimo ograniczonej przestrzeni montażowej, e-tuba RX jest wykorzystywana w tej kompaktowej tokarce z podwójnym promieniem gięcia ( RBR ) e-tuby RX | Seria RX56 | Dodatkowe akcesoria Blokada systemu mocowania przewodów dla ele- mentów montażowych z kołnierzem ● ● Blokada mocowania przewodów zgodna z Państwa wymaganiami ● ● Szybki montaż ● ● Może być zintegrowana z elementem mocującym z kołnierzem e-tuby RX Więcej informacji www.igus.pl/RX56 Gorące wióry aż do +850°C ● ● e-tuby wytrzymujące gorące wióry o temperaturze +850°C, jako opcja specjalna ● ● Brak wiórów wtapiających lub osadzających się na e-prowadniku ● ● Materiał igus ® igumid HT Więcej informacji www.igus.pl/HT Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/RX Półki Szerokość = X [mm] niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Separator z otworem (pozycja środkowa) niezamontowany zamontowany Półka blokująca niezamontowany zamontowany Separator z otworem (pozycja boczna) niezamontowany zamontowany RX56.2 pozycja boczna RX56.2 pozycja boczna RX56.1 pozycja środkowa
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=