IGUS | e-prowadniki
Ba Bi FL B FL G 10 1,0 0 0,5 1,0 3,0 0 3,5 0 2,0 4,0 6,0 2,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 11 12 13 14 2,0 1,5 7,0 H F = H S D H H S/2 R + 50 - 98 56 56 98 448 RX56 73 449 RX56 56 56 56 56 52 152 98 56 56 56 56 98 172,2 ø 8,5 RX561.140.1 RX561.140.2 RX561.140.12 A A1 A3 A2 A4 A A6 A Bi Ba R RX56 [mm] [mm] [mm] [kg/m] RX56. 140 . R .0 | 140 | 175 * | 200 * | 225 * | 250 | 275 * | 300 * | 325 * | 350 * | R 140 175 * 200 * 225 * 250 275 * 300 * 325 * 350 * H D K L K = S / 2 + K 140. ▼ RX561.140.12 Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Koniec ruchomy Koniec stały e-tuby RX | Seria RX56 | Zakres produktów Niezwykle odporny na wióry, bardzo duży rozmiar e-tuby | Seria RX56 | Pokrywy zdejmowane wzdłuż zewnętrznego promienia Wymiary montażowe Więcej informacji www.igus.pl/RX56 e-tuby RX | Seria RX56 | Akcesoria Elementy mocujące, kołnierz | Polimerowe, dwuczęściowe | Sztywne Widok z przodu Koniec ruchomy Koniec stały Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 Elementy mocujące, kołnierz | Sztywne Elementymocujące z kołnierzemdla pełnego przymocowa- nia. Opcja: z nakrętkami M6. Aby otrzymać elementymocu- jące wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A . Widok boczny ele- mentów montażo- wych z kołnierzem i opcjonalnym moco- waniem przewodów Dwuczęściowy element montażowy z mocowaniem kołnierzowym Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/RX ≤65 mm 73 41 98 Nr art. e-tuby Dostępne promienie gięcia 10 172,2 ≈ 3,83 *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: RX56. 140. 140. 0 Wysokośćwewn. [mm] 73 Skok [mm/ogniwo] 56 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 18 1008 Dł. e-prowadnika 378 448 498 548 598 648 698 748 798 273 308 333 358 383 408 433 458 483 555 665 745 820 900 980 1055 1135 1215 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 50 mm (z 0,5 kg/m wagą wypełnienia) *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Indeks szerokości Nr art. - pełny zestaw z grzebieniami mocującymi Nr art. - pełny zestaw bez grzebieni mocujących Liczba zębów na zapytanie na zapytanie Przykład zamówienia A ... dla elementów mocujących wstępnie zmontowanych Pełny zestaw Indeks szerokości Seria
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=