IGUS | e-prowadniki
RX48.1.1 RX48.2.1 521.XX 28,5 28,5 27 27 3 4,5 446 RX48 RX48 447 RX48.1 RX48.2 3 3 RX48.1 RX48.1.1 RX48.1 RX48.2 3 3 RX48.2 RX48.2.1 X -1 4,5 520.X 521.X X [mm] 034 520.34 521.34 064 520.64 521.64 X [mm] 094 520.94 521.94 124 520.124 521.124 e-tuby RX | Seria RX48 | Akcesoria Podział wewnętrzny Podział pionowy - separatory z otworem: RX48.1 (pozycja środkowa) RX48.2 (pozycja boczna) Podział pionowy dużej przestrzeni wewnętrznej za pomocą przyjaznych dla przewodów, polimerowych separatorów. Zewzględu na ich otwory, możliwe są podstawowe pionowe i poziome układy półek. W konfiguracji standardowej sepa- ratory igus ® sąmontowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Podział poziomy Półka o pełnej szerokości blokuje się bezpiecznie w sepa- ratorach na obu końcach, zapewniając w ten sposób stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szero- kości pełnej lub częściowej. Więcej informacji www.igus.pl/RX48 RX48.2 pozycja boczna RX48.2 pozycja boczna RX48.1 pozycja środkowa e-tuby RX | Seria RX48 | Dodatkowe akcesoria Stalowa podpora dla wsparcia biegu dolnego ● ● Proste, jednoczęściowe podpory dla biegu dolnego ● ● Dostosowane do Państwa wymagań i specyfikacji ● ● Bezpiecznie prowadzi e-tubę RX i pozwala na przepuszczanie wiórów ● ● Dostępne w różnych długościach Więcej informacji www.igus.pl/RX Blokada systemu mocowania przewodów dla ele- mentów montażowych z kołnierzem ● ● Blokada mocowania przewodów zgodna z Państwa wymaganiami ● ● Szybki montaż ● ● Może być zintegrowana z elementem mocującym z kołnierzem e-tuby RX Więcej informacji www.igus.pl/RX48 Gorące wióry aż do +850°C ● ● e-tuby wytrzymujące gorące wióry o temperaturze +850°C, jako opcja specjalna ● ● Brak wiórów wtapiających lub osadzających się na e-prowadniku ● ● Materiał igus ® igumid HT Więcej informacji www.igus.pl/HT Dzięki ekstremalnie szczelnej e-tubie igus ® RX oraz konfekcjonowanym przewodom chainflex ® , żywotność tej maszyny do obróbki drewna została znacznie zwiększona. Ze względu na kurz i brud większość poprzednio zainstalowanych przewodów uległa uszkodzeniu po upływie miesiąca. Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/RX Półki Szerokość = X [mm] niezamont. zamontowany niezamont. zamontowany Separator z otworem (pozycja środkowa) niezamontowany zamontowany Półka blokująca niezamontowany zamontowany Separator z otworem (pozycja boczna) niezamontowany zamontowany
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=