IGUS | e-prowadniki
FL B FL G 10 1,0 0 0,5 1,0 3,0 0 3,5 0 2,0 4,0 6,0 2,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 11 12 13 14 2,0 1,5 7,0 H F = H S D H H S/2 R + 50 - 84 48 48 84 444 RX48 62 445 RX48 48 48 48 48 45 147,6 ø 6,5 130 84 48 48 48 48 84 RX481.120.1 RX481.120.2 RX481.120.12 A A1 A3 A2 A4 A A6 A Bi Ba R RX48 [mm] [mm] [mm] [kg/m] RX48. 120 . R .0 | 120 | 150 | 175 * | 200 * | 225 * | 250 * | 275 * | 300 * | 325 * | R 120 150 175 * 200 * 225 * 250 * 275 * 300 * 325 * H D K L K = S / 2 + K 120. ▼ RX481.120.12 Ba Bi Koniec ruchomy Koniec stały Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] e-tuby RX | Seria RX48 | Zakres produktów Niezwykle odporny na wióry, duży rozmiar e-tuby | Seria RX48 | Pokrywy zdejmowane wzdłuż zewnętrznego promienia Wymiary montażowe Więcej informacji www.igus.pl/RX48 Elementy mocujące, kołnierz | Sztywne e-tuby RX | Seria RX48 | Akcesoria Elementy mocujące, kołnierz | Polimerowe, dwuczęściowe | Sztywne Widok z przodu Koniec ruchomy Koniec stały Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 Elementymocującezkołnierzemdlapełnegoprzymocowania. Opcja: z nakrętkami M6. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A . Widok boczny elementów montażowych z kołnierzem i opcjonalnym mocowaniem przewodów Dwuczęściowy element montażowy z mocowaniem kołnierzowym Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/RX ≤56 mm 62 35 84 Nr art. e-tuby Dostępne promienie gięcia 120 147,6 ≈ 2,76 *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: RX48. 120. 120. 0 Wysokośćwewn. [mm] 62 Skok [mm/ogniwo] 48 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 21 1008 Dł. e-prowadnika 324 384 434 484 534 584 634 684 734 234 264 289 314 339 364 389 414 439 475 570 650 725 805 885 960 1040 1120 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 50 mm (z 0,5 kg/m wagą wypełnienia) *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Indeks szerokości Nr art. - pełny zestaw z grzebieniami mocującymi Nr art. - pełny zestaw bez grzebieni mocujących Liczba zębów na zapytanie na zapytanie Przykład zamówienia A ... dla elementów mocujących wstępnie zmontowanych Pełny zestaw Indeks szerokości Seria
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=