IGUS | e-prowadniki
RX40.1.1 RX40.2.1 521.XX 23,5 23,5 22 22 3 4,5 442 RX40 RX40 443 RX40.1 RX40.2 3 3 RX40.1 RX40.1.1 RX40.1 RX40.2 3 3 RX40.2 RX40.2.1 X -1 4,5 520.X 521.X X [mm] 029 520.29 521.29 054 520.54 521.54 X [mm] 079 520.79 521.79 104 520.104 521.104 e-tuby RX | Seria RX40 | Akcesoria Podział wewnętrzny Podział pionowy - separatory z otworem: RX40.1 (pozycja środkowa) RX40.2 (pozycja boczna) Podział pionowy dużej przestrzeni wewnętrznej za pomocą przyjaznych dla przewodów, polimerowych separatorów. Zewzględu na ich otwory, możliwe są podstawowe pionowe i poziome układy półek. W konfiguracji standardowej sepa- ratory igus ® sąmontowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Podział poziomy Półka o pełnej szerokości blokuje się bezpiecznie w sepa- ratorach na obu końcach, zapewniając w ten sposób stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szero- kości pełnej lub częściowej. Więcej informacji www.igus.pl/RX40 RX40.2 pozy- cja boczna RX40.2 pozy- cja boczna RX40.1 pozy- cja środkowa e-tuby RX | Seria RX40 | Dodatkowe akcesoria Stalowa podpora dla wsparcia biegu dolnego ● ● Proste, jednoczęściowe podpory dla biegu dolnego ● ● Dostosowane do Państwa wymagań i specyfikacji ● ● Bezpiecznie prowadzi e-tubę RX i pozwala na przepuszczanie wiórów ● ● Dostępne w różnych długościach Więcej informacji www.igus.pl/RX Blokada systemu mocowania przewodów dla elementów montażowych z kołnierzem ● ● Blokada mocowania przewodów zgodna z Państwa wymaganiami ● ● Szybki montaż ● ● Może być zintegrowana z elementem mocującym z kołnierzem e-tuby RX Więcej informacji www.igus.pl/RX40 Gorące wióry aż do +850°C ● ● e-tuby wytrzymujące gorące wióry o temperaturze +850°C, jako opcja specjalna ● ● Brak wiórów wtapiających lub osadzających się na e-prowadniku ● ● Materiał igus ® igumid HT Więcej informacji www.igus.pl/HT Testy w laboratorium testowym igus ® potwierdzają doskonałe uszczelnienie e-tuby igus ® RX. Film online www.igus.pl/RX_test Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/RX Półki Szerokość = X [mm] niezamont. zamontowany niezamont. zamontowany Separator z otworem (pozycja środkowa) niezamontowany zamontowany Separator z otworem (pozycja boczna) niezamontowany zamontowany Półka blokująca niezamontowany zamontowany
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=