IGUS | e-prowadniki
FL B FL G 10 1,0 0 0,5 1,0 3,0 0 3,5 0 2,0 4,0 6,0 2,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 11 12 13 14 2,0 1,5 7,0 H F = H S D H H S/2 R + 50 - 70 40 40 70 440 RX40 52 441 RX40 123 40 40 40 40 70 11 11 108 40 40 40 40 38 70 ø 5,8 11 11 RX401.100.1(ZB) RX401.100.2(ZB) RX401.100.12ZB A A1 A3 A2 A4 A A6 A Bi Ba R RX40 [mm] [mm] [mm] [kg/m] RX40. 100 . R .0 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | R 100 125 150 175 200 225 250 275 300 H D K L K = S / 2 + K 100. ▼ RX401.100.12ZB RX401.100.12 10 Ba Bi Koniec ruchomy Koniec stały Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] e-tuby RX | Seria RX40 | Zakres produktów Wyjątkowo odporny na wióry, średni rozmiar e-tuby | Seria RX40 | Pokrywy zdejmowane wzdłuż zewnętrznego promienia Wymiary montażowe Więcej informacji www.igus.pl/RX40 e-tuby RX | Seria RX40 | Akcesoria Elementy mocujące, kołnierz | Polimerowe, dwuczęściowe | Sztywne Widok z przodu Koniec ruchomy Koniec stały Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 Elementy mocujące, kołnierz | Sztywne Elementymocującezkołnierzemdlapełnegoprzymocowania. Opcja: z nakrętkami M6. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A . Widok boczny elementów montażowych z kołnie- rzem i opcjonalnym mocowaniem przewodów Dwuczęściowy element montażowy z mocowaniem kołnierzowym Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/RX ≤48 mm 52 32 70 Nr art. e-tuby Dostępne promienie gięcia 100 123 ≈ 1,89 Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: RX40. 080. 080. 0 Wysokośćwewn. [mm] 52 Skok [mm/ogniwo] 40 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 25 1000 Dł. e-prowadnika 270 320 370 420 470 520 570 620 670 195 220 245 270 295 320 345 370 395 395 475 555 630 710 790 870 945 1025 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 50 mm (z 0,5 kg/m wagą wypełnienia) Indeks szerokości Nr art. - pełny zestaw z grzebieniami mocującymi Nr art. - pełny zestaw bez grzebieni mocujących Liczba zębów Przykład zamówienia A ... dla elementów mocujących wstępnie zmontowanych Z wbudowanymi grze- bieniami mocującymi przewody Pełny zestaw Indeks szerokości Seria
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=