IGUS | e-prowadniki

RX32.1.1 RX32.2.1 521.XX 18,5 18,5 17 17 3 4,5 438 RX32 RX32 439 RX32.2 RX32.1 3 3 RX32.1 RX32.1.1 RX32.2 RX32.1 3 3 RX32.2 RX32.2.1 X -1 4,5 520.X 521.X X [mm] 024 520.24 521.24 044 520.44 521.44 X [mm] 064 520.64 521.64 084 520.84 521.84 e-tuby RX | Seria RX32 | Akcesoria Podział wewnętrzny Podział pionowy - separatory z otworem: RX32.1 (pozycja środkowa) RX32.2 (pozycja boczna) Podział pionowy dużej przestrzeni wewnętrznej za pomocą przyjaznych dla przewodów, polimerowych separatorów. Zewzględu na ich otwory, możliwe są podstawowe pionowe i poziome układy półek. W konfiguracji standardowej sepa- ratory igus ® sąmontowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Podział poziomy Półka o pełnej szerokości blokuje się bezpiecznie w sepa- ratorach na obu końcach, zapewniając w ten sposób stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szero- kości pełnej lub częściowej. Więcej informacji www.igus.pl/RX32 RX32.2 pozy- cja boczna RX32.2 pozy- cja boczna RX32.1 pozy- cja środkowa e-tuby RX | Seria RX32 | Dodatkowe akcesoria Stalowa podpora dla wsparcia biegu dolnego ● ● Proste, jednoczęściowe podpory dla biegu dolnego ● ● Dostosowane do Państwa wymagań i specyfikacji ● ● Bezpiecznie prowadzi e-tubę RX i pozwala na przepuszczanie wiórów ● ● Dostępne w różnych długościach Więcej informacji www.igus.pl/RX Blokada systemu mocowania przewodów dla elementów montażowych z kołnierzem ● ● Blokada mocowania przewodów zgodna z Państwa wymaganiami ● ● Szybki montaż ● ● Może być zintegrowana z elementem mocującym z kołnierzem e-tuby RX Więcej informacji www.igus.pl/RX32 Gorące wióry aż do +850°C ● ● e-tuby wytrzymujące gorące wióry o temperaturze +850°C, jako opcja specjalna ● ● Brak wiórów wtapiających lub osadzających się na e-prowadniku ● ● Materiał igus ® igumid HT Więcej informacji www.igus.pl/HT Zaopatrznie wrzeciona głównego w obrabiarce z e-tubą igus ® RX. Zaokrąglony kontur systemu zasilania zapewnia ochronę przed wszystkimi rodzajami wiórów Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/RX Półki Szerokość = X [mm] niezamont. zamontowany niezamont. zamontowany Separator z otworem (pozycja środkowa) niezamontowany zamontowany Separator z otworem (pozycja boczna) niezamontowany zamontowany Półka blokująca niezamontowany zamontowany

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=