IGUS | e-prowadniki
UL-V2 / V0 ● hi [mm] + ha [mm] ❍ ≤ ø [mm] Bi [mm] Ba [mm] R [mm] [mm] ≤ [kg/m] FL B ≤ [m] ≤ [m] ▲ hi ≤ ø mm Bi ha Ba R m kg m m ■ R117 ● – – – ❍ ▲ ❍ 368 R157 ● ● ● ▲ ❍ ▲ ❍ 374 R167 ● ● ● ▲ ❍ ▲ ❍ 382 R118 ● – – – ❍ ▲ ❍ 368 R158 ● ● ● ▲ ❍ ▲ ❍ 374 R168 ● ● ● ▲ ❍ ▲ ❍ 382 R48 ● ▲ – ▲ ❍ ▲ ● 394 R58 ● ● ● ▲ ❍ ▲ ● 400 R68 ● ● ● ▲ ❍ ▲ ● 406 R2.26* ● ▲ ● ▲ ❍ ▲ ● 418 R2.40* ● ▲ ● ▲ ❍ ▲ ● 422 R2.75 ● ▲ ● ▲ ❍ ▲ ● 426 R2i.26 ● ▲ ● ▲ ❍ ▲ ● 418 R2i.40 ● ▲ ● ▲ ❍ ▲ ● 422 RX32 – – – ▲ ❍ ▲ ● 436 RX40 – – – ▲ ❍ ▲ ● 440 RX48 ● ● – ▲ ❍ ▲ ● 444 RX56 ● ● – ▲ ❍ ▲ ● 448 42 43 Dane techniczne | e-tuby | R100 | R | R2.1 | RX Ciąg dalszy Znajdź szybko idealny e-prowadnik www.igus.pl/wyszukiwarka www.igus.pl/e-prowadniki Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Legenda Zasada otwarcia Seria / produkt Wysokość wewnętrzna Szerokość wewnętrzna Wysokość zewnętrzna Szerokość zewnętrzna Promień gięcia Skok Samonośna waga wypełnienia Samonośna długość Długość drogi przesuwu Opcje podziału wewnętrznego ESD/ATEX igus.pl/esd Pomieszczenia czyste Ciche Indeks cenowy Strona Standard od - do od - do od - do Odpowiednie tylko w ograniczonym zakresie Separatory Półki o pełnej szerokości Półki Możliwe jako opcja Szczególnie odpowiednie E2R100 - ekonomiczna ochrona przed brudem i wiórami e-tuby R100 | Pokrywy otwierane wzdłuż wewnętrznego promienia, z obu stron 21 ø 17 20 - 100 28 32 - 112 063 - 180 30,5 1,5 1,2 – 40 ø 37 40 - 200 50 56 - 216 100 - 250 46 8 2,25 – 50 ø 46 50 - 250 64 68 - 268 100 - 300 58,8 10 2,5 – e-tuby R100 | Pokrywy otwierane wzdłuż zewnętrznego promienia, z obu stron 21 ø 17 25 - 80 28 37 - 92 063 - 180 30,5 1,5 1,2 – 40 ø 37 40 - 200 50 56 - 216 100 - 250 46 8 2,25 – 50 ø 46 50 - 200 64 68 - 218 100 - 300 58,8 10 2,5 – E2R - ochrona przed wiórami przy wyższych szybkościach oraz płynne działanie e-tuby R | Pokrywy wyjmowane wzdłuż zewnętrznego promienia 25 ø 22 25 - 130 36 36 - 141 060 - 250 30,3 1 1,5 50 35 ø 32 50 - 200 50 66 - 216 075 - 250 33,3 8 2,3 75 45 ø 42 50 - 250 64 68 - 268 100 - 300 36 10 2,5 100 R2.1 - ekonomiczna ochrona przed wiórami e-tuby R2.1 | Pokrywy otwierane wzdłuż wewnętrznego promienia, z obu stron 26 ø 23 100 36 – – 35 4 2 – 40 ø 36 120 54 – – 48 8 2,75 – 75 ø 67 111 - 200 90 134 - 224 130 - 250 60 12 3 – e-tuby R2.1 | Pokrywy otwierane wzdłuż zewnętrznego promienia, z obu stron 26 ø 23 50 36 66 060 35 4 2 – 40 ø 36 75 54 91,2 080 48 9 2,75 – RX - e-tuby wyjątkowo odporne na wióry e-tuby RX | Pokrywy wyjmowane wzdłuż zewnętrznego promienia 42 ø 37 80 56 98,4 080 - 150 32 4 1,7 – 52 ø 48 100 70 123 100 - 300 40 6 1,8 – 62 ø 56 120 84 147,5 120 - 150 48 9 2,1 – 73 ø 65 140 98 172,2 140 56 11 2,3 – *Dostępne na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=