IGUS | e-prowadniki

FL B FL G 10 1,0 0 0,5 1,0 3,0 0 3,5 0 2,0 4,0 6,0 2,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 11 12 13 14 2,0 1,5 7,0 H F = H S D H S/2 R H - 56 32 32 + 50 56 436 RX32 42 437 RX32 56 87 32 32 32 32 30 32 32 32 32 56 11 11 11 98,4 ø 4,5 11 RX321.080.1(ZB) RX321.080.2(ZB) A1 A3 A2 A4 A A6 A RX321.080.12ZB A Bi Ba R RX32 [mm] [mm] [mm] [kg/m] RX32. 080 . R .0 | 080 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 * | 225 * | 250 * | R 080 100 125 150 175 200 * 225 * 250 * H D K L K = S / 2 + K 080. ▼ RX321.080.12ZB RX321.080.12 8 Ba Bi Koniec ruchomy Koniec stały Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] e-tuby RX | Seria RX32 | Zakres produktów Wyjątkowo odporny na wióry, średni rozmiar e-tuby | Seria RX32 | Pokrywy zdejmowane wzdłuż zewnętrznego promienia Wymiary montażowe Więcej informacji www.igus.pl/RX32 e-tuby RX | Seria RX32 | Akcesoria Elementy mocujące, kołnierz | Polimerowe, dwuczęściowe | Sztywne Widok z przodu Koniec ruchomy Koniec stały Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 Elementy mocujące, kołnierz | Sztywne Elementymocującezkołnierzemdlapełnegoprzymocowania. Opcja: z nakrętkami M6. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmontowane prosimy o dodanie indeksu A . Widok boczny elementów montażowych z kołnierzem i opcjonalnym mocowaniem przewodów Dwuczęściowy element montażowy z mocowaniem kołnierzowym Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/RX ≤37 mm 42 26 56 Nr art. e-tuby Dostępne promienie gięcia 80 98,4 ≈ 1,23 *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: RX32. 080. 080 .0 Wysokośćwewn. [mm] 42 Skok [mm/ogniwo] 32 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 32 1024 Dł. e-prowadnika 216 256 306 356 406 456 506 556 156 176 201 226 251 276 301 326 320 380 460 540 615 695 775 850 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 50 mm (z 0,5 kg/m wagą wypełnienia) *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Indeks szerokości Nr art. - pełny zestaw z grzebieniami mocującymi Nr art. - pełny zestaw bez grzebieni mocujących Liczba zębów Przykład zamówienia A ... dla elementów mocujących wstępnie zmontowanych Z wbudowanymi grze- bieniami mocującymi przewody Pełny zestaw Indeks szerokości Seria

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=